5.5 m³(7.20 yd³)通用铲斗

通用型铲斗 5.5 m³(7.20 yd³)通用铲斗

请求报价 查找代理商

主要技术规格

接口
Fusion
Fusion
宽度
134.4 in
3413 mm
重量
5668 lb
2571 kg

概述

5.5 m³(7.20 yd³)通用铲斗

性能概览

Cat

挖掘力

倾斜的底板提升了挖掘力
Cat

全面性能

在大多数挖掘、反铲装载和一般施工作业中获得良好性能的最佳选择。

产品技术规格适用产品 5.5 m³(7.20 yd³)通用铲斗

接口 Fusion Fusion
宽度 134.4 in 3413 mm
重量 5668 lb 2571 kg
是否接受侧杆保护装置?(是/否)
是否包含螺栓固定式或焊接式铲刃?(是/否)
额定容量 7.2 yd³ 5.5 m³
容量 7.2 yd³ 5.5 m³

了解 5.5 m³(7.20 yd³)通用铲斗 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄