| 接口 | 销接式 销接式 |
| 宽度 | 134.3 in 3413 mm |
| 重量 | 5203 lb 2360 kg |
| 是否接受侧杆保护装置?(是/否) | 无 无 |
| 是否包含螺栓固定式或焊接式铲刃?(是/否) | 是 是 |
性能概览
产品技术规格适用产品 高性能系列通用铲斗 4.0 m³(5.25 yd³)
了解 高性能系列通用铲斗 4.0 m³(5.25 yd³) 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
高性能系列通用铲斗 4.0 m³(5.25 yd³)
已选
- 接口
- 销接式
- 销接式
- 宽度
- 134.3 in
- 3413 mm
- 重量
- 5203 lb
- 2360 kg
铲斗 - 装载机
高性能系列通用铲斗 3.8 m³(5.00 yd³)
- 接口
- 垂直销锁
- 垂直销锁
- 宽度
- 118 in
- 2994 mm
- 重量
- 4610 lb
- 2091 kg
铲斗 - 装载机
高性能系列通用铲斗 4.2 m³(5.50 yd³)
- 接口
- 销接式
- 销接式
- 宽度
- 118 in
- 2994 mm
- 重量
- 4828 lb
- 2190 kg