平底式铲斗

高性能系列平底式铲斗 4.4 m³(5.75 yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
126.7 in
3220 mm
重量
5564.58 lb
2524 kg
容量
5.75 yd³
4.4 m³

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 4.4 m³(5.75 yd³)

宽度 126.7 in 3220 mm
重量 5564.58 lb 2524 kg
容量 5.75 yd³ 4.4 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 4.4 m³(5.75 yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!