| 宽度 | 117.9 in 2994 mm |
| 重量 | 3560 lb 1615 kg |
| 容量 | 4.25 yd³ 3.3 m³ |
了解 平底式铲斗 3.3m³(4.25yd³) 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
平底式铲斗 3.3m³(4.25yd³)
已选
- 宽度
- 117.9 in
- 2994 mm
- 重量
- 3560 lb
- 1615 kg
- 容量
- 4.25 yd³
- 3.3 m³
铲斗 - 装载机
高性能系列平底式铲斗 3.6 m³(4.75 yd³)
- 宽度
- 118 in
- 2994 mm
- 重量
- 4786 lb
- 2171 kg
- 容量
- 4.75 yd³
- 3.6 m³
铲斗 - 装载机
高性能系列平底式铲斗 3.4 m³(4.50 yd³)
- 宽度
- 118 in
- 2994 mm
- 重量
- 4645 lb
- 2107 kg
- 容量
- 4.5 yd³
- 3.4 m³