高性能系列平底式铲斗 4.8m³(6.28yd³)

高性能系列平底式铲斗 4.8m³(6.28yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
129.7 in
3294 mm
重量
6720 lb
3048 kg
容量
6.28 yd³
4.8 m³

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 4.8m³(6.28yd³)

宽度 129.7 in 3294 mm
重量 6720 lb 3048 kg
容量 6.28 yd³ 4.8 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 4.8m³(6.28yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗