宽度 | 96.9 in 2462 mm |
高度 | 56.1 in 1425 mm |
重量 | 1492.5 lb 677 kg |
长度 | 46.6 in 1183 mm |
容量 | 2.7 ft³ 2.1 l |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
接口类型 | IT 连接器 IT 连接器 |
宽度 | 96.9 in 2462 mm |
高度 | 56.1 in 1425 mm |
重量 | 1492.5 lb 677 kg |
长度 | 46.6 in 1183 mm |
容量 | 2.7 ft³ 2.1 l |
底刃厚度 | 1 in 25 mm |
接口类型 | IT 连接器 IT 连接器 |