| 宽度 | 96.9 in 2462 mm |
| 高度 | 49.1 in 1248 mm |
| 重量 | 1640.2 lb 744 kg |
| 长度 | 47.4 in 1204 mm |
| 容量 | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 接口类型 | 销接式 销接式 |
性能概览
产品技术规格适用产品 2.1 m3(2.7 yd3),销接式
了解 2.1 m3(2.7 yd3),销接式 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
2.1 m3(2.7 yd3),销接式
已选
- 宽度
- 96.9 in
- 2462 mm
- 高度
- 49.1 in
- 1248 mm
- 重量
- 1640.2 lb
- 744 kg
铲斗 - 装载机
2.1 m3(2.7 yd3),销接式
- 宽度
- 99.5 in
- 2528 mm
- 高度
- 50.9 in
- 1294 mm
- 重量
- 1885 lb
- 855 kg
铲斗 - 装载机
1.8 m3(2.4 yd3),IT 连接器
- 宽度
- 96.7 in
- 2455 mm
- 高度
- 51.5 in
- 1308 mm
- 重量
- 1915.8 lb
- 869 kg