平底式铲斗 8.2m³(10.75yd³)

平底式铲斗 8.2m³(10.75yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
143.24 in
3638.4 mm
重量
7985 lb
3622 kg
容量
13 yd³
9.9 m³

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 8.2m³(10.75yd³)

宽度 143.24 in 3638.4 mm
重量 7985 lb 3622 kg
容量 13 yd³ 9.9 m³

了解 平底式铲斗 8.2m³(10.75yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗