高性能系列平底式铲斗 5.4m³(7.00yd³)

高性能系列平底式铲斗 5.4m³(7.00yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
126.7 in
3220 mm
重量
6166 lb
2797 kg
容量
7 yd³
5.4 m³

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 5.4m³(7.00yd³)

宽度 126.7 in 3220 mm
重量 6166 lb 2797 kg
容量 7 yd³ 5.4 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 5.4m³(7.00yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗