平底式铲斗 12.0m³(15.75yd³)

平底式铲斗 12.0m³(15.75yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
164 in
4174 mm
重量
4312 lb
4680 kg

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 12.0m³(15.75yd³)

宽度 164 in 4174 mm
重量 4312 lb 4680 kg

了解 平底式铲斗 12.0m³(15.75yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗