平底式铲斗

高性能系列平底式铲斗 3.6m³(4.75yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
114 in
2894 mm
重量
4302 lb
1951 kg
容量
4.75 yd³
3.6 m³

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 3.6m³(4.75yd³)

宽度 114 in 2894 mm
重量 4302 lb 1951 kg
容量 4.75 yd³ 3.6 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 3.6m³(4.75yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!