平底式铲斗 9.3m³(12.25yd³)

平底式铲斗 9.3m³(12.25yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
158.2 in
4018 mm
重量
8244 lb
3743 kg
容量
6.25 yd³
9.3 m³

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 9.3m³(12.25yd³)

宽度 158.2 in 4018 mm
重量 8244 lb 3743 kg
容量 6.25 yd³ 9.3 m³

了解 平底式铲斗 9.3m³(12.25yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗