平底式铲斗 9.2 m³(12.00 yd³)

平底式铲斗 9.2 m³(12.00 yd³) 平底铲斗 - 高性能系列

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
131 in
3330 mm
重量
5227.2 lb
2371 kg
容量
12 yd³
9.2 m³

产品技术规格适用产品 平底式铲斗 9.2 m³(12.00 yd³)

宽度 131 in 3330 mm
重量 5227.2 lb 2371 kg
容量 12 yd³ 9.2 m³

了解 平底式铲斗 9.2 m³(12.00 yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗