高性能系列通用铲斗 6.4 m³(8.25 yd³)

高性能系列通用铲斗 6.4 m³(8.25 yd³) 通用型铲斗

请求报价 查找代理商

主要技术规格

接口
销接式
销接式
宽度
140 in
3568 mm
重量
7888 lb
3578 kg

性能概览

Cat

高性能系列

在油耗最多降低 7%、有效负载保持能力提升 15% 以及挖掘/装载时间最多减少 50% 的情况下完成更多的工作。
Cat

挖掘力

倾斜的底板提升了挖掘力
Cat

全面性能

在大多数挖掘、反铲装载和一般施工作业中获得良好性能的最佳选择。

产品技术规格适用产品 高性能系列通用铲斗 6.4 m³(8.25 yd³)

接口 销接式 销接式
宽度 140 in 3568 mm
重量 7888 lb 3578 kg
是否接受侧杆保护装置?(是/否)
是否包含螺栓固定式或焊接式铲刃?(是/否)
额定容量 8.25 yd³ 6.4 m³
容量 8.25 yd³ 6.4 m³

了解 高性能系列通用铲斗 6.4 m³(8.25 yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

工作室拍摄