2.5 m3(3.2 yd3),销接式,底刃

砂石铲斗 2.5 m3(3.2 yd3),销接式,底刃

请求报价 立即购买

主要技术规格

宽度
108 in
2750 mm
高度
52.7 in
1338 mm
重量
2261.9 lb
1026 kg

概述

砂石铲斗用于在配料场装载机应用中进行集中处理。

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

非常适合配料场装载机应用中的集料作业。
Cat

坚固的设计

铲斗底面和侧面配有额外的耐磨板,可在执行粗集料作业时提高铲斗的使用寿命。
Cat

高性能系列技术

高性能系列技术是铲斗设计方面的重大创新,改善了铲斗的装载能力,提高了生产效率并降低了燃油成本。
Cat

最大限度提高机器利用率

铲斗容量和装载特性与机器性能相匹配,确保实现最高的利用率和生产率。
Cat

防溢板

防溢板可防止岩石和其他物料溢出到连接器表面和液压系统。

产品技术规格适用产品 2.5 m3(3.2 yd3),销接式,底刃

宽度 108 in 2750 mm
高度 52.7 in 1338 mm
重量 2261.9 lb 1026 kg
长度 51.3 in 1303 mm
容量 3.2 yd³ 2.5 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 2.5 m3(3.2 yd3),销接式,底刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图