930

小型轮式装载机 930

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定发动机功率 - ISO 14396
160 hp
119 kW
工作重量
29202 lb
13246 kg
铲斗容量
1.9-5 m3(2.5-6.5 yd3)
1.9-5 m3(2.5-6.5 yd3)

概述

专为成功作业而配置

Cat® 930 小型轮式装载机在生产率、燃油效率、操作员舒适性和低运营成本方面树立了行业典范。体验行业标杆性能。

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

享受全天候舒适体验

享受全天候舒适体验

  • 坐在全新 Cat 小型轮式装载机上,享受自动温度控制、同类领先的低噪音水平、增强的全方位视野和省力的操纵手柄控制装置,完全可调的座椅悬架可随您移动。巨大宽敞的操作员环境配上 Caterpillar 液压油缸减震和流畅操控的预测式控制装置,您将在作业现场获得最为舒适的乘坐体验。
  • 升级到多视图摄像头,并配备后方目标检测功能,助力更好地监控作业现场;还可以选装全新作用力反馈操纵手柄转向装置,让您在长时间的轮班作业期间信心十足。操作员不在场功能有助于在您离开作业环境时隔离机器;而安全带通知则用于温馨提醒您系好安全带。
强劲而高效

强劲而高效

  • 体验智能静液压动力传动系的不同之处,通过将较低的最大发动机转速与全新自动发动机转速模式相结合,实现行业领先的燃油节省。这可以提供标准的效率,并在需要时提高动力。通过全新的自动车轮扭矩系统优化牵引力并最大限度地减少车轮打滑,该系统经过调整,可提供最佳性能,同时最大限度地延长轮胎寿命并保持较低的运营成本。使用 Cat Payload 跟踪生产并准确达到装载目标。
工作更轻松

工作更轻松

  • 借助 Caterpillar 获得专利的快速装载高性能系列铲斗和经过优化的 Z 型连杆,改善前方视野,将传统 Z 型连杆的挖掘效率与工具托架功能相结合,搬运更多的物料。在整个工作范围内提供出色的平行提升力和高倾斜力,使您能够通过精确控制从容处理负载。
  • 每个系统都有专用的泵和由智能电源管理系统控制的流量共用机具阀,同时进行多项工作从未如此简单。提升、转向和驾驶同时进行,互不影响。升级到自动润滑,使维修变得简单,并能更快地开始工作。自动行驶灯可在夜幕降临时开启,提供道路照明。
定制您的体验

定制您的体验

  • Caterpillar 业内首创的 Hystat™ 操作员模式具有 4 种独特的动力传动系设置,可满足您的应用要求和个人偏好。选择经典的变矩器可实现平稳启动,选择传统的静液压模式可实现强劲的发动机制动,选择冰面模式可在湿滑的路面实现最大限度的控制,还可选择全新的单踏板模式,简化操作。
  • 通过可程控的操纵手柄、软触控按钮以及与标准触摸屏显示器结合使用的全新旋钮,指尖轻触即可微调机器性能。快速调用工装配置文件,以维护关键设置,实现作业现场的多功能性和最佳效率。
升级与维修

升级与维修

        
  • 提供全方位升级和各种附件,可针对更广泛的应用配置您的小型轮式装载机。
  •     
  • 利用现成的维修和保养零件,包括一系列的自助服务选项(SSO)和代理商安装套件。

产品技术规格适用产品 930

额定发动机功率 - ISO 14396 160 hp 119 kW
发动机型号 Cat C7.1* Cat C7.1*
性能模式 自动 自动
额定总功率 - 额定发动机转速 1800 r/min 1800 r/min
额定发动机功率 - ISO 14396(DIN) 162 mhp 162 mhp
额定净功率 – SAE J1349(最低风扇转速) 156 hp 116 kW
额定净功率 - ISO 9249(最低风扇转速) 156 hp 116 kW
额定净功率 – ISO 9249(DIN)(最低风扇转速) 159 mhp 159 mhp
最大总扭矩 - 发动机转速 1400 r/min 1400 r/min
最大总扭矩 – ISO 14396 580 ft·lbf 787 N·m
最大净扭矩 – SAE J1349 555 ft·lbf 753 N·m
最大净扭矩 – ISO 9249 561 ft·lbf 761 N·m
排量 427 in³ 7.01 l
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
注释 *符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 *符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
注释(1) 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注释(2) 净额定功率是在指定标准的参考条件下进行测试的,表示发动机配备交流发电机、空气滤清器、排放部件和风扇(指定转速)时在飞轮处提供的功率。 净额定功率是在指定标准的参考条件下进行测试的,表示发动机配备交流发电机、空气滤清器、排放部件和风扇(指定转速)时在飞轮处提供的功率。
工作重量 29202 lb 13246 kg
工作重量 - 高升程 29700 lb 13472 kg
铲斗容量 1.9-5 m3(2.5-6.5 yd3) 1.9-5 m3(2.5-6.5 yd3)
转向油缸 - 缸径 2.8 in 70 mm
转向油缸 - 连杆直径 1.6 in 40 mm
转向油缸 - 冲程 17.2 in 438 mm
最大流量 – 转向泵 34 gpm 130 L/min
最大工作压力 – 转向泵 3500 psi 24130 kPa
转向循环时间(从最左到最右)- 最低转速:泵流量受限 2.8 s 2.8 s
转向循环时间(最左到最右)- 最高转速:方向盘转速为 90 RPM 2.4 s 2.4 s
最大流量 – 机具泵 50 gpm 190 L/min
最大流量 – 机具泵 – 第三功能 – 最大流量* 50 gpm 190 L/min
最大流量 – 机具泵 – 第四功能最大流量* 42 gpm 160 L/min
最大工作压力 – 机具泵 3771 psi 26000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 4061 psi 28000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能最大工作压力 3626 psi 25000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能安全压力 4061 psi 28000 kPa
提升油缸:标准升程连杆 - 缸径 4.7 in 120 mm
提升油缸:标准升程连杆 - 连杆直径 2.6 in 65 mm
提升油缸:标准升程连杆 - 冲程 28.7 in 728 mm
倾斜油缸:标准升程连杆 - 缸径 5.9 in 150 mm
倾斜油缸:标准升程连杆 - 连杆直径 3.5 in 90 mm
倾斜油缸:标准升程连杆 - 冲程 21.9 in 555 mm
液压循环时间 - 上升,从地面到最大提升高度 5.1 s 5.1 s
液压循环时间 - 卸载(最大提升高度时) 1.5 s 1.5 s
液压循环时间 - 向下浮动,相对于地面的最大提升高度 2.7 s 2.7 s
液压循环时间 – 总循环时间 9.3 s 9.3 s
注释 *第三和第四功能流量完全可调,可通过辅助显示屏(如已装配)在最大流量的 20% 到 100% 之间进行调节。 *第三和第四功能流量完全可调,可通过辅助显示屏(如已装配)在最大流量的 20% 到 100% 之间进行调节。
燃油箱 51.5 gal(美制) 195 l
冷却系统 8.5 gal(美制) 32 l
发动机曲轴箱 5.2 gal(美制) 19.5 l
变速箱 – 齿轮箱 2.2 gal(美制) 8.5 l
前轴 6.9 gal(美制) 26 l
后轴 6.6 gal(美制) 25 l
液压系统 - 包括油箱 43.6 gal(美制) 165 l
液压油箱 23.8 gal(美制) 90 l
前进和倒退 – 档位 1* 1-13 km/h(0.6-8 mph) 1-13 km/h(0.6-8 mph)
前进和倒退 – 档位 2 8 mile/h 13 km/h
前进和倒退 – 档位 3 17 mile/h 27 km/h
前进和倒退 – 档位 4 25 mile/h 40 km/h
注释 *借助辅助显示屏(如配备),在 1 档下,爬行控制允许调整的最大速度范围为 1 km/h(0.6 mph)到 13 km/h(8 mph)。出厂默认值为 7 km/h(4.4 mph)。 *借助辅助显示屏(如配备),在 1 档下,爬行控制允许调整的最大速度范围为 1 km/h(0.6 mph)到 13 km/h(8 mph)。出厂默认值为 7 km/h(4.4 mph)。
标准尺寸 20.5 R25,轴向(L-3) 20.5 R25,轴向(L-3)
其他选择包括 20.5 R25,径向(L-5),20.5-25 16 PR(L-3) 20.5 R25,径向(L-5),20.5-25 16 PR(L-3)
注释(1) 可选配其他轮胎尺寸。详情请咨询当地 Cat 代理商。 可选配其他轮胎尺寸。详情请咨询当地 Cat 代理商。
注释(2) 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。
注释(3) Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
前部 固定;开放式差速器(标准);锁止式差速器(选配) 固定;开放式差速器(标准);锁止式差速器(选配)
后部 摆动 ±11 度;开放式差速器(标准);限滑差速器(选装) 摆动 ±11 度;开放式差速器(标准);限滑差速器(选装)
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.99 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.99 短吨)。
操作员声压(ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
平均外部声压(ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
注释(1) 在驾驶室门窗已正确安装和维护且已关闭的条件下进行测量。 在驾驶室门窗已正确安装和维护且已关闭的条件下进行测量。
可循环性 95% 95%
高度 - 地面到驾驶室** 131.5 in 3340 mm
高度 - 地面到标志灯** 146 in 3707 mm
高度 - 地面到车轴中心** 26.9 in 685 mm
高度 - 离地间隙** 15.6 in 397 mm
长度 - 全长* 299.7 in 7613 mm
长度 - 后轴到保险杠 78.4 in 1993 mm
长度 - 铰接件到前轴 59 in 1500 mm
长度 - 轴距 118.1 in 3000 mm
间隙 - 铲斗 45°* 108.7 in 2761 mm
间隙 - 负载顶部高度** 131.1 in 3331 mm
间隙 - 水平铲斗** 141 in 3580 mm
高度 - 铲斗销** 153.8 in 3907 mm
高度 - 整体** 206.2 in 5239 mm
伸展 - 铲斗 45°* 43.6 in 1109 mm
运载高度 - 铲斗销 16 in 410 mm
挖掘深度** 3.9 in 100 mm
宽度 – 铲斗 100.4 in 2550 mm
宽度 - 胎面中央 76 in 1930 mm
转弯半径 – 铲斗上方 234.7 in 5961 mm
宽度 - 轮胎上方 100 in 2540 mm
转弯半径 - 轮胎外侧 212.6 in 5402 mm
转弯半径 - 轮胎内侧 112.2 in 2851 mm
在最大提升位置时的后翻角度 54 ° 54 °
最大举升高度时的卸载角度 48 ° 48 °
运载时后翻角 44 ° 44 °
离去角 33 ° 33 °
铰接角度 40 ° 40 °
倾翻负载 - 直型(ISO 14397-1:2007)* 21466 lb 9737 kg
倾翻负载 - 全转向(ISO 14397-1:2007)* 18439 lb 8634 kg
挖掘力* 26388 lb 11970 kg
工作重量 29202 lb 13246 kg
注释(1) *随铲斗变化。 *随铲斗变化。
注释(2) **随轮胎变化。 **随轮胎变化。
注释(3) 列出的尺寸适用于配置重型配重、Michelin 20.5 R25(L-3)XHA2 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.5 m3(3.2 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。 列出的尺寸适用于配置重型配重、Michelin 20.5 R25(L-3)XHA2 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.5 m3(3.2 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。
高度 - 地面到驾驶室** 131.5 in 3340 mm
高度 - 地面到标志灯** 146 in 3707 mm
高度 - 地面到车轴中心** 26.9 in 685 mm
高度 - 离地间隙** 15.6 in 397 mm
长度 - 全长* 331 in 8407 mm
长度 - 后轴到保险杠 78.4 in 1993 mm
长度 - 铰接件到前轴 59 in 1500 mm
长度 - 轴距 118.1 in 3000 mm
间隙 - 铲斗 45°* 132 in 3353 mm
间隙 - 负载顶部高度** 139.3 in 3540 mm
间隙 - 水平铲斗** 164.3 in 4173 mm
高度 - 铲斗销** 177.2 in 4500 mm
高度 - 整体** 229.6 in 5382 mm
伸展 - 铲斗 45°* 56.2 in 1429 mm
运载高度 - 铲斗销 25.1 in 638 mm
挖掘深度** 5.3 in 135 mm
宽度 – 铲斗 100.4 in 2550 mm
宽度 - 胎面中央 76 in 1930 mm
转弯半径 – 铲斗上方 250 in 6351 mm
宽度 - 轮胎上方 100 in 2540 mm
转弯半径 - 轮胎外侧 212.6 in 5402 mm
转弯半径 - 轮胎内侧 112.2 in 2851 mm
在最大提升位置时的后翻角度 53 ° 53 °
最大举升高度时的卸载角度 47 ° 47 °
运载时后翻角 50 ° 50 °
离去角 33 ° 33 °
铰接角度 40 ° 40 °
倾翻负载 - 直型(ISO 14397-1:2007)* 15478 lb 7021 kg
倾翻负载 - 全转向(ISO 14397-1:2007)* 13155 lb 5697 kg
挖掘力* 25738 lb 11674 kg
工作重量 29700 lb 13472 kg
注释(1) *随铲斗变化。 *随铲斗变化。
注释(2) **随轮胎变化。 **随轮胎变化。
注释(3) 列出的尺寸适用于配置重型配重、Michelin 20.5 R25(L-3)XHA2 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.5 m3(3.2 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。 列出的尺寸适用于配置重型配重、Michelin 20.5 R25(L-3)XHA2 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.5 m3(3.2 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。

930 标配设备

备注:并非所有地区都提供所有这些功能。

操作员环境

  • 75 mm(3 in)可伸缩安全带
  • 自动温度控制
  • 带封闭式 ROPS/FOPS 的加压抑噪驾驶室
  • 按下启动
  • 8 英寸触摸屏
  • 可程控的操纵手柄
  • 杯架
  • 较低抛物面外后视镜
  • 地面驾驶室门释放装置
  • 液压控制锁止装置
  • 驾驶室内部照明、车门
  • 饭盒存放区域
  • 无线电预留扬声器
  • 安装在座椅上的电子机具控制装置,可调节
  • 侧窗上的滑动玻璃
  • 立柱式多功能控制灯、雨刷器、转向信号
  • 布面悬浮座椅
  • 可倾斜方向盘
  • 有色挡风玻璃
  • 湿臂雨刷器/冲洗器,双速间歇式,前部
  • 后部湿臂雨刷器冲洗器
  • 安装预留点
  • 数字时计、里程表和转速计
  • 数字地面车速表和方向指示器
  • 发动机冷却液温度计
  • 燃油和柴油机尾气处理液液位
  • 液压油温表
  • 燃油和柴油机尾气处理液液位
  • 液压油温表

动力传动系

  • Cat C7.1 发动机
  • 自动怠速停机功能
  • 自动发动机转速
  • 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
  • 涡轮增压式和后冷式
  • 过滤式曲轴箱通气孔
  • 功率模式(标准和性能)
  • 干式空气滤清器
  • 冷却液防冻温度可达 –34° C(–29° F)
  • 自动燃油注油泵
  • 油水分离器
  • 轮轴密封件护罩
  • 全液压密封湿盘式制动器
  • 电子停车制动器
  • 永久润滑传动轴
  • 带电子控制的静液压变速箱
  • 操作员模式(TC、静液压、单踏板和冰面模式)
  • 方向换档反应速度(快速、适中、慢速)
  • 自动车轮扭矩控制,调整车轮扭矩
  • 爬行档控制,调整行驶速度
  • 单平面冷却套件,每英寸密度 6 个宽叶片
  • 按需运转的液压驱动冷却风扇
  • 计划油样分析(S·O·SSM)采样口、发动机、冷却液、变速箱

液压系统

  • 自动提升和铲斗限位,可在驾驶室内调节
  • 铲斗和铲叉模式,可在驾驶室内调节
  • 限位和机械端部止动装置处的阻尼气缸
  • 精细模式控制(快速、适中、慢速)
  • 液压响应速度设置(快速、适中、慢速)
  • 液压诊断接头和 S·O·S 取样口
  • 液压目测表,可见
  • 负载感应液压系统和转向
  • 安装在座椅上的液压操纵手柄控制装置

电气系统

  • 115 A 重负荷交流发电机
  • 驾驶室内的 12V 电源(2 个)
  • 蓄电池,1000 CCA(2 个)24 伏特系统,断路开关
  • 倒车警报
  • 紧急停机开关
  • LED 后部停车和转向灯
  • 重型齿轮减速起动机
  • Product Link™
  • 远程跨接起动柱
  • 可复位的主要和关键功能断路器
  • 前后行驶灯

其他

  • 具有可调节关闭/打开力的大型检修门
  • 平行提升装载机连杆
  • 带销恢复连接件
  • 远程安装润滑点
  • 可上锁舱室

930 选装设备

备注:并非所有地区都提供所有这些功能。

操作员环境

  • 操纵手柄转向 – 速度可达 25 mph(40 kph)
  • 无线电套件
  • 伸缩式转向柱
  • 豪华型座椅 – 完全可调的布面空气悬浮座椅,带中间座椅靠背
  • 超豪华型座椅 – 完全可调的皮革和布面空气悬架,带有高靠背和空气腰部支撑。座椅的底部坐垫和靠背可加热和通风。
  • 后方目标检测
  • 多视图摄像头
  • 安装在车顶的前视摄像头
  • 加热型外部后视镜(2 个)
  • 电动调节和加热型外部后视镜(2 个)
  • 内部后视镜(2 个)
  • 前后遮阳帘
  • 操作员不在场系统
  • 驾驶室空气经过电动预滤
  • 驾驶室保护

动力传动系

  • 限滑差速器,后部
  • 前轮轴差速锁
  • 动力传动系护罩
  • 各种轮胎选件
  • 挡泥板(扩展覆盖和全覆盖)

液压系统

  • 辅助流量,第三和第四功能
  • 连接带压断开装置
  • 行驶控制系统,可通过显示屏进行调节
  • 集成在显示屏内的自动润滑系统
  • 碎屑套件(低、中、高)

电气系统

  • 冷起动套件
  • 乙醚辅助起动装置、缸体加热器和额外的蓄电池,1000 CCA(总共 4 块)
  • 发动机室照明灯的辅助灯、卤素灯或 LED 灯
  • 频闪标志灯
  • 灯护罩

其他选装设备

  • 连接器(Fusion)
  • 重型配重
  • Cat Payload 打印机
  • 油缸护罩
  • 各种工装机具附件

了解 930 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

Cat® 930 小型轮式装载机

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
Cat® 930 小型轮式装载机
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图