| 宽度 | 154.5 in 3923 mm |
| 重量 | 5606 lb 2543 kg |
| 容量 | 12.5 yd³ 9.6 m³ |
了解 平底式铲斗 9.6m³(12.50yd³) 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
平底式铲斗 9.6m³(12.50yd³)
已选
- 宽度
- 154.5 in
- 3923 mm
- 重量
- 5606 lb
- 2543 kg
- 容量
- 12.5 yd³
- 9.6 m³
铲斗 - 装载机
高性能系列平底式铲斗 4.6 m³(6.00 yd³)
- 宽度
- 130 in
- 3294 mm
- 重量
- 6834 lb
- 3100 kg
- 容量
- 6 yd³
- 4.6 m³
铲斗 - 装载机
高性能系列平底式铲斗 5.4m³(7.00yd³)
- 宽度
- 126.7 in
- 3220 mm
- 重量
- 6166 lb
- 2797 kg
- 容量
- 7 yd³
- 5.4 m³