عرض عام
تُستخدم وحدات تشغيل المثاقب من Cat® كبديل/ترقية لجرافة مثقب موجودة بالفعل لدى العميل.
المواصفات الرئيسية
عرض 1-6 من 4
| عزم دوران عمود التشغيل عند أقصى ضغط | 1699.3 lb/ft 2304 نيوتن.متر |
| طريقة الدفع | الموتور الترسي - الدفع المباشر الموتور الترسي - الدفع المباشر |
| المكونات الهيدروليكية المطلوبة | التدفق القياسي التدفق القياسي |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 42-83 لترًا في الدقيقة (11-22 جالونًا في الدقيقة) 42-83 لترًا في الدقيقة (11-22 جالونًا في الدقيقة) |
| الضغط الهيدروليكي المثالي | 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة) 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة) |
| العرض الإجمالي | 11 بوصة 280 مم |
| الطول الإجمالي | 11.1 بوصة 282 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 29.6 بوصة 751 مم |
| قطر الهيكل | 11 بوصة 280 مم |
| الوزن | 199.1 رطل 90.3 كجم |
| إزاحة الموتور | 38.4 بوصة³ 629 cm³ |
| سرعة اللقمة عند أقصى تدفق | 127 دورة في الدقيقة 127 دورة في الدقيقة |
| مقاس عمود الخرج السداسي | 2 بوصة 51 مم |