عرض عام
تُستخدم مثاقب Cat® لحفر حُفر الأساسات، وبناء الأسوار، ووضع أعمدة اللافتات، وزراعة الأشجار والشجيرات في أعمال التشييد، والزراعة، وتجهيز المسطحات الخضراء.
المواصفات الرئيسية
تُستخدم مثاقب Cat® لحفر حُفر الأساسات، وبناء الأسوار، ووضع أعمدة اللافتات، وزراعة الأشجار والشجيرات في أعمال التشييد، والزراعة، وتجهيز المسطحات الخضراء.
عرض 1-6 من 6
| عزم دوران عمود التشغيل عند أقصى ضغط | 1699.3 lb/ft 2304 نيوتن.متر |
| طريقة الدفع | الموتور الترسي - الدفع المباشر الموتور الترسي - الدفع المباشر |
| تصميم كتيفة التركيب | الحفار الصغير 2 طن المثبت بمسامير الحفار الصغير 2 طن المثبت بمسامير |
| المكونات الهيدروليكية المطلوبة | التدفق القياسي التدفق القياسي |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 42-83 لترًا في الدقيقة (11-22 جالونًا في الدقيقة) 42-83 لترًا في الدقيقة (11-22 جالونًا في الدقيقة) |
| الضغط الهيدروليكي المثالي | 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة) 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة) |
| العرض الإجمالي - مع الكتيفة | 11.1 بوصة 282 مم |
| الطول الإجمالي - مع الكتيفة | 11.1 بوصة 282 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 37.3 بوصة 947 مم |
| قطر الهيكل | 11 بوصة 280 مم |
| نطاق التأرجح (أمام/خلف) | 70 درجة 70 درجة |
| نطاق التأرجح (يسار/يمين) | 76 درجة 76 درجة |
| الوزن | 257.9 رطل 117 كجم |
| إزاحة الموتور | 38 بوصة³ 629 cm³ |
| سرعة اللقمة عند أقصى تدفق | 127 دورة في الدقيقة 127 دورة في الدقيقة |
| مقاس عمود الخرج السداسي | 2 بوصة 51 مم |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
مثقاب ®Cat أثناء العمل على اللودر بعجل الصغير 908M
مثقاب Cat® أثناء العمل على اللودر القابل للاستخدام على الأنواع المتعددة من الأراضي 277D