عرض عام
تُستخدم مثاقب Cat® لحفر حُفر الأساسات، وبناء الأسوار، ووضع أعمدة اللافتات، وزراعة الأشجار والشجيرات في أعمال التشييد، والزراعة، وتجهيز المسطحات الخضراء.
المواصفات الرئيسية
تُستخدم مثاقب Cat® لحفر حُفر الأساسات، وبناء الأسوار، ووضع أعمدة اللافتات، وزراعة الأشجار والشجيرات في أعمال التشييد، والزراعة، وتجهيز المسطحات الخضراء.
عرض 1-6 من 6
| عزم دوران عمود التشغيل عند أقصى ضغط | 3038.8 lb/ft 4120 نيوتن.متر |
| طريقة الدفع | الموتور الترسي - تقليل مفرد كوكبي الدوران الموتور الترسي - تقليل مفرد كوكبي الدوران |
| تصميم كتيفة التركيب | الحفار الصغير 5 أطنان المثبت بمسامير الحفار الصغير 5 أطنان المثبت بمسامير |
| المكونات الهيدروليكية المطلوبة | التدفق القياسي التدفق القياسي |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 42-83 لترًا في الدقيقة (11-22 جالونًا في الدقيقة) 42-83 لترًا في الدقيقة (11-22 جالونًا في الدقيقة) |
| الضغط الهيدروليكي المثالي | 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة) 145-235 بار (2100-3400 رطل لكل بوصة مربعة) |
| العرض الإجمالي - مع الكتيفة | 11.4 بوصة 289 مم |
| الطول الإجمالي - مع الكتيفة | 14.2 بوصة 361 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 34.4 بوصة 875 مم |
| قطر الهيكل | 11 بوصة 280 مم |
| نطاق التأرجح (أمام/خلف) | 72 درجة 72 درجة |
| نطاق التأرجح (يسار/يمين) | 76 درجة 76 درجة |
| الوزن | 207.2 رطل 94 كجم |
| إزاحة الموتور | 15.26 بوصة³ 250 cm³ |
| سرعة اللقمة عند أقصى تدفق | 71 دورة في الدقيقة 71 دورة في الدقيقة |
| مقاس عمود الخرج السداسي | 2 بوصة 51 مم |
| التدفق الهيدروليكي المطلوب | 42-83 لترًا/دقيقة (11-22 جالونًا في الدقيقة) 42-83 لترًا/دقيقة (11-22 جالونًا في الدقيقة) |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
مثقاب ®Cat أثناء العمل على اللودر بعجل الصغير 908M
مثقاب Cat® أثناء العمل على اللودر القابل للاستخدام على الأنواع المتعددة من الأراضي 277D
ملحق مثقاب Cat® أثناء العمل
عرض عام لملحقات مثاقب ®Cat
ملحقة لكل مهمة - ملحقات أدوات العمل من Cat®