عرض عام
تُستخدم مثاقب Cat® لحفر حُفر الأساسات، وبناء الأسوار، ووضع أعمدة اللافتات، وزراعة الأشجار والشجيرات في أعمال التشييد، والزراعة، وتجهيز المسطحات الخضراء.
المواصفات الرئيسية
تُستخدم مثاقب Cat® لحفر حُفر الأساسات، وبناء الأسوار، ووضع أعمدة اللافتات، وزراعة الأشجار والشجيرات في أعمال التشييد، والزراعة، وتجهيز المسطحات الخضراء.
عرض 1-6 من 6
| عزم دوران عمود التشغيل عند أقصى ضغط | 5034.6 lb/ft 6826 نيوتن.متر |
| طريقة الدفع | الموتور الترسي - خفض كوكبي مزدوج الموتور الترسي - خفض كوكبي مزدوج |
| تصميم كتيفة التركيب | الحفار الصغير 8 أطنان المثبت بمسامير الحفار الصغير 8 أطنان المثبت بمسامير |
| المكونات الهيدروليكية المطلوبة | XPS عالي التدفق XPS عالي التدفق |
| التدفق الهيدروليكي المثالي | 95-130 لترًا في الدقيقة (25-34 جالونًا في الدقيقة) 95-130 لترًا في الدقيقة (25-34 جالونًا في الدقيقة) |
| الضغط الهيدروليكي المثالي | 207-290 بار (3002-4206 رطل لكل بوصة مربعة) 207-290 بار (3002-4206 رطل لكل بوصة مربعة) |
| العرض الإجمالي - مع الكتيفة | 13.9 بوصة 354 مم |
| الطول الإجمالي - مع الكتيفة | 17.5 بوصة 445 مم |
| الارتفاع الإجمالي | 36.1 بوصة 916 مم |
| قطر الهيكل | 11 بوصة 280 مم |
| نطاق التأرجح (أمام/خلف) | 60 درجة 60 درجة |
| نطاق التأرجح (يسار/يمين) | 76 درجة 76 درجة |
| الوزن | 324.1 رطل 147 كجم |
| إزاحة الموتور | 2.67 بوصة³ 44 cm³ |
| سرعة اللقمة عند أقصى تدفق | 81 دورة في الدقيقة 81 دورة في الدقيقة |
| مقاس عمود الخرج السداسي | 2 بوصة 51 مم |
لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن
مثقاب ®Cat أثناء العمل على اللودر بعجل الصغير 908M
مثقاب Cat® أثناء العمل على اللودر القابل للاستخدام على الأنواع المتعددة من الأراضي 277D