لقطة استوديو

أنظمة الإمالة والدوران Tilt Rotate TRS6

طلب عرض أسعار تسوَّق الآن

المواصفات الرئيسية

فئة الماكينة
الحفارات الصغيرة 6 أطنان
الحفارات الصغيرة 6 أطنان
الوزن
463 رطل
210 كجم
خيارات الوصلة البينية: علوية-سفلية
تثبيت بمسامير (اللاقط ذو مسمار الإمساك) / S-40
تثبيت بمسامير (اللاقط ذو مسمار الإمساك) / S-40

عرض عام

تساعدك الدوارات المائلة من Cat® على المناورة حول العوائق في منطقة عملك بدون الحاجة إلى تغيير موضع ماكينتك.

مواصفات المنتج لـ TRS6

فئة الماكينة الحفارات الصغيرة 6 أطنان الحفارات الصغيرة 6 أطنان
الوزن 463 رطل 210 كجم
خيارات الوصلة البينية: علوية-سفلية تثبيت بمسامير (اللاقط ذو مسمار الإمساك) / S-40 تثبيت بمسامير (اللاقط ذو مسمار الإمساك) / S-40
الارتفاع الإجمالي 32.2 بوصة 819 مم
الطول 20.7 بوصة 526 مم
العرض الإجمالي 19.3 بوصة 490 مم
سرعة التدوير 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة
نطاق زاوية الميل +/- 40 درجة لليسار/لليمين 40 درجة لليسار/لليمين
سعة الجرافة القصوى 8.8 قدم³ 250 l
أقصى عرض للجرافة 47.2 بوصة 1200 مم
التدفق الهيدروليكي المثالي 45-80 لترًا/دقيقة (12-21 جالونًا في الدقيقة) 45-80 لترًا/دقيقة (12-21 جالونًا في الدقيقة)
ضغط التشغيل الأقصى 3625.9 رطل لكل بوصة مربعة 25000 كيلو باسكال
المكونات الهيدروليكية المطلوبة الإضافي الأول الإضافي الأول
عزم الإمالة 10627 lb/ft 14408.3 نيوتن-متر
عزم الدوران 2876.5 lb/ft 3900 نيوتن-متر

انظر كيف يقارن TRS6 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

معرض الوسائط

لقطة استوديو

منظر أمامي

منظر علوي

منظر أيسر

منظر خلفي

منظر سفلي

منظر أيمن

لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن

360 View