لقطة استوديو

أنظمة الإمالة والدوران Tilt Rotate TRS4

طلب عرض أسعار تسوَّق الآن

المواصفات الرئيسية

فئة الماكينة
الحفار الصغير 3-4 أطنان
الحفار الصغير 3-4 أطنان
الوزن
269 رطل
122 كجم
خيارات الوصلة البينية: علوية-سفلية
تثبيت بمسامير / اللاقط ذو مسمار الإمساك
تثبيت بمسامير / اللاقط ذو مسمار الإمساك

عرض عام

تساعدك الدوارات المائلة من Cat® على المناورة حول العوائق في منطقة عملك بدون الحاجة إلى تغيير موضع ماكينتك.

مواصفات المنتج لـ TRS4

فئة الماكينة الحفار الصغير 3-4 أطنان الحفار الصغير 3-4 أطنان
الوزن 269 رطل 122 كجم
خيارات الوصلة البينية: علوية-سفلية تثبيت بمسامير / اللاقط ذو مسمار الإمساك تثبيت بمسامير / اللاقط ذو مسمار الإمساك
الارتفاع الإجمالي 30.4 بوصة 773 مم
الطول 19.2 بوصة 488 مم
العرض الإجمالي 17.9 بوصة 454 مم
سرعة التدوير 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة 7 ثوانٍ لكل دورة واحدة كاملة
نطاق زاوية الميل +/- 40 درجة يسارًا/يمينًا 40 درجة يسارًا/يمينًا
سعة الجرافة القصوى 3.9 قدم³ 110 l
أقصى عرض للجرافة 39.4 بوصة 1000 مم
التدفق الهيدروليكي المثالي 17-25 لترًا/دقيقة (4,5-6,7 جالونات في الدقيقة) 17-25 لترًا/دقيقة (4,5-6,7 جالونات في الدقيقة)
ضغط التشغيل الأقصى 3045.8 رطل لكل بوصة مربعة 21000 كيلو باسكال
المكونات الهيدروليكية المطلوبة الإضافي الأول الإضافي الأول
عزم الإمالة 4277.9 lb/ft 5800 نيوتن-متر
عزم الدوران 1253.9 lb/ft 1700 نيوتن-متر

انظر كيف يقارن TRS4 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

معرض الوسائط

لقطة استوديو

منظر أمامي

منظر علوي

منظر أيسر

منظر خلفي

منظر سفلي

منظر أيمن

لقطة استوديو
منظر أمامي
منظر علوي
منظر أيسر
منظر خلفي
منظر سفلي
منظر أيمن