| Breite | 218 " 5537 mm |
| Flügelwinkel | 30 ° 30 ° |
| Höhe | 78 " 1981 mm |
| Gewicht | 7050 lb 3198 kg |
| Kapazität | 28 yd³ 21.41 m³ |
Kohle-U-Schilde 21,41 m³ (28,0 yd³)
Angebot anfragen Händler suchenWichtige Spezifikationen
- Breite
- 218 "
- 5537 mm
- Flügelwinkel
- 30 °
- 30 °
- Höhe
- 78 "
- 1981 mm
Produktspezifikationen für 21,41 m³ (28,0 yd³)
Vergleichen Sie 21,41 m³ (28,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.
Schilde
21,41 m³ (28,0 yd³)
Ausgewählt
- Breite
- 218 "
- 5537 mm
- Flügelwinkel
- 30 °
- 30 °
- Höhe
- 78 "
- 1981 mm
Schilde
13,38 m³ (17,5 yd³)
- Breite
- 168 "
- 4953 mm
- Flügelwinkel
- 30 °
- 30 °
- Höhe
- 64 "
- 1626 mm
Schilde
36,70 m³ (48,0 yd³)
- Breite
- 226 "
- 5740 mm
- Flügelwinkel
- 30 °
- 30 °
- Höhe
- 101 "
- 2565 mm