9,66 m³ (13 yd³)

Kohle-U-Schilde 9,66 m³ (13 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
168 "
4267 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
58 "
1473 mm

Produktspezifikationen für 9,66 m³ (13 yd³)

Breite 168 " 4267 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 58 " 1473 mm
Gewicht 3300 lb 1497 kg
Kapazität 12.6 yd³ 9.66 m³

Vergleichen Sie 9,66 m³ (13 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos