63,46 m³ (83,0 yd³)

Kohle-U-Schilde 63,46 m³ (83,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
270 "
6858 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
121 "
3073 mm

Produktspezifikationen für 63,46 m³ (83,0 yd³)

Breite 270 " 6858 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 121 " 3073 mm
Gewicht 23500 lb 10659 kg
Kapazität 83 yd³ 63.46 m³

Vergleichen Sie 63,46 m³ (83,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos

Aktuelle Angebote für  63,46 m³ (83,0 yd³)

Weitere Angebote anzeigen