| Breite | 168 " 4953 mm |
| Flügelwinkel | 30 ° 30 ° |
| Höhe | 64 " 1626 mm |
| Gewicht | 5300 lb 2404 kg |
| Kapazität | 17.5 yd³ 13.38 m³ |
13,38 m³ (17,5 yd³) Kohle-U-Schilde
Angebot anfragen Händler suchenWichtige Spezifikationen
- Breite
- 168 "
- 4953 mm
- Flügelwinkel
- 30 °
- 30 °
- Höhe
- 64 "
- 1626 mm
Produktspezifikationen für 13,38 m³ (17,5 yd³)
Vergleichen Sie 13,38 m³ (17,5 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.
Schilde
13,38 m³ (17,5 yd³)
Ausgewählt
- Breite
- 168 "
- 4953 mm
- Flügelwinkel
- 30 °
- 30 °
- Höhe
- 64 "
- 1626 mm
Schilde
9,66 m³ (13 yd³)
- Breite
- 168 "
- 4267 mm
- Flügelwinkel
- 30 °
- 30 °
- Höhe
- 58 "
- 1473 mm
Schilde
21,41 m³ (28,0 yd³)
- Breite
- 218 "
- 5537 mm
- Flügelwinkel
- 30 °
- 30 °
- Höhe
- 78 "
- 1981 mm