45,9 m³ (60,0 yd³)

Woodchip U-Schilde 45,9 m³ (60,0 yd³)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
215 "
5461 mm
Flügelwinkel
30 °
30 °
Höhe
122 "
3099 mm

Produktspezifikationen für 45,9 m³ (60,0 yd³)

Breite 215 " 5461 mm
Flügelwinkel 30 ° 30 °
Höhe 122 " 3099 mm
Gewicht 11200 lb 5080 kg
Kapazität 60 yd³ 45.9 m³

Vergleichen Sie 45,9 m³ (60,0 yd³) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
Fotos
Fotos