Abmessungen
Löffel-Nutzlast | 50 t 45 t |
Löffelkapazität | 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) |
Anmerkung | Abhängig von Anwendung und Materialdichte. Abhängig von Anwendung und Materialdichte. |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Elektrische Seilbagger von Cat® vereinen unvergleichbare Nutzlastkapazität, geringe Wartungsanforderungen und hohe Zuverlässigkeit und sind daher die Lösung mit den niedrigsten Kosten pro Tonne für langlebige Bergbaubetriebe. Unser kleinster Seilbagger, der Cat 7295 hat eine Nutzlast von 45 metrischen Tonnen (50 Tonnen) — Also ungefähr die halbe Nutzlast unseres Vorzeigemodells 7495. Aber wie sein größeres Gegenstück garantiert auch der 7295 mit seiner AC-IGBT-Elektrik längere Verfügbarkeit, niedrigere Betriebskosten und schnellere Taktzeiten. Der 7295 arbeitet sauberer und effizienter als dieselbetriebene Maschinen, und sein regeneratives Bremsen liefert elektrische Energie an das Netz retour.
Nutzt Leistung effizient, erzeugt keinen direkten Kohlenstoffausstoß und liefert Energie an das Netz retour
Mit schnellen Schwenkzeiten, ausgezeichneter Sicht und weit auseinander liegenden Seilwinden am Ausleger
Mit bewährtem elektrischem AC-IGBT-Antriebssystem: optimiert, bedienerfreundlich und einfach zu warten
Löffel-Nutzlast | 50 t 45 t |
Löffelkapazität | 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) 19,1-38,2 m3 (25-50 yd3) |
Anmerkung | Abhängig von Anwendung und Materialdichte. Abhängig von Anwendung und Materialdichte. |
Einsatzgewicht – mit Löffel und Standardverbindungen | 1748837 lb 793259 kg |
Ballast – vom Kunden bereitgestellt | 352000 lb 159665 kg |
Anmerkung (1) | Diese Gewichte können, abhängig von der Wahl des Löffels und der Sonderausrüstung, leicht variieren. Diese Gewichte können, abhängig von der Wahl des Löffels und der Sonderausrüstung, leicht variieren. |
Anmerkung (2) | Alle technischen Daten beziehen sich auf einen 19-m3-Löffel (25 yd3) und standardmäßige 182,9-cm-Laufflächen (72 in). Alle technischen Daten beziehen sich auf einen 19-m3-Löffel (25 yd3) und standardmäßige 182,9-cm-Laufflächen (72 in). |
Bodenauflagedruck | Der Bodenauflagedruck hängt von vielen Faktoren ab. Der Bodenauflagedruck hängt von vielen Faktoren ab. |
Raupendurchmesser – Gesamtbreite der Laufflächen: 182,9 cm (72 in), Standard | 28.22 " 8.6 cm |
Bodenauflagedruck – Laufflächen von 182,9 cm (72 in) | 39 " 269 cm |
Gesamtbreite des oberen Werks - einschließlich Standard-Laufstege | 41.33 " 12.6 cm |
Planetengetriebe | Unabhängiger Antrieb mit Doppelmotor. Unabhängiger Antrieb mit Doppelmotor. |
Schwenkwerk | Die Parallelwellengetriebe werden von einem vertikal montierten Motor angetrieben und befinden sich seitlich am Drehrahmen. Die Parallelwellengetriebe werden von einem vertikal montierten Motor angetrieben und befinden sich seitlich am Drehrahmen. |
Bodenauflagedruck – gesamte effektive Auflagefläche | 315.6 ft² 29.3 m² |
Hebezeug | Der an zwei Untersetzungsgetriebe gekoppelte Motor treibt eine 137-cm-Seilwinde (54 in.) an. Der an zwei Untersetzungsgetriebe gekoppelte Motor treibt eine 137-cm-Seilwinde (54 in.) an. |
Auskipphöhe – mit Freiraum zum Öffnen der Löffeltür | 27.56 ' 8.4 m |
Fräsradius – Maximum | 67.59 ' 20.6 m |
Drehrahmen – Heckschwenkradius | 25.59 " 7.8 m |
Radius der ebenen Fläche | 48.88 ' 14.9 m |
Einstechhöhe – Maximum | 45 ' 13.7 m |
Anmerkung (1) | Die optimalen Arbeitsbereiche basieren auf der Beladung eines Cat®-Kippers 785D. Die optimalen Arbeitsbereiche basieren auf der Beladung eines Cat®-Kippers 785D. |
Anmerkung (2) | *Alle technischen Daten beziehen sich auf einen 19-m3-Löffel (25 yd3) und standardmäßige 182,9-cm-Laufflächen (72 in). *Alle technischen Daten beziehen sich auf einen 19-m3-Löffel (25 yd3) und standardmäßige 182,9-cm-Laufflächen (72 in). |
Typ | Automatisches Einleitungssystem für Schmieröl und -fett für offene Getriebe. Automatisches Einleitungssystem für Schmieröl und -fett für offene Getriebe. |
Komponenten (1) | 6 Pumpen (4 für Schmieröl und 2 für Schmierfett für offenes Getriebe) in einem isolierten, beheizten, doppelwandigen Schmierbehälter. 6 Pumpen (4 für Schmieröl und 2 für Schmierfett für offenes Getriebe) in einem isolierten, beheizten, doppelwandigen Schmierbehälter. |
Komponenten (2) | Externe Schnellbetankung von unten. Externe Schnellbetankung von unten. |
Energiebedarf – 60 Hz | 4160 V, 7200 V 4160 V, 7200 V |
Leistungsanforderungen – Spitzenleistung | 2886 HP 2152 kW |
Antrieb | IGBT-Acutrol-Antriebssystem. IGBT-Acutrol-Antriebssystem. |
Energiebedarf – Spannung | 3-phasig, 50/60 Hz, 7200 V 3-phasig, 50/60 Hz, 7200 V |
Energiebedarf – 50 Hz | 6000 V, 6600 V, 7200 V 6000 V, 6600 V, 7200 V |
durchschnittlicher Energiebedarf | 538–753 kW (721–1,010 hp) 538–753 kW (721–1,010 hp) |
Anmerkung | Andere Spannungsoptionen sind je nach Kundenwunsch verfügbar. Andere Spannungsoptionen sind je nach Kundenwunsch verfügbar. |
Standard-Seildaten – Einfahren – Durchmesser | 2.25 " 57 mm |
Standard-Seildaten – Auslösemechanismus des Löffels – Durchmesser | 0.625 " 16 mm |
Standard-Seildaten – Auslegeraufhängung – Nr. | 4 4 |
Standard-Seildaten – Winde – Nr. | 1 1 |
Standard-Seildaten – Auslegeraufhängung – Durchmesser | 2.75 " 70 mm |
Bauteile | Einteiliger, geschmiedeter, nahtloser, rohrförmiger Löffelstiel und breite, zum Ausleger gerichtete Seilrollen mit Hebeseilen und Löffel-Vorhängeschlössern zur Stabilisierung des Löffelstiels. Einteiliger, geschmiedeter, nahtloser, rohrförmiger Löffelstiel und breite, zum Ausleger gerichtete Seilrollen mit Hebeseilen und Löffel-Vorhängeschlössern zur Stabilisierung des Löffelstiels. |
Standard-Seildaten – Einfahren – Nr. | 1 1 |
Standard-Seildaten – Hebezeug – Durchmesser | 2.375 " 60 mm |
Standard-Seildaten – Winde – Durchmesser | 2.25 " 57 cm |
Standard-Seildaten – Auslösemechanismus des Löffels – Nr. | 1 1 |
Winde | Seilwinde: die Maschinenanlage befindet sich in der vorderen Mitte des Drehrahmens; bestehend aus Motor, Bremse, Trommel und Getriebe. Kunststoffimprägnierte Winden- und Einzugsseile zur Bewegung des Löffelstiels nach vorne und hinten. Seilwinde: die Maschinenanlage befindet sich in der vorderen Mitte des Drehrahmens; bestehend aus Motor, Bremse, Trommel und Getriebe. Kunststoffimprägnierte Winden- und Einzugsseile zur Bewegung des Löffelstiels nach vorne und hinten. |
Standard-Seildaten – Hebezeug – Nr. | 2 2 |
Anmerkung | Seile mit hoher Stoßbelastung optional erhältlich Seile mit hoher Stoßbelastung optional erhältlich |
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.
Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.
Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.
Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.
Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.
Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.
Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.
Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Elektrischer Seilbagger 7295
Elektrischer Seilbagger 7295
Elektrische Seilbagger von Cat – Highlight-Video
Elektrische Seilbagger von Cat®: Lademethoden
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN