Elektrischer Seilbagger 7395

Elektrische Seilbagger 7395

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nutzlast Löffel
70 t
64 t
Löffelstielkapazität
20,6–55,8 m3 (27–73 yd3)
20,6–55,8 m3 (27–73 yd3)
Arbeitsgewicht, mit Löffel und Standardkoppel
2652000 lb
1202927 kg

Produktspezifikationen für 7395

Nutzlast Löffel 70 t 64 t
Löffelstielkapazität 20,6–55,8 m3 (27–73 yd3) 20,6–55,8 m3 (27–73 yd3)
Anmerkung Je nach Anwendung und Materialdichte. Je nach Anwendung und Materialdichte.
Arbeitsgewicht, mit Löffel und Standardkoppel 2652000 lb 1202927 kg
Ballast (vom Kunden bereitgestellt) 574000 lb 260362 kg
Bodendruck – 274,3 cm (108") Laufflächen 43 psi 296 kPa
Abmessungen des Kettenlaufwerks – Gesamtbreite 274,3 cm (108") Laufflächen 34.75 ' 10.6 m
Planetenantrieb Unabhängiger Doppelmotorantrieb. Unabhängiger Doppelmotorantrieb.
Abmessungen des Kettenlaufwerks – Gesamtbreite 213,4 cm (84") Laufflächen, Standard 32.75 ' 10 m
Bodendruck – Gesamter wirksamer Lagerbereich (2) 442 ft² 41 m²
Bodendruck Der Bodendruck ist von vielen Faktoren abhängig. Der Bodendruck ist von vielen Faktoren abhängig.
Bodendruck – Gesamter wirksamer Lagerbereich (1) 343 ft² 32 m²
Gesamtbreite Oberbau (einschließlich Standardlaufstege) 44.25 ' 13.5 m
Bodendruck – 213,4 cm (84") Laufflächen, Standard 54 psi 371 kPa
Schwenkwerk Zwei Planetengetriebe, die jeweils von einem vertikal montierten Motor angetrieben werden, sind auf beiden Seiten des Drehrahmens montiert. Ritzelwellen mit doppeltem Ausgang aus jedem Getriebe aktivieren das Grundgestell. Zwei Planetengetriebe, die jeweils von einem vertikal montierten Motor angetrieben werden, sind auf beiden Seiten des Drehrahmens montiert. Ritzelwellen mit doppeltem Ausgang aus jedem Getriebe aktivieren das Grundgestell.
Hebezeug Ein Planetengetriebe mit doppeltem Abgangsritzel sorgt für die Übertragung des Hubmoments von dem Elektromotor zum Getriebe der Seiltrommel. Ein Planetengetriebe mit doppeltem Abgangsritzel sorgt für die Übertragung des Hubmoments von dem Elektromotor zum Getriebe der Seiltrommel.
Schnitthöhe (maximal) 48.75 ' 14.9 m
Auskipphöhe – mit Spiel zum Öffnen der Löffelklappe 30.84 ' 9.4 m
Schnittradius (maximal) 74.75 ' 22.8 m
Radius auf ebenem Boden 52.49 ' 16 m
Heckschwenkradius des Drehrahmens 30.51 ' 9.3 m
Typ Automatisches Einzelleitungssystem für Schmieröl und Fett des offenen Getriebes. Automatisches Einzelleitungssystem für Schmieröl und Fett des offenen Getriebes.
Bauteile 6 Pumpen (4 für Schmieröl des offenen Getriebes und 2 für Fett) befinden sich in einer isolierten, beheizten doppelwandigen Schmierkammer. 6 Pumpen (4 für Schmieröl des offenen Getriebes und 2 für Fett) befinden sich in einer isolierten, beheizten doppelwandigen Schmierkammer.
Bauteile (2) Externe Schnellbetankung von unten. Externe Schnellbetankung von unten.
Antrieb IGBT-Acutrol-Antriebssystem. IGBT-Acutrol-Antriebssystem.
Leistungsanforderungen – Spitzenleistung 4165 HP 3106 kW
Leistungsanforderungen – Spannung 3-phasig, 50/60 Hz, 7200 V 3-phasig, 50/60 Hz, 7200 V
Leistungsanforderungen – Durchschnittlicher Leistungsbedarf 777–1087 kW (1042–1458 HP) 777–1087 kW (1042–1458 HP)
Leistungsanforderungen – 60 Hz 7200 V 7200 V
Leistungsanforderungen – 50 Hz 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V 6000 V, 6600 V, 7200 V, 11.000 V
Seildaten: Vorschub – Durchmesser 2.5 " 64 mm
Seildaten: Löffelweg – Durchmesser 0.625 " 16 mm
Ausleger – Wandstärke (Nennwert) 2.75 " 70 mm
Seildaten: Auslegerfederung – Durchmesser 3.25 " 83 mm
Seildaten: Vorschub – Nr. 1 1
Seildaten: Rückzug – Nr. 1 1
Seildaten: Löffelweg – Nr. 1 1
Bauteile Einteiliger, geschmiedeter, nahtloser rohrförmiger Löffelstiel und breite Auslegerseilrollen mit Hubseilen und Löffel-Vorhängeschlössern, um den Löffelstiel zu stabilisieren. Einteiliger, geschmiedeter, nahtloser rohrförmiger Löffelstiel und breite Auslegerseilrollen mit Hubseilen und Löffel-Vorhängeschlössern, um den Löffelstiel zu stabilisieren.
Seildaten: Auslegerfederung – Nr. 4 4
Vorschub Seilvorschub: Die Vorschubmaschinerie befindet sich vorn in der Mitte des Drehrahmens; sie besteht aus einem Motor, Bremse, Trommel und Getriebe. Zum Vorwärts- und Rückwärtsbewegen des Löffelstiels werden kunststoffbeschichtete Vorschub- und Rückzugseile eingesetzt. Seilvorschub: Die Vorschubmaschinerie befindet sich vorn in der Mitte des Drehrahmens; sie besteht aus einem Motor, Bremse, Trommel und Getriebe. Zum Vorwärts- und Rückwärtsbewegen des Löffelstiels werden kunststoffbeschichtete Vorschub- und Rückzugseile eingesetzt.
Seildaten: Hebezeug – Nr. 2 2
Seildaten: Rückzug – Durchmesser 2.5 " 64 mm
Anmerkung (1) Je nach Löffel und gewählter Sonderausrüstung werden diese Gewichte etwas abweichen. Je nach Löffel und gewählter Sonderausrüstung werden diese Gewichte etwas abweichen.
Anmerkung (2) Alle technischen Daten basieren auf 24 m3 (32 yd3) Löffel und 213,4 cm (84") Standard-Laufflächen. Alle technischen Daten basieren auf 24 m3 (32 yd3) Löffel und 213,4 cm (84") Standard-Laufflächen.

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Fleet für Tagebau

    Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Health

    Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

    Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Terrain für Laden

    Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.

Mehr über die Technologie erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Elektrischer Seilbagger 7395

Elektrischer Seilbagger 7395

Elektrischer Seilbagger 7395
Elektrischer Seilbagger 7395

Video-Einführung Cat Elektrische Seilbagger

Elektrische Cat®-Seilbagger: Ladeverfahren

Video-Einführung Cat Elektrische Seilbagger
Elektrische Cat®-Seilbagger: Ladeverfahren

Vergleichen Sie 7395 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN