6030 – Hochlöffel
6030 – Hochlöffel
6030 – Seitenansicht des Hochlöffels
6030 – Tieflöffel
6030 – Seitenansicht des Tieflöffels
Fotos (6)
360°-Ansicht (3)

6030 Hydraulikbagger

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – SAE J1995
1,649 HP
1230 kW
Schaufel-Nutzlast
33 ton (US)
30 t
Einsatzgewicht
324 ton (US)
294 t

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

SICHERHEIT

  • Sicherheitsglas in allen Fenstern und gepanzerte Windschutzscheibe zum Schutz der Bediener.
  • Fünf Not-Aus-Schalter, darunter ein leicht zugänglicher Not-Aus-Schalter in der Fahrerkabine, um das elektrische System im Notfall abzustellen.
  • Sichererer Ein- und Ausstieg durch rutschfeste Laufstege, hydraulisch betriebene 45°-Zugangstreppe und Notausstiegsleiter in unmittelbarer Nähe zur Fahrerkabine.
  • Sicherere Wartung durch verriegelbaren Batteriehauptschalter- und Anlasssperrschalterschrank, verbesserte Verlegung und Trennung von Hydraulikleitungen und Elektrokabeln, Druckentlastungskappen und Schutzabdeckungen an allen heißen Oberflächen.
  • Hervorrangende Sicht, verbessert durch ein optionales Zwei-Kamera-System und Standard-LED-Arbeitsscheinwerfer und Serviceleuchten mit hoher Helligkeit.
Cat

FAHRERHAUS

  • Einfacher Zugriff auf die intuitive, informative Bordelektronik sowie einen großen Farb-Touchscreen, der dem Fahrer wichtige Maschinen- und Diagnosedaten zur Verfügung stellt.
  • Aufrechterhaltung der Umgebungstemperatur mit optionalem dualem HVAC-System.
  • Leicht erreichbare ergonomische Joysticks mit elektrohydraulischer Servosteuerung, die für dynamische und präzise Reaktionen sorgt – ganz ohne Hydraulikleitungen im Fahrerhaus selbst.
  • In der Fahrerkabine bzw. dem Fahrerkabinenmodul sind keine Hydraulikleitungen vorhanden, was für eine saubere Anordnung mit weniger Lärmemission sorgt.
  • Pneumatisch gedämpfter, mehrfach verstellbarer, beheizter Sitz, plus Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt.
Cat

ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT

  • Integrierter Unterwagen und Kettenrahmen mit Cat® HD-Laufwerk, das die Nutzungsdauer verlängert und eine verbesserte Haltbarkeit sowie niedrigere Vorhalte- und Betriebskosten bietet.
  • Hochleistungsfähige Lauf- und Leiträder mit fester Achse sorgen für eine gesteigerte Leistung, längere Verschleißlebensdauer, weniger innere Reibung und Überhitzung – und eine Dauerschmierung und Gleichringdichtungen sorgen für einen geringeren Wartungsaufwand.
  • HD-Komplettketten, die hohe Einsatzlasten bewältigen, und weniger verschleißbedingte Teilungsverlängerung, was die Lebensdauer der Laufketten um 20 % bis 40 % verlängert.
  • Die Strukturen sind mit ihrem hochfesten Stahl so gestaltet und gefertigt worden, dass sie auch den härtesten Grabbedingungen standhalten. Der Bagger verfügt über vollständig schwere Stahlgussteile an den Drehpunkten des Anbaugeräts. Der Kran wird nach dem Schweißen spannungsfrei geglüht.
Cat

PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

  • Langlebige Cat C27-Motoren, die sich durch unerreichtes Leistungsvermögen, eine hohe Ausgangsleistung und bewährte Zuverlässigkeit auszeichnen sowie nachweislich den anspruchsvollsten Bedingungen in Bergwerken weltweit standhalten.
  • Höhere Produktivität, ein geringerer Energie- und Kraftstoffverbrauch und geringerer Verschleiß dank des intelligenten Pumpenmanagementsystems, das kontinuierlich die tatsächlichen Motor- und Hydraulikbetriebswerte mit den Sollwerten vergleicht und den Pumpenförderstrom entsprechend anpasst.
  • Kürzere Taktzeiten dank der Verwendung von Schwimmventilen anstelle von Pumpen zum Absenken des Auslegers. Dies erleichtert schnellere Auslegerbewegungen und ermöglicht die gleichzeitige Ausführung anderer Betriebsfunktionen wie z. B. Schaufelkrümmung und Ein-/Ausfahren des Auslegers.
  • Einfacherer und schnellerer Hochlöffelbetrieb mit einzigartigem TriPower-Design für optimierte mechanische Hebelwirkung und Steuerung.
  • Gesteigerte Produktivität und höhere Betriebszeiten dank des Doppelmotorkonzepts, das bis zu 65 % volle Produktionsleistung mit einem einzigen Motor gewährleistet.
Cat

LÖFFEL UND SCHNEIDWERKZEUGE (GET)

  • Löffel und Schneidwerkzeuge (GET) sind auf maximale Haltbarkeit und Produktivität ausgelegt und passen sich ideal an Ihre Hydraulikbagger und Anwendungen an.
  • Sind als Teil eines Maschinensystems integriert – damit Sie eine hohe Produktivität und die niedrigsten Kosten pro Tonne erzielen.
  • Unterschiedliche Größen und Verschleißpakete sorgen für die ideale Lösung, die Ihrem Bagger und seinen Einsatzzwecken rundum gerecht wird.
  • Gewährleisten eine optimale Nutzlast in Kombination mit Cat-Schneidwerkzeugen (GET) und -Verschleißteilen.
  • Verschleißpakete zum Schutz Ihrer Investition, einschließlich spezieller Auskleidungsmaterialien sowie Lippenverschleißkappen, Flügelverschleißkappen und Absatzverschleißkappen.
Cat

VERNETZUNG UND TECHNOLOGIE

  • Bessere Vernetzung mit dem verbesserten Product Link™ Elite-System. Es erhöht nicht nur die Verfügbarkeit der vom 6030 bereitgestellten Daten, sondern schafft auch die Möglichkeit, Daten zu erfassen und sie an lokal gehostete oder cloud-basierte Anwendungen wie Cat MineStar™ Solutions Health Office, Health Equipment Insights oder Equipment Care Advisor zu übermitteln.
  • Verbesserte Diagnosemöglichkeiten und Funktionen zur Fehlersuche mit einem werkseitig installierten Überwachungs- und Diagnosesystem.
  • Frühestmögliche Erkennung von Störungen mit einem Bord-Steuersystem, das mithilfe von Sensoren in der gesamten Maschine Betriebsdaten überwacht, Fehler aufzeichnet und den Bediener akustisch und visuell benachrichtigt.

Produktspezifikationen für 6030

Motorleistung – SAE J1995 1,649 HP 1230 kW
Schaufel-Nutzlast 33 ton (US) 30 t
Einsatzgewicht 324 ton (US) 294 t
Anmerkung Die oben gezeigten technischen Daten gelten für die Hochlöffelausrüstung, die strengen Vorschriften unterliegt. Tieflöffelausrüstungen und Bagger ohne Arbeitsausrüstung sind ebenfalls in allen Regionen erhältlich. Die oben gezeigten technischen Daten gelten für die Hochlöffelausrüstung, die strengen Vorschriften unterliegt. Tieflöffelausrüstungen und Bagger ohne Arbeitsausrüstung sind ebenfalls in allen Regionen erhältlich.
Bruttoleistung – SAE J1995 1,649 HP 1230 kW
Nettoleistung – ISO 9249 1,625 HP 1212 kW
Nettoleistung – SAE J1349 1,541 HP 1149 kW
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU)
Bruttoleistung – SAE J1995 1,531 HP 1142 kW
Nettoleistung – SAE J1349 1,425 HP 1063 kW
Nettoleistung – ISO 9249 1,511 HP 1127 kW
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen der Nonroad Stufe III (China), die EPA Tier 2 (USA) entsprechen Erfüllt die Emissionsnormen der Nonroad Stufe III (China), die EPA Tier 2 (USA) entsprechen
Anzahl der Zylinder – je Motor 12 12
Bohrung 5.42 " 137.7 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1,648 in³ 27 l
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Komponenten (1) Hydraulisch angetriebener Kühlerlüfter mit elektronisch gesteuerter Lüftergeschwindigkeit Hydraulisch angetriebener Kühlerlüfter mit elektronisch gesteuerter Lüftergeschwindigkeit
Komponenten (2) Motormanagement (Mikroverfahren) Motormanagement (Mikroverfahren)
Komponenten (3) HD-Luftfilter HD-Luftfilter
Komponenten (4) Zweistufiger Kraftstofffilter, mit Wasserabscheider Zweistufiger Kraftstofffilter, mit Wasserabscheider
Komponenten (5) Zusätzlicher Wasserabscheider mit hoher Kapazität Zusätzlicher Wasserabscheider mit hoher Kapazität
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU)
Kraftstofftankinhalt 1,342 Gall. (US) 5080 l
Gesamte Brutto-Nennleistung – SAE J1995 1209 kW 1800 min-1 (1620 hp 1800 min-1) 1209 kW 1800 min-1 (1620 hp 1800 min-1)
Marke/Modell 2 x Cat C27 2 x Cat C27
Gesamte Netto-Nennleistung – SAEJ1349 1192 kW 1800 min-1 (1597 hp 1800 min-1) 1192 kW 1800 min-1 (1597 hp 1800 min-1)
Drehstromgeneratoren 2 x 150 A 2 x 150 A
Gesamte Netto-Nennleistung – ISO 3046/1 1194 kW 1800 min-1 (1600 hp 1800 min-1) 1194 kW 1800 min-1 (1600 hp 1800 min-1)
Maximale Höhe – ohne Drosselung – bei 25 °C (77 °F) über Normalnull 1640 ' 500 m
Systemspannung 24 V 24 V
Batterien in Reihen-/Parallelinstallation 4 x 210 Ah bei je 12 V; 420 Ah mit 24 V insgesamt 4 x 210 Ah bei je 12 V; 420 Ah mit 24 V insgesamt
Komponenten (1) Batterietrennrelais Batterietrennrelais
Komponenten (2) Not-Aus-Schalter vom Boden aus zugänglich und im Motormodul Not-Aus-Schalter vom Boden aus zugänglich und im Motormodul
Komponenten (3) 14 LED-Arbeitsscheinwerfer mit hoher Helligkeit 14 LED-Arbeitsscheinwerfer mit hoher Helligkeit
Komponenten (4) 11 LED-Serviceleuchten 11 LED-Serviceleuchten
Batterien 4 wartungsfreie Batterien 4 wartungsfreie Batterien
6030 FS – Standardkettenplatten 3.25 ' 1000 mm
6030 FS – Einsatzgewicht 657,640 lb 298300 kg
6030 FS – Bodendruck 32.2 psi 22.2 N/cm²
6030 – Standardkettenplatten 3.25 ' 1000 mm
6030 – Einsatzgewicht 660,060 lb 299400 kg
6030 – Bodendruck 32.3 psi 22.3 N/cm²
Anmerkung Weitere Kettenplatten auf Anfrage erhältlich. Einsatzgewichte umfassen: Grundmaschine, Frontanbaugeräte, Standardkettenplatten, Standardfeldsschaufel und 100 % Kraftstoff und Schmierstoffe. Weitere Kettenplatten auf Anfrage erhältlich. Einsatzgewichte umfassen: Grundmaschine, Frontanbaugeräte, Standardkettenplatten, Standardfeldsschaufel und 100 % Kraftstoff und Schmierstoffe.
Hydrauliktankinhalt – ca. 707 Gall. (US) 2675 l
Gesamtvolumen des Hydrauliköls – ca. 925 Gall. (US) 3500 l
Hauptpumpen 4 x Taumelscheibenpumpen 4 x Taumelscheibenpumpen
Hauptpumpen – Maximaler Ölvolumenstrom – Dieselversion 4 x 552 l/min (4 x 146 US-Gall./min) 4 x 552 l/min (4 x 146 US-Gall./min)
Höchstdruck – Anbaugerät 4495 psi 310 bar
Höchstdruck – Fahren 5220 psi 360 bar
Schwenkpumpen 2 x umkehrbare Taumelscheiben-Doppelpumpen 2 x umkehrbare Taumelscheiben-Doppelpumpen
Schwenkpumpen – Maximaler Ölvolumenstrom – Dieselversion 4 x 197 l/min (4 x 52 US-Gall./min) 4 x 197 l/min (4 x 52 US-Gall./min)
Höchstdruck – Schwenkpumpen 5,076 psi 350 bar
Hauptpumpen – Maximaler Ölvolumenstrom – AC-Version 4 x 543 l/min (4 x 143 US-Gall./min) 4 x 543 l/min (4 x 143 US-Gall./min)
Ölfluss von Kühlpumpen – Dieselversion 2 x 467 l/min (2 x 123 US-Gall./min) 2 x 467 l/min (2 x 123 US-Gall./min)
Durchmesser – Lüfter 48 " 1220 mm
Durchmesser – Lüfter 2 x 1220 mm (2 x 48'') 2 x 1220 mm (2 x 48'')
Schwenkantrieb 2 kompakte Planetengetriebe mit Axialkolbenmotoren 2 kompakte Planetengetriebe mit Axialkolbenmotoren
Feststellbremsen Mehrscheiben-Ölbadbremse, federbelastet/hydraulisch gelöst Mehrscheiben-Ölbadbremse, federbelastet/hydraulisch gelöst
Max. Schwenkgeschwindigkeit – Dieselversion 4.6 r/min 4.6 r/min
Drehkranz Dreireihiges Rollenlager mit abgedichteter Innenverzahnung Dreireihiges Rollenlager mit abgedichteter Innenverzahnung
Max. Schwenkgeschwindigkeit – AC-Version 5 r/min 5 r/min
Fahrgeschwindigkeit – 1. Stufe – Maximum 0.87 mile/h 1.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit – 2. Stufe – Maximum 1.68 mile/h 2.7 km/h
Maximale Zugkraft 360,144 ft·lbf 1602 kN
Steigfähigkeit – Fahrantriebe – ca. 47 % 47 %
Kettenplatten – je Seite 44 44
Laufrollen – je Seite 7 7
Unterstützende Walzen – je Seite 2 plus eine Gleitplatte dazwischen 2 plus eine Gleitplatte dazwischen
Fahrantriebe – je Seite 1 Planetengetriebe mit 2 zweistufigen Axialkolbenmotoren 1 Planetengetriebe mit 2 zweistufigen Axialkolbenmotoren
Feststellbremsen Ölbadlamellenbremse, federbelastet/hydraulisch gelöst Ölbadlamellenbremse, federbelastet/hydraulisch gelöst
Komponenten (1) Alle Laufflächen von Kettenrädern, Leiträdern, Walzen und Plattengliedern sowie Zahnkontaktflächen von Kettenrad- und Plattengliedern sind gehärtet Alle Laufflächen von Kettenrädern, Leiträdern, Walzen und Plattengliedern sowie Zahnkontaktflächen von Kettenrad- und Plattengliedern sind gehärtet
Komponenten (2) Gegossene zweistegige kombinierte Plattenglieder mit Buchsen, die durch gehärtete, vollständig lose gelagerte Bolzen verbunden sind Gegossene zweistegige kombinierte Plattenglieder mit Buchsen, die durch gehärtete, vollständig lose gelagerte Bolzen verbunden sind
Komponenten (3) Vollständig hydraulisches selbstnachstellendes Kettenspannsystem mit Membran-Druckspeicher Vollständig hydraulisches selbstnachstellendes Kettenspannsystem mit Membran-Druckspeicher
Komponenten (4) Automatisches hydraulisches Wirbelbremsen-Ventil zur Vermeidung von Überdrehzahl bei Bergabfahrt Automatisches hydraulisches Wirbelbremsen-Ventil zur Vermeidung von Überdrehzahl bei Bergabfahrt
Komponenten (5) Akustischer Fahralarm Akustischer Fahralarm
Augenhöhe des Bedieners – ca. 21.33 ' 6.5 m
Innenmaße der Fahrerkabine – Länge 7.22 ' 2200 mm
Innenmaße der Fahrerkabine – Breite 5.25 ' 1600 mm
Innenmaße der Fahrerkabine – Höhe 7.05 ' 2150 mm
Komponenten (1) Unter dem Dach angebrachte Heizung, Belüftung und Klimaanlage Unter dem Dach angebrachte Heizung, Belüftung und Klimaanlage
Komponenten (2) Sonnenschutz außen an Seiten- und Heckscheiben Sonnenschutz außen an Seiten- und Heckscheiben
Komponenten (3) Robuste Instrumententafel mit großem BCS-Farbbildschirm mit transflektiver Technologie Robuste Instrumententafel mit großem BCS-Farbbildschirm mit transflektiver Technologie
Komponenten (4) Bord-Steuersystem (Board Control System, BCS), ein elektronisches Überwachungs- und Datenerfassungssystem für Vitalfunktionen und Servicedaten von Motoren, Hydrauliksystem und Schmiersystem Bord-Steuersystem (Board Control System, BCS), ein elektronisches Überwachungs- und Datenerfassungssystem für Vitalfunktionen und Servicedaten von Motoren, Hydrauliksystem und Schmiersystem
Komponenten (5) Hydraulisch betriebene 45°-Zugangstreppe Hydraulisch betriebene 45°-Zugangstreppe
Komponenten (6) Notausstiegsleiter mit Leiterkäfig Notausstiegsleiter mit Leiterkäfig
Komponenten (7) Schalter im Sitzkissen, um die Hydrauliksteuerung automatisch zu neutralisieren, wenn der Fahrer den Sitz verlässt Schalter im Sitzkissen, um die Hydrauliksteuerung automatisch zu neutralisieren, wenn der Fahrer den Sitz verlässt
Komponenten (8) Pneumatisch gedämpfter und mehrfach verstellbarer Komfortsitz mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Sicherheitsgurt, Kopf- und Armstützen Pneumatisch gedämpfter und mehrfach verstellbarer Komfortsitz mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Sicherheitsgurt, Kopf- und Armstützen
Komponenten (9) Rollos an allen Fenstern Rollos an allen Fenstern
Komponenten (10) Frontscheibenwischer mit parallelem Wisch-/Wasch-Intervall Frontscheibenwischer mit parallelem Wisch-/Wasch-Intervall
Komponenten (11) Umlaufendes Sicherheitsglas, gepanzerte Windschutzscheibe und Seitenschiebefenster Umlaufendes Sicherheitsglas, gepanzerte Windschutzscheibe und Seitenschiebefenster
Komponenten (12) Bedienerschutzvorrichtungen (ISO 10262:1998 Stufe II) Bedienerschutzvorrichtungen (ISO 10262:1998 Stufe II)
Komponenten (13) Joystick-Bedienelemente integriert in unabhängig voneinander einstellbare Sitzkonsolen Joystick-Bedienelemente integriert in unabhängig voneinander einstellbare Sitzkonsolen
Komponenten (14) Klappbarer Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt Klappbarer Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt
Kapazität – Fettbehälter 119 Gall. (US) 450 l
Typ (1) Zweikreis-System mit hydraulisch angetriebener HD-Pumpe und elektronischer Zeit-Relais-Steuerung, um die Pausen-/Schmierzeiten einzustellen Zweikreis-System mit hydraulisch angetriebener HD-Pumpe und elektronischer Zeit-Relais-Steuerung, um die Pausen-/Schmierzeiten einzustellen
Typ (2) Mit dem Schmiersystem verbunden sind das schwenkbare Rollenlager mit Innenverzahnung und alle Drehpunkte von Anbaugerät, Schaufel und Zylindern Mit dem Schmiersystem verbunden sind das schwenkbare Rollenlager mit Innenverzahnung und alle Drehpunkte von Anbaugerät, Schaufel und Zylindern
Typ (3) Geschmiertes Ritzel zum Schmieren der Innenverzahnung des Drehkranzes Geschmiertes Ritzel zum Schmieren der Innenverzahnung des Drehkranzes
Typ (4) Vom Bord-Steuersystem angezeigte Fehler Vom Bord-Steuersystem angezeigte Fehler
Typ (5) Fettfilter zwischen Servicestation und Behälter sowie direkt hinter der Fettpresse Fettfilter zwischen Servicestation und Behälter sowie direkt hinter der Fettpresse
Löffelinhalt – Hochlöffel (gehäuft 2:1) 21.6 yd³ 16.5 m³
Löffelinhalt – Tieflöffel (gehäuft 1:1) 22.2 yd³ 17 m³
Maximale Reißkraft 291,700 ft·lbf 1298 kN
Maximale Ausbrechkraft 212,150 ft·lbf 944 kN
Maximale Ausbrechkraft 214,390 lb 954 kN
Bagger-Anbaugerät mit einzigartiger TriPower-Kinematik, die folgende Hauptmerkmale gewährleistet: (1) Automatischer Rückrollbegrenzer zur Vermeidung von Materialüberlauf und kinematische Unterstützung bei hydraulischen Kräften Automatischer Rückrollbegrenzer zur Vermeidung von Materialüberlauf und kinematische Unterstützung bei hydraulischen Kräften
Bagger-Anbaugerät mit einzigartiger TriPower-Kinematik, die folgende Hauptmerkmale gewährleistet: (2) Horizontale automatische Löffelführung mit konstantem Winkel und vertikale automatische Löffelführung mit konstantem Winkel Horizontale automatische Löffelführung mit konstantem Winkel und vertikale automatische Löffelführung mit konstantem Winkel
Bagger-Anbaugerät mit einzigartiger TriPower-Kinematik, die folgende Hauptmerkmale gewährleistet: (3) Konstante Auslegerdynamik während der gesamten Hubkurve und Reißkraftunterstützung Konstante Auslegerdynamik während der gesamten Hubkurve und Reißkraftunterstützung
Alle Löffel (FS und BH) sind mit eine Verschleißpaket ausgestattet, das Folgendes enthält: (1) Spezielles Auskleidungsmaterial, das die Hauptverschleißbereiche innerhalb und außerhalb von Schaufel- und Schaufelschneide-Verschleißkappen zwischen den Zähnen abdeckt Spezielles Auskleidungsmaterial, das die Hauptverschleißbereiche innerhalb und außerhalb von Schaufel- und Schaufelschneide-Verschleißkappen zwischen den Zähnen abdeckt
Alle Löffel (FS und BH) sind mit einem Verschleißpaket ausgestattet, das Folgendes enthält: (2) Flügelverschleißkappen an den Seiten und Absatzverschleißkappen an den Unterkanten Flügelverschleißkappen an den Seiten und Absatzverschleißkappen an den Unterkanten
Typ (1) Laufstege mit Schienen an den Auslegern Laufstege mit Schienen an den Auslegern
Typ (2) Spezielle Verschleißpakete für sehr verschleißintensives Material auf Anfrage Spezielle Verschleißpakete für sehr verschleißintensives Material auf Anfrage
Typ (3) Druckfreie Absenkung des Auslegers (FS und BH) und Stiels (FS) durch Schwimmventil Druckfreie Absenkung des Auslegers (FS und BH) und Stiels (FS) durch Schwimmventil
Typ (4) Schweißverfahren ermöglichen (wo immer möglich) eine interne Gegenschweißung (doppelte Vorschweißung) Schweißverfahren ermöglichen (wo immer möglich) eine interne Gegenschweißung (doppelte Vorschweißung)
Typ (5) Ausleger und Stiele werden nach dem Schweißen spannungsfrei geglüht. Ausleger und Stiele werden nach dem Schweißen spannungsfrei geglüht.
Typ (6) Ausleger und Stiele sind verwindungssteif; geschweißte Kastenkonstruktion aus hochzugfestem Stahl mit massiven Stahlgussteilen in den Drehpunktbereichen Ausleger und Stiele sind verwindungssteif; geschweißte Kastenkonstruktion aus hochzugfestem Stahl mit massiven Stahlgussteilen in den Drehpunktbereichen
Ausgang 1000 kW 1000 kW
Startstrom 450 % von IN (253 % von IN optional) 450 % von IN (253 % von IN optional)
Spannung 6,3 kV ± 10 % (weitere auf Anfrage) 6,3 kV ± 10 % (weitere auf Anfrage)
Bruttoleistung – SAE J1995:2014 1,620 HP 1209 kW
Motormodell 2 x Cat C27 2 x Cat C27
Nettoleistung – SAE J1349:2011 1,597 HP 1192 kW
Anmerkung Elektrische Antriebsoption verfügbar (1000 kW) bei 6030 AC Elektrische Antriebsoption verfügbar (1000 kW) bei 6030 AC
Einsatzgewicht – Tieflöffel 326 t 296 t
Schaufel-Nutzlast 34 t 30 t

6030 Sonderausrüstung

ALLGEMEINES

  • Exportverpackung
  • Wunschlackierung

OBERWAGEN

  • Der neue C27-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
  • Ölwechselintervallverlängerung für Motoröl auf bis zu 1000 Stunden
  • Runder Behälter für ein standardmäßiges 200-l-Fettfass (53 US-Gall.) (anstelle eines viereckigen Fettbehälters mit 450 l [119 US-Gall.])
  • Paket für kalte Wetterbedingungen (400 V, 50 Hz oder 208 V, 60 Hz)

FAHRERKABINE

  • Fahrerkabinenheizung
  • Duales (redundantes) HVAC-System
  • Kameraüberwachungssystem
  • Bedienerschutzvorrichtung (Frontschutz)

LAUFWERK

  • Kettenplattenbreite 800 mm (2' 7'') oder 1200 mm (3' 11'')
  • Laufwerkschutz (Bodenplatte)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

Fleet

Auswählen
Fleet
Cat Fleet für Tagebau
Health
Cat Health
Terrain
Cat Terrain für Laden

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren

Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 6030 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN