6060

Hydraulikbagger 6060

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – SAE J1995
3015 HP
2248 kW
Schaufel-Nutzlast
67 ton (US)
61 t
Einsatzgewicht
660 ton (US)
599 t

Übersicht

Arbeitet schwerer. Hält länger.

Der Cat®-Hydraulikbagger 6060 ist der beliebteste industrielle Hydraulikbagger in seiner Größenklasse. Und aus guten Grund. Mit seiner Nennnutzlast von 61 Tonnen (67 US-Tonnen) war der Cat 6060 der erste Hydraulikbagger in der Bergbauindustrie, der für Bergwerke mit 240-Tonnen-(218 US-Tonnen)-Muldenkippern maßgeschneidert ist und eine effiziente Lösung für ein Muldenkipper-Hydraulikbagger-System bietet, um die Produktionskapazität in diesen Umgebungen zu erfüllen. Der heutige 6060 ist nach wie vor der ideale Hydraulikbagger für diese Anwendungen, mit Verbesserungen in Bezug auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, um die von Ihnen geforderte Verfügbarkeit zu liefern. Und der leistungsstarke Motor sowie das effiziente Hydrauliksystem erlauben höhere Arbeitsgeschwindigkeiten bei schnelleren Zykluszeiten. Das Ergebnis ist eine höhere Produktivität und niedrigere Gesamtvorhalte- und Betriebskosten.

Vorteile

Über 40 % bessere Sicht

Mit einer klaren Sicht für Aushub- und Ladebereiche sowie auf die Ketten

Bis zu 15 % geringerer Kraftstoffverbrauch

Für Hochlöffel- und Tieflöffelausrüstungen

Verbesserte Betriebszeiten und Haltbarkeit

Mit 5 % mehr Gewicht bei kritischen Aufbauten

Produktspezifikationen für 6060

Motorleistung – SAE J1995 3015 HP 2248 kW
Schaufel-Nutzlast 67 ton (US) 61 t
Einsatzgewicht 660 ton (US) 599 t
Anmerkung Die oben gezeigten technischen Daten gelten für die Hochlöffelausrüstung. Tieflöffelausrüstungen und Bagger ohne Arbeitsausrüstung sind ebenfalls erhältlich. Die oben gezeigten technischen Daten gelten für die Hochlöffelausrüstung. Tieflöffelausrüstungen und Bagger ohne Arbeitsausrüstung sind ebenfalls erhältlich.
Motormodell 2 x Cat 3512E 2 x Cat 3512E
Nenndrehzahl 1800 min-1 (1800/min) 1800 min-1 (1800/min)
Anzahl der Zylinder – je Motor 12 12
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 8.46 " 215 mm
Hubraum 3574 in³ 58.6 l
Ansaugsystem Mit Turbolader und ladeluftgekühlt Mit Turbolader und ladeluftgekühlt
Komponenten (1) Nachbehandlungssystem mit Diesel-Oxidationskatalysatoren (DOCs, Diesel Oxidation Catalysts) ohne DEF Nachbehandlungssystem mit Diesel-Oxidationskatalysatoren (DOCs, Diesel Oxidation Catalysts) ohne DEF
Komponenten (2) Wasserabscheider mit hoher Kapazität Wasserabscheider mit hoher Kapazität
Komponenten (3) Zweistufiger Kraftstofffilter mit Reihenfiltration Zweistufiger Kraftstofffilter mit Reihenfiltration
Komponenten (4) HD-Luftfilter HD-Luftfilter
Komponenten (5) Motormanagement (Mikroverfahren) Motormanagement (Mikroverfahren)
Komponenten (6) Hydraulisch angetriebener Kühlerlüfter mit elektronisch gesteuerter Lüftergeschwindigkeit Hydraulisch angetriebener Kühlerlüfter mit elektronisch gesteuerter Lüftergeschwindigkeit
Komponenten (7) Abgaskrümmer und Turbo-Hitzeschilde Abgaskrümmer und Turbo-Hitzeschilde
Bruttoleistung – SAE J1995 3025 HP 2256 kW
Nettoleistung – ISO 9249 2990 HP 2229 kW
Nettoleistung – SAE J1349 2821 HP 2103 kW
Emissionen Optimiert für Kraftstoffverbrauch. Optimiert für Kraftstoffverbrauch.
Bruttoleistung – SAE J1995 3015 HP 2248 kW
Nettoleistung – SAE J1349 2810 HP 2095 kW
Nettoleistung – ISO 9249 2979 HP 2221 kW
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA). Diese Motoren nehmen an den Mittellungs-, Bank- und Handelsregeln der EPA (USA) teil. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA). Diese Motoren nehmen an den Mittellungs-, Bank- und Handelsregeln der EPA (USA) teil.
Systemspannung 24 V 24 V
Batterien in Reihen-/Parallelinstallation 6 x 210 Ah; je 12 V; 630 Ah 24 V insgesamt 6 x 210 Ah; je 12 V; 630 Ah 24 V insgesamt
Komponenten (1) 6 wartungsfreie Batterien 6 wartungsfreie Batterien
Komponenten (2) Verriegelbarer Batteriehauptschalter Verriegelbarer Batteriehauptschalter
Komponenten (3) Verriegelbarer Anlassertrennerschalter Verriegelbarer Anlassertrennerschalter
Komponenten (4) 13 LED-Arbeitsscheinwerfer mit hoher Helligkeit 13 LED-Arbeitsscheinwerfer mit hoher Helligkeit
Komponenten (5) 17 LED-Serviceleuchten 17 LED-Serviceleuchten
Komponenten (6) 2 elektrische Warnhörner (1 Fahrerkabinenmodul, 1 Ölkühlermodul) 2 elektrische Warnhörner (1 Fahrerkabinenmodul, 1 Ölkühlermodul)
6060 FS – Standardkettenplatten 4.58 ' 1400 mm
6060 FS – Einsatzgewicht 1320110 lb 598800 kg
6060 FS – Bodendruck 26,6 N/cm2 (38,5 psi) 26,6 N/cm2 (38,5 psi)
Tieflöffel – Standardkettenplatten 4.58 ' 1400 mm
Tieflöffel – Einsatzgewicht 1323860 lb 600500 kg
Heckbagger – Bodendruck 26,7 N/cm2 (38,7 psi) 26,7 N/cm2 (38,7 psi)
Anmerkung Einsatzgewichte umfassen: Grundmaschine, Frontanbaugeräte, Standardkettenplatten, Standardfeldsschaufel 100 % Kraftstoff und Schmierstoffe. Einsatzgewichte umfassen: Grundmaschine, Frontanbaugeräte, Standardkettenplatten, Standardfeldsschaufel 100 % Kraftstoff und Schmierstoffe.
Kraftstofftank 3136 Gall. (US) 11870 l
Hydrauliktank 1876 Gall. (US) 7100 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 2483 Gall. (US) 9400 l
Motoröl 86.6 Gall. (US) 328 l
Kühlsystem 211.4 Gall. (US) 800 l
Schwenkantrieb 42.4 Gall. (US) 160 l
Fettbehälter 188 Gall. (US) 710 l
Hauptpumpen – Dieselversion 8 variable Taumelscheibenpumpen 8 variable Taumelscheibenpumpen
Hauptpumpen – Maximaler Ölvolumenstrom – Dieselversion 8 x 650 l/min (8 x 172 US-Gall./min) 8 x 650 l/min (8 x 172 US-Gall./min)
Höchstdruck – Anbaugerät 4640 psi 320 bar
Höchstdruck – Fahren 5220 psi 360 bar
Schwenkpumpen – Dieselversion 4 umkehrbare Taumelscheiben-Doppelpumpen 4 umkehrbare Taumelscheiben-Doppelpumpen
Schwenkpumpen – Maximaler Ölvolumenstrom – Dieselversion 4 x 352 l/min (4 x 93 US-Gall./min) 4 x 352 l/min (4 x 93 US-Gall./min)
Höchstdruck – Schwenkpumpen 5075 psi 350 bar
Ölfluss von Kühlpumpen 4 x 488 l/min (4 x 129 US-Gall./min) 4 x 488 l/min (4 x 129 US-Gall./min)
Bauteile 4 Lüfter 4 Lüfter
Durchmesser – Lüfter 46 " 1170 mm
Merkmale (1) Kühlsystem völlig unabhängig von allen Hauptkreisläufen, d. h. bei laufendem Motor steht geregelte Kühlleistung zur Verfügung Kühlsystem völlig unabhängig von allen Hauptkreisläufen, d. h. bei laufendem Motor steht geregelte Kühlleistung zur Verfügung
Merkmale (2) Lüfterdrehzahl und Ölstrom zu den Kühlern werden thermostatisch geregelt Lüfterdrehzahl und Ölstrom zu den Kühlern werden thermostatisch geregelt
Merkmale (3) Extrem hohe Kühlleistung zur Sicherstellung einer optimalen Öltemperatur Extrem hohe Kühlleistung zur Sicherstellung einer optimalen Öltemperatur
Merkmale (4) Zahnradgetriebene Kühlpumpen versorgen die Lüfter und Aluminiumkühler mit Niederdrucköl in hohem Volumen Zahnradgetriebene Kühlpumpen versorgen die Lüfter und Aluminiumkühler mit Niederdrucköl in hohem Volumen
Schwenkantrieb 4 kompakte Planetengetriebe mit Axialkolbenmotoren 4 kompakte Planetengetriebe mit Axialkolbenmotoren
Feststellbremsen Ölbadlamellenbremse, federbelastet/hydraulisch gelöst Ölbadlamellenbremse, federbelastet/hydraulisch gelöst
Max. Schwenkgeschwindigkeit 3.8 r/min 3.8 r/min
Drehkranz Dreireihiges Rollenlager mit abgedichteter Innenverzahnung Dreireihiges Rollenlager mit abgedichteter Innenverzahnung
Merkmale (1) Schmutzabstreifer am Drehkranz zur Vermeidung von Schmutzansammlung zwischen Drehkranz und Unterwagen Schmutzabstreifer am Drehkranz zur Vermeidung von Schmutzansammlung zwischen Drehkranz und Unterwagen
Merkmale (2) Geschlossener Schwenkkreis mit Drehmomentsteuerung Geschlossener Schwenkkreis mit Drehmomentsteuerung
Merkmale (3) Hydraulisches Abbremsen der Schwenkbewegung durch Gegensteuerung Hydraulisches Abbremsen der Schwenkbewegung durch Gegensteuerung
Merkmale (4) Alle Leitungskanäle und die Innenverzahnung des Drehkranzes werden von einem automatischen Schmiersystem versorgt Alle Leitungskanäle und die Innenverzahnung des Drehkranzes werden von einem automatischen Schmiersystem versorgt
Fahrgeschwindigkeit – 1. Stufe – Maximum 0.68 mile/h 1.1 km/h
Fahrgeschwindigkeit – 2. Stufe – Maximum 0.99 mile/h 1.6 km/h
Maximale Zugkraft 661160 lb 2942 kN
Steigfähigkeit – Fahrantriebe – Maximum 39 % 39 %
Kettenplatten – je Seite 42 42
Laufrollen – je Seite 7 7
Unterstützende Walzen – je Seite 2 plus eine Gleitplatte dazwischen 2 plus eine Gleitplatte dazwischen
Fahrantriebe – je Seite 1 Planetengetriebe mit 2 zweistufigen Axialkolbenmotoren 1 Planetengetriebe mit 2 zweistufigen Axialkolbenmotoren
Komponenten (1) HD-Ketten mit gegossenen zweistegigen Kettenplatten HD-Ketten mit gegossenen zweistegigen Kettenplatten
Komponenten (2) HD-Walzen mit starren Achsen und Leiträdern HD-Walzen mit starren Achsen und Leiträdern
Komponenten (3) Gehärtete Laufflächen von Kettenrädern, Leiträdern, Walzen und Plattengliedern sowie Zahnkontaktflächen Gehärtete Laufflächen von Kettenrädern, Leiträdern, Walzen und Plattengliedern sowie Zahnkontaktflächen
Komponenten (4) Akustischer Fahralarm (vorwärts und rückwärts) Akustischer Fahralarm (vorwärts und rückwärts)
Komponenten (5) Vollständig hydraulisches selbstnachstellendes Kettenspannsystem mit Kolben-Druckspeicher Vollständig hydraulisches selbstnachstellendes Kettenspannsystem mit Kolben-Druckspeicher
Komponenten (6) Automatisches hydraulisches Wirbelbremsen-Ventil zur Vermeidung von Überdrehzahl bei Bergabfahrt Automatisches hydraulisches Wirbelbremsen-Ventil zur Vermeidung von Überdrehzahl bei Bergabfahrt
Augenhöhe des Bedieners – ca. 24.91 ' 7.6 m
Innenmaße der Fahrerkabine – Länge 7.33 ' 2230 mm
Innenmaße der Fahrerkabine – Breite 5.33 ' 1625 mm
Innenmaße der Fahrerkabine – Höhe 6.75 ' 2070 mm
Komponenten (1) Einzelnes hydraulisch angetriebenes HVAC-System, mit Doppelsystemoption Einzelnes hydraulisch angetriebenes HVAC-System, mit Doppelsystemoption
Komponenten (2) Bodenfenster mit abnehmbarem Gitter Bodenfenster mit abnehmbarem Gitter
Komponenten (3) Pneumatisch gedämpfter und mehrfach verstellbarer Komfortsitz mit Heizung, Belüftung und Lendenwirbelstütze Pneumatisch gedämpfter und mehrfach verstellbarer Komfortsitz mit Heizung, Belüftung und Lendenwirbelstütze
Komponenten (4) Unabhängig voneinander einstellbare Sitzkonsolen mit integrierten Joysticks Unabhängig voneinander einstellbare Sitzkonsolen mit integrierten Joysticks
Komponenten (5) Bedienerschutzvorrichtung (Dachschutz) (ISO 10262:1998) Bedienerschutzvorrichtung (Dachschutz) (ISO 10262:1998)
Komponenten (6) Erhöhter Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt und Laptop-Tisch Erhöhter Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt und Laptop-Tisch
Komponenten (7) Zusätzlicher klappbarer Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt Zusätzlicher klappbarer Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt
Komponenten (8) Sitzbelegungserkennungschalter Sitzbelegungserkennungschalter
Komponenten (9) Überwachungssystem mit 254-mm-(10'')-Touchscreen Überwachungssystem mit 254-mm-(10'')-Touchscreen
Komponenten (10) 45-Grad-Zugangsleiter mit Antrieb 45-Grad-Zugangsleiter mit Antrieb
Komponenten (11) Notausstiegsleiter Notausstiegsleiter
Komponenten (12) FM/AM-Radio mit USB- und AUX-Eingang FM/AM-Radio mit USB- und AUX-Eingang
Komponenten (13) Rollos an 3 Frontscheiben Rollos an 3 Frontscheiben
Komponenten (14) 3 Getränkehalter 3 Getränkehalter
Komponenten (15) CAT Electronic Technician Serviceanschluss CAT Electronic Technician Serviceanschluss
Kapazität – Fettbehälter 188 Gall. (US) 710 l
Typ (1) Zweikreis-System mit hydraulisch angetriebenen HD-Pumpen und elektronischer Zeit-Relais-Steuerung, um die Pausen-/Schmierzeiten einzustellen Zweikreis-System mit hydraulisch angetriebenen HD-Pumpen und elektronischer Zeit-Relais-Steuerung, um die Pausen-/Schmierzeiten einzustellen
Typ (2) Vom Überwachungssystem angezeigte Systemfehler Vom Überwachungssystem angezeigte Systemfehler
Typ (3) Fettfilter (200 µm) zwischen Servicestation und Behälter sowie direkt hinter der Fettpresse Fettfilter (200 µm) zwischen Servicestation und Behälter sowie direkt hinter der Fettpresse
Typ (4) Zu den Hauptanschlüssen des Schmiersystems gehören: Drehpunkte von Anbaugerät, Schaufel und Zylindern, Leitungskanäle des schwenkbaren Rollenlagers und 2 Ritzel zum Schmieren der Innenverzahnung des Drehkranzes Zu den Hauptanschlüssen des Schmiersystems gehören: Drehpunkte von Anbaugerät, Schaufel und Zylindern, Leitungskanäle des schwenkbaren Rollenlagers und 2 Ritzel zum Schmieren der Innenverzahnung des Drehkranzes
Bagger-Anbaugerät mit einzigartiger TriPower-Kinematik, die folgende Hauptmerkmale gewährleistet: (1) Automatische Rückrollbegrenzung zur Vermeidung von Materialüberlauf; Kinematische Unterstützung bei hydraulischen Kräften Automatische Rückrollbegrenzung zur Vermeidung von Materialüberlauf; Kinematische Unterstützung bei hydraulischen Kräften
Bagger-Anbaugerät mit einzigartiger TriPower-Kinematik, die folgende Hauptmerkmale gewährleistet: (2) Horizontale automatische Löffelführung mit konstantem Winkel; Vertikale automatische Löffelführung mit konstantem Winkel Horizontale automatische Löffelführung mit konstantem Winkel; Vertikale automatische Löffelführung mit konstantem Winkel
Bagger-Anbaugerät mit einzigartiger TriPower-Kinematik, die folgende Hauptmerkmale gewährleistet: (3) Konstante Auslegerdynamik während der gesamten Hubkurve; Reißkraftunterstützung Konstante Auslegerdynamik während der gesamten Hubkurve; Reißkraftunterstützung
Alle Löffel (FS und BH) sind mit eine Verschleißpaket ausgestattet, das Folgendes enthält: (1) Spezielles Auskleidungsmaterial, das die Hauptverschleißbereiche innerhalb und außerhalb von Schaufel- und Schaufelschneide-Verschleißkappen zwischen den Zähnen abdeckt Spezielles Auskleidungsmaterial, das die Hauptverschleißbereiche innerhalb und außerhalb von Schaufel- und Schaufelschneide-Verschleißkappen zwischen den Zähnen abdeckt
Alle Löffel (FS und BH) sind mit einem Verschleißpaket ausgestattet, das Folgendes enthält: (2) Flügelverschleißkappen an den Seiten und Absatzverschleißkappen an den Unterkanten Flügelverschleißkappen an den Seiten und Absatzverschleißkappen an den Unterkanten
Typ (1) Laufstege mit Schienen an den Auslegern (FS und BH) Laufstege mit Schienen an den Auslegern (FS und BH)
Typ (2) Schutz für Schaufelzylinder (FS) Schutz für Schaufelzylinder (FS)
Typ (3) Druckfreie Absenkung des Auslegers (FS und BH) und Stiels (FS) durch Schwimmventil Druckfreie Absenkung des Auslegers (FS und BH) und Stiels (FS) durch Schwimmventil
Typ (4) Wartungszugangsöffnungen auf beiden Seiten des Auslegers (FS und BH) und des Stiels (FS) Wartungszugangsöffnungen auf beiden Seiten des Auslegers (FS und BH) und des Stiels (FS)
Typ (5) Schweißverfahren ermöglichen (wo immer möglich) eine interne Gegenschweißung (doppelte Vorschweißung) Schweißverfahren ermöglichen (wo immer möglich) eine interne Gegenschweißung (doppelte Vorschweißung)
Typ (6) Ausleger und Stiele werden nach dem Schweißen spannungsfrei geglüht. Ausleger und Stiele werden nach dem Schweißen spannungsfrei geglüht.
Typ (7) Ausleger und Stiele sind verwindungssteif; geschweißte Kastenkonstruktion aus hochzugfestem Stahl mit stabilen Stahlgussteilen in den Drehpunktbereichen Ausleger und Stiele sind verwindungssteif; geschweißte Kastenkonstruktion aus hochzugfestem Stahl mit stabilen Stahlgussteilen in den Drehpunktbereichen
Typ (8) Spezielle Verschleißpakete für sehr verschleißintensives Material auf Anfrage verfügbar Spezielle Verschleißpakete für sehr verschleißintensives Material auf Anfrage verfügbar
Maximale Reißkraft 494410 lb 2200 kN
Maximale Ausbrechkraft 388780 lb 1730 kN
Maximale Abtragshöhe 51.17 ' 15.6 m
Maximale Grabreichweite 54.17 ' 16.5 m
Maximale Grabtiefe 9.17 ' 2.8 m
Hochlöffel (gehäuft 2:1) 44.5 yd³ 34 m³
Tieflöffel (gehäuft 1:1) 44.5 yd³ 34 m³
Reißkraft – ISO 295740 lb 1316 kN
Losbrechkraft – ISO 274840 lb 1223 kN
Maximale Abtragshöhe 52.83 ' 16.1 m
Maximale Grabreichweite 62.33 ' 19 m
Maximale Grabtiefe 29.17 ' 8.9 m
Einbau Einfahrbare Servicestation unter dem Motormodul, die vom Boden aus einfach zugänglich ist. Einfahrbare Servicestation unter dem Motormodul, die vom Boden aus einfach zugänglich ist.
Ausgestattet mit (1) Schnellverschlusskupplungen für: Dieselkraftstoff, Motorkühlmittel – linker/rechter Motor, Pumpengetriebe Spezialgetriebeöl GO – linker/rechter Motor, Motoröl – linker/rechter Motor, Hydrauliköltank und Fettbehälter Schnellverschlusskupplungen für: Dieselkraftstoff, Motorkühlmittel – linker/rechter Motor, Pumpengetriebe Spezialgetriebeöl GO – linker/rechter Motor, Motoröl – linker/rechter Motor, Hydrauliköltank und Fettbehälter
Ausgestattet mit (2) Cat-Starthilfeanschluss Cat-Starthilfeanschluss
Ausgestattet mit (3) Kontrollleuchten Kontrollleuchten

6060 Sonderausrüstung

ALLGEMEINES

  • Wunschlackierung

OBERWAGEN

  • Ölwechselintervallverlängerung für Motoröl auf bis zu 500 Stunden, mit optionaler Verlängerung auf bis zu 1000 Stunden
  • Rechteckiger Fettbehälter, 710 l (188 US-Gall.), befüllt durch Servicestation
  • Verschiedene Optionen für kalte Wetterbedingungen mit Temperaturen unter -10°; 400 V, 50 Hz und 208 V, 60 Hz

FAHRERKABINE

  • Hydraulisch angetriebenes Doppel-HVAC-System als Redundanz
  • Fahrerkabinenheizung
  • Kameraüberwachungssystem mit zwei Kameras, zwei Leuchten und zusätzlichem Display

LAUFWERK

  • Kettenplattenbreite 1400 mm (4' 7'')
  • Bodenplatte zum Schutz des Laufwerks
  • Zusätzliche Sonderausrüstung auf Anfrage erhältlich.

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Fleet für Tagebau

    Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Health

    Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

    Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Terrain für Laden

    Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Produktion eines Bergwerks hängt von effizientem Laden und Transport ab. Cat® MineStar™ Terrain für das Laden gestaltet diese Vorgänge produktiver und bietet gleichzeitig präzises Feedback für das Schlüsselpersonal. Terrain für das Laden ist ein Maschinenleitsystem, das Echtzeitdaten in die Kabine liefert - von der Positionierung der Schaufel und der Höhe der Ladefläche bis hin zu den Erzkörpern und der Menge des geschnittenen und eingefüllten Materials. So kann jeder Bediener die Maschineneffizienz maximieren, was zu einem besseren Materialmanagement, genaueren Planierungen sowie weniger Nacharbeit und Verschleiß führt.

Mehr über die Technologie erfahren

Mediengalerie

Hydraulikbagger 6060/6060 FS

6060

Hydraulikbagger 6060/6060 FS

Hydraulikbagger 6060/6060 FS

Hydraulikbagger 6060/6060 FS

Hydraulikbagger 6060/6060 FS

Hydraulikbagger 6060/6060 FS

Hydraulikbagger 6060/6060 FS

Hydraulikbagger 6060/6060 FS

6060 – Tieflöffelservice

Hydraulikbagger 6060/6060 FS
6060
Hydraulikbagger 6060/6060 FS
Hydraulikbagger 6060/6060 FS
Hydraulikbagger 6060/6060 FS
Hydraulikbagger 6060/6060 FS
Hydraulikbagger 6060/6060 FS
Hydraulikbagger 6060/6060 FS
Hydraulikbagger 6060/6060 FS
6060 – Tieflöffelservice

6060 – Teaser

6060 – Montageanimation

TriPower-System für Cat® Hydraulikbagger

6060 – Teaser
6060 – Montageanimation
TriPower-System für Cat® Hydraulikbagger

360 View
360 View
360 View
360 View

Vergleichen Sie 6060 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN