Der leistungsstärkste Motor seiner Klasse für schnellerer Taktzeiten und höhere Produktivität
Mit einer Nennleistung von 615 kW (824 hp) über seinen einzelnen C27-Motor ist der 6015 in der Lage, erstklassige Arbeitstaktzeiten und unübertroffene Produktivität zu bieten.
Zuverlässiger Cat 27-Motor
Der Cat C27-Motor bietet Leistung und Zuverlässigkeit und gewährleistet eine Spitzenleistung, hohe Produktivität und außergewöhnliche Nutzungsdauer. Seine Vielseitigkeit und Haltbarkeit hat sich bei Großbauprojekten, beim Abbau von Stein im Tagebau/bei der Handhabung von Zuschlagstoffen und bei Bergbauanwendungen gleichermaßen bewährt.
Motortechnologie
Die Entwicklung unserer neuen Motortechnologie begann mit der Suche nach einem besseren Weg zur Verringerung der Emissionen von Dieselmotoren und führte zu einem revolutionären Durchbruch in der Motorkonstruktion, bei dem der Kraftstoff präziser als je zuvor verbrannt wird. Niedrigere Vebrennungstemperaturen reduzieren Emissionen und verlängern die Lebensdauer leichterer Motorplattformen mit höherer Leistungsdichte. Es variiert auch den Einspritzzeitpunkt basierend auf Faktoren wie Motorlast und Drehzahl, um eine optimale Leistung unter einer Vielzahl von Betriebszuständen, einschließlich im Bergbau, zu erzielen.
Weltweiter Cat-Motorservice
Unsere Motoren sind so gut wie der Service und die Betreuung, die dahinter stehen. Bei Ihrem Cat-Händler vor Ort stehen hochqualifizierte und erfahrene Servicetechniker stets mit allem bereit, was Sie brauchen, unabhängig von Ihrem Einsatzort. Sie kennen den Cat C27-Motor in- und auswendig, sodass sie Probleme umgehend diagnostizieren und Ihren 6015 mit Spitzenleistung laufen lassen können.
Größeres Gewinnpotenzial durch optimierte Abstimmung mit Cat-Muldenkippern
Der 6015 ist standardmäßig mit einer großen Schaufel von 8,1 m3 (10,6 yd3) ausgestattet für 4, 5 und 7 Durchgänge mit den beliebten Cat-Muldenkipper 773, 775 und 777 konzipiert. Dies entspricht einem Vorteil von einem Durchgang gegenüber führenden standardmäßig ausgerüsteten Baggern seiner Klasse. Wenn dies konsistent erreicht wird, wird letztlich mehr Material bewegt und ein größerer Gewinn erzielt.
Vielseitigkeit zum Beladen von Muldenkippern, die am häufigsten bei Großbauprojekten, beim Abbau von Stein im Tagebau/bei der Handhabung von Zuschlagsstoffen und in Bergbauanwendungen zu finden sind
Der 6015 kann mit Muldenkippern gekoppelt werden, die am häufigsten bei Großbauprojekten, beim Abbau von Stein im Tagebau/bei der Handhabung von Zuschlagsstoffen und in kleinen bis mittelgroßen Bergbauanwendungen weltweit zu finden sind. Dies demonstriert die Vielseitigkeit, die von einem 100 Tonnen (110 US-Tonnen) schweren Bagger erforderlich ist, um in jedem dieser Umgebungen in angemessener Weise und produktiv zu arbeiten.
Cat-Löffel steigern die Produktivität
Cat-Löffel sind auf Ihren Cat-Hydraulikbagger 6015 abgestimmt und bieten optimale Nutzlast und Maschineneffizienz bei gleichzeitigem Schutz Ihrer Investition. Schaufelverschleißflächen sind mit austauschbaren Verschleißmaterialien gepanzert, um die Lebensdauer Ihrer Schaufel zu verlängern. Cat-Schaufeln lassen sich leicht aufarbeiten, da alle Ersatzteile bei Ihrem Cat-Händler erhältlich sind. Vertrauen Sie darauf, dass Cat Ihnen eine lange Nutzungsdauer bietet, ohne übermäßiges Gewicht hinzuzufügen.
Wesentliche Merkmale
- Die Größe ist auf den Hydraulikbagger 6015 und Ihre Anwendung ausgelegt.
- Geschützt durch hochabriebfeste Materialien, die auf die Verschleißeigenschaften Ihrer Anwendung abgestimmt sind.
- Aufarbeitbar, wobei alle Verschleißteile (unten in Rot dargestellt) als Ersatzteile erhältlich sind.
GD-Löffel
GD-Löffel sind für Materialien mit geringer Dichte ausgelegt und bieten maximale Nutzlast bei allgemeinen Anwendungen wie Arbeiten mit Mutterboden.
Schwergutlöffel (HD)
Schwergutlöffel eignen sich für weniger dichtes Gestein und Böden. Das HD-Verschleißpaket umfasst Schneidenverschleißkappen zum vollständigen Schutz der Schaufelschneide und gehärtete Verschleißstreifen in den Bereichen mit dem höchsten Verschleiß.
XD-Löffel
XD-Löffel sind am stärksten geschützt für den Einsatz in dichtem Gestein und aggressiven Grabbedingungen. Sie verfügen über Schneideverschleißkappen sowie gehärtetem Verschleißmaterial über der ganzen Löffeloberfläche.
Kohleschaufel
Die Kohleschaufel für den 6015 verwendet das GD-Verschleißpaket mit Schutzvorrichtungen in den kritischsten Bereichen und ist so bemessen, dass sie der Dichte der Kohle entspricht, um eine optimale Produktivität zu gewährleisten.
Qualität und Leistung des Schneidwerkzeugs (G.E.T) leicht gemacht
Steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz und Produktivität mit dem hammerlosen Cat-Schneidwerkzeug C70 oder M75, das speziell für den Hydraulikbagger 6015 entwickelt wurde. Durch die interne Gestaltung unseres eigenen Schneidwerkzeugs sind wir in der Lage, uns auf die Produktion zu konzentrieren, anstatt auf Komponenten, um die Leistung der gesamten Maschine zu optimieren. Wie alle Cat-Schneidwerkzeuge werden auch sie von ihrem Cat-Händler betreut.
- Erhöhte Verfügbarkeit: Einfaches Drehen um 180 Grad zum Ver- und Entriegeln
- Einfacher Einbau und Ausbau: Keine Bolzen, die hinausgefahren werden müssen; Halter ist in die Spitze eingebaut.
- Schnelles und einfaches Auswechseln: Kein spezielles Werkzeug für die Wartung des hammerlosen Systems erforderlich
- Einfacher Einbau: Keine Montage erforderlich.
Bewährte und zuverlässige Konstruktion, selbst bei den härtesten Anwendungen
Die Kabine der 6015 ist eine modifizierte Version der Cat-HEX-Fahrerkabine und hat buchstäblich Hunderttausende von Arbeitsstunden in harten Einsätzen auf der ganzen Welt hinter sich. Sie können sicher sein, dass er die Anforderungen Ihrer Anwendung sowie die Anforderungen an den Komfort und die Sicherheit Ihrer Bediener erfüllt.
Optimierung des Situationsbewusstseins des Fahrers durch hervorragende Sicht von der Fahrerkabine aus
- Große, breite Fenster bieten eine hervorragende Rundumsicht. – Die einziehbare Frontscheibe aus standardmäßigem Verbundglas bietet einen großen Sichtbereich. – Untere Frontscheibe bietet Sicht auf die Ketten. – Großes Polycarbonatfenster auf der rechten Seite bietet gute Sicht auf die gesamte Maschine. – Oberes Schiebetürfenster aus gehärtetem Glas sorgt für eine hervorragende Belüftung. – Polycarbonatdachfenster bietet ungehinderte Sicht nach oben.
- Mehrere strategisch positionierte und leistungsstarke Leuchten zur maximalen Ausleuchtung des Grabbereichs bei Dunkelheit (optional als LED erhältlich).
- HD-Wischer sorgen auch bei schlechten Wetterbedingungen für eine gute Sicht.
Führende Komfortfunktionen zur Maximierung der Wachsamkeit und Wirksamkeit des Bedieners
- Extrem leises und vollständig druckbelüftetes Fahrerhaus.
- Der vollständig einstellbare gefederte Sitz bietet Höhen- und Gewichtseinstellungen, Lendenwirbelstütze, breite Arm-/Handgelenkstützen und einen breiten Sicherheitsgurt für vollen Fahrkomfort und Unterstützung.
- Ergonomische Steuerungen durch einstellbarer Höhe der Joystick-Konsole, unabhängig vom Sitz, je nach Präferenz des Fahrers.
- Ein neuer Universal-Farb-Touchscreen macht die Bedienoberfläche um einiges übersichtlicher. – Durch intuitive Navigation in Textform ist es für den Fahrer möglich, per Knopfdruck bestimmte Betriebsparameter der Maschine anzupassen und den Maschinenzustand zu überwachen.
- Die vollautomatische Klimaautomatik mit Klimaanlage, Heizung und Entfroster sorgt für eine konstante Fahrerkabinentemperatur für einen komfortablen Betrieb bei jedem Wetter.
- Die doppelwandige, gepresste Fahrerkabinenschale und -plattform sind mit elastischen Halterungen an der Kabinenerhöhung montiert, um Lärm, Vibrationen und Ermüdung des Fahrers zu reduzieren.
- Ansprechende elektrohydraulische Steuerungen sorgen für ein sicheres, präzises Manövrieren für eine hohe Produktionsleistung und minimierte Ermüdung des Fahrers.
- Für eine kühle, saubere, ruhige und geruchsfreie Umgebung befinden sich keine Hydraulikleitungen in der Fahrerkabine.
Ketten, die für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung und hohem Verfahrweg ausgelegt sind, z. B. im Bergbau und bei Großbauprojekten
Das Cat-exklusive abgedichtete und geschmierte Kettenkonstruktion mit Laufwerkskette mit Bolzensicherung (PPR2) widersteht Bolzenwandern und Verbindungsrissen für eine zuverlässige Abdichtung und eine maximale Lebensdauer der Kette.
- Widersteht Endspielerzeugung und Verbindungsbewegung am Bolzen.
- Steuert die Dichtungsbewegung genau für eine lange Lebensdauer des internen Bolzen-/Buchsenverschleißes.
- Widersteht Ermüdung und Rissbildung durch neu gestaltete, stärkere Kettenglieder.
Die sind dieselben Kettenglieder, die bei unseren beliebten D11-Dozern verwendet werden, was ihre Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei extremen Anwendungen und Zuständen mit hoher Fahrgeschwindigkeit weiter untermauert.
Geringerer Verschleiß der Laufwerkskomponenten
- Das schwimmende Schubrohr sorgt für einen gleichmäßigen Verschleiß des schwenkbaren Leitrads und eine längere Lebensdauer der Komponenten.
- Verschleißarmes Antriebssystem durch eine hohe Anzahl an induktionsgehärteten Kettenzähne.
- Für einen noch besseren Schutz der Laufrollen sind vollständige Kettenführungsplatten optional erhältlich.
Überragende Servicefreundlichkeit
- Das automatische Kettenspannsystem ist eine vereinfachte Konstruktion, bei der keine manuelle Einstellung erforderlich ist.
- Die Laufketten mit Bolzensicherung lassen sich mit einem Hauptgelenk leicht warten. Ermöglicht den einfachen Aus- und Einbau des Laufwerks.
Zuverlässige Leistung der Raupen
- Eliminiert unnötigen Verschleiß und unterstützt eine einfachere Kettenspannung durch drei Tragrollen.
- Hervorragende Kettenführung durch standardmäßige Kettenführung über die gesamte Raupenlänge.
- Fahrmotoren und Getriebe sind durch robuste Stahlabdeckungen gut geschützt, mit integrierten Wartungsklappen für einen einfachen Wartungszugang.
Große und robuste Konstruktionen, entwickelt und hergestellt, um Ihren härtesten Grabbedingungen standzuhalten
Um die Nutzungsdauer des 6015 zu verlängern und sicherzustellen, dass er kontinuierlich produziert, sind unsere Konstruktionen auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die erweiterte Leistung unter den rauen Grabbedingungen, denen Sie täglich ausgesetzt sind, wird durch die Auswahl hochfester Stähle und robuster Gussteile erreicht, die verbunden und thermisch spannungsfrei geglüht sind, um eine zuverlässige äußere Schale zu bilden.
- Hergestellt aus hochfestem Stahl für Langlebigkeit.
- Vollständig durchgeschweißte, profilierte und geschliffene Schweißnähte an kritischen Stellen.
- MT-, UT- und Röntgeninspektionen auf ausgewählten Schweißnähten sorgen für Qualität.
Haltbares Frontgestänge ist stabil und stark, aber leicht genug für schnelle Taktzeiten
Der Kran des 6015 besteht aus hochfestem Stahl und robusten Gussteilen, die verbunden und thermisch spannungsarm geglüht sind, um eine optimale strukturelle Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Verschleiß unter schwierigen Grabbedingungen zu gewährleisten.
- Die Kastenprofil-Bauweise bietet unübertroffene Steifigkeit und Festigkeit.
- Thermisch spannungsarm geglühte Konstruktionen reduzieren Eigenspannungen für eine längere Lebensdauer der Konstruktion.
- Wärmebehandelte Gussteile werden im Fußrastenbereich des Auslegers verwendet, um Auslegerbelastungen mit hoher Kraft standzuhalten.
- HD-Gussteile in Bereichen mit hoher Belastung sorgen für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit.
Zuverlässigere Stabilität und Lebensdauer der Schwenkkomponenten
Unser Schwenksystem bietet überragende Stabilität, verlängert die Lebensdauer der Komponenten und verbessert letztendlich die Maschinenverfügbarkeit. Es umfasst ein einzigartiges Schrägrollenlager mit angedichteter Innenverzahnung, das mit einem automatischen Schmiersystem verbunden ist.
Durch die direkte Montage des Drehkranzlagers am Unterwagen des 6015 wird eine außergewöhnliche strukturelle Festigkeit und Haltbarkeit erreicht, wodurch Kragenschweißnähte entfallen.
Die Drehkranzlager des 6015 aus speziell wärmebehandeltem Stahl schützen vor Oberflächenverschleiß und erhalten gleichzeitig die strukturelle Zähigkeit des Hauptlagerkörpers. Die Leitungskanäle sind induktionsgehärtet.
Vollständig getestete und validierte Konstruktionen
Alle 6015-Konstruktionen wurden auf unserem hochmodernen Testgelände in Tucson, AZ, USA, vollständig getestet und validiert.
Führende Kraftstoffeffizienz durch exklusive Cat-Leistungsmanagementtechnologien
Proprietäre Cat-Technologien zur integrierten Motorsteuerung halten den Motor bei oder nahe der Nenndrehzahl, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Kraftstoffeffizienz aufrechtzuerhalten. Diese Technologie verhindert starke Einbrüche der Motordrehzahl, gefolgt von Überdrehzahlen, die häufig bei älteren Geräten beobachtet werden. Sie bietet die folgenden Vorteile:
- Schätzt den Kraftstoffbedarf basierend auf Motordrehzahl und Drehmoment sowie das erforderliche Maschinendrehmoment, basierend auf der hydraulischen Last (Pumpen und Lüfter). Diese Technologie sorgt für eine schnellere und gleichmäßigere Motorregelung, indem sie einen Durchzug verhindert, was wiederum den Kraftstoffverbrauch senkt.
- Verringert den Hydraulikpumpenförderstrom, um einen Durchzug des Motors zu verhindern, basierend auf dem verfügbaren Motordrehmoment, der gewünschten Motordrehzahl, der tatsächlichen Motordrehzahl und der geschätzten Hydrauliklast. Diese Technologie versorgt die Maschinenfunktionen mit dem nötigen Strom, um Material schnell und effizient zu bewegen.
Mehr Effizienz durch Energierückgewinnung
Die während der Schwenkbewegung aufgenommene kinetische Energie wird beim Abbremsen in das System zurückgeführt, wodurch mehr Leistung zum Antrieb der Haupt- und Zusatzpumpen bereitgestellt wird. Beim Abbremsen wird Energie gespart, da das Bremsen hydrostatisch mit Pumpenverstellsteuerungen erfolgt, im Gegensatz zum Drosseln des Durchflusses durch Bremsventile, die in Schwenksystemen mit offenem Stromkreis verwendet werden.
Energieeinsparung bei der Beschleunigung
Energie wird während des Schwenkens über die Geschwindigkeitskontrolle eingespart, wodurch sichergestellt wird, dass zu jedem Zeitpunkt nur der minimal erforderliche Ölfluss verwendet wird, und eine sanfte Beschleunigung und Verzögerung für schelle Arbeitstakte bereitgestellt wird.
Kraftstoffeinsparungen durch erstklassige Energieeffizienz
Effizientere Nutzung der Hydraulikpumpe, reduzierte Energieverluste und erhöhte Kraftstoffeinsparungen werden durch unsere innovative, automatische Durchflussverteilungstechnologie realisiert.
- Zusätzliche Kraftstoffeinsparungen durch Schwimmfunktion des Auslegers, die das Öl des Auslegers regeneriert, um den Motorbedarf zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
Der reibungslose effiziente Betrieb und die Steuerbarkeit werden durch unsere Cat-Technologie der lastdruckunabhängigen Durchflussverteilung (Proportional Priority Pressure Compensating, PPPC) gewährleistet. PPPC stellt sicher, dass der Durchfluss je nach Bedarf proportional ist, sodass individuelle Funktionen – Ausleger, Stiel und Löffel – bei gleichzeitigem Betrieb automatisch priorisiert werden.
Maximierte hydraulische Effizienz wird über unser System mit Durchfluss auf Abruf geliefert, das mit vier Pumpen ausgelegt ist; drei für Arbeit und Fahrt und eine für das Schwenken. Druck- und Volumenstromregelung bieten nur so viel Durchfluss wie nötig, um Wärmeentwicklung und Komponentenverschleiß zu reduzieren.
Gleichbleibende Ölreinheit für eine zuverlässige Leistung des Hydrauliksystems
Die Konstruktion des Hydrauliksystems wurde für Spitzenleistung und Zuverlässigkeit optimiert und verfügt über ein neu entwickeltes Filtersystem.
- Die Maschine ist mit einer standardmäßigen Hochdruck- und Rücklaufölfilterung ausgestattet.
- Eine separate Hydrauliksystemreinigung über eine Spülschleife sorgt jederzeit für eine kontinuierliche Filtration und optimale Ölreinheit und unterstützt so das Hydrauliksystem.
Effiziente Ölkühlung
Um die hydraulische Effizienz zu maximieren, ist unser Ölkühlsystem unabhängig von der Motorkühlung und bietet Kühlung nach Bedarf.
Der temperaturgesteuerte Lüfter mit variabler Drehzahl sorgt bei Bedarf für Kühlung, um die optimale Temperatur der Hydraulikflüssigkeit aufrechtzuerhalten, und sorgt so für eine bessere Kosteneinsparung.
Wir teilen Ihr Engagement für Sicherheit und werden von unserem Engagement für Zero Harm angetrieben. Wir arbeiten unermüdlich daran, die sichersten Maschinen zu entwickeln, um Ihr wichtigstes Gut zu schützen: Ihre Mitarbeiter.
Einige Beispiele für die sicherheitssteigernden Merkmale des Cat-Hydraulikbaggers 6015 sind:
Arbeitsumgebung
- Optimiertes Situationsbewusstsein des Fahrers und sichere Maschinenpositionierung und Lkw-Beladung durch hervorragende Sicht aus der Fahrerkabine und große, ideal positionierte Spiegel.
- Mehrere Ausstiegspunkte für einen sicheren Ausstieg neben oder vor der Maschine.
- Fahrerkabine mit Nothammer ausgestattet für eine schnelle Flucht und einen leichten Zugang zur Notleiter.
- Zahlreiche, optimal positionierte Leuchten für eine gute Sicht während des Betriebs bei Dunkelheit.
- FOPS-zertifizierte Fahrerkabine mit Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas.
- Ergonomische Platzierung des Kabinentürgriffs, um ein Bücken und ein Verletzungsrisiko beim Betreten der Fahrerkabine zu vermeiden.
Zugang zur Maschine
- Ein breiter Laufsteg aus extrudierten Trittplatten bietet einen sicheren Wartungszugang zur gesamten Breite der Maschine, einschließlich Hydraulik, Motorwartungsklappen und Motor-/Pumpenraum.
- Sichere Bewegung um die Maschine herum durch breite und rutschfeste Laufstege, begrenzte Höhenänderungen der Laufstege (Stufen nach oben/unten) und minimierte Stolpergefahren.
- Handläufe und Stufen bieten den Bedienern und dem Wartungspersonal jederzeit drei Anlaufpunkte.
- Schneller Ausstieg aus der Maschine im Notfall, erleichtert durch drei Ausstiegsmöglichkeiten.
- Optionale 45-Grad-Einstiegsleiter.
- Möglichkeit, die Einstiegsleiter im Notfall vom Boden aus abzusenken.
Brandbekämpfung und Brandverhütung
- Für eine sicherere Aufbewahrung von Hydrauliköle werden Pumpenraum und Motorraum durch eine Trennwand voneinander getrennt.
- Verbesserter Kabel- und Schlauchschutz für zusätzliche Sicherheit.
Elektrische Anlage
- Der Batteriehauptschalter vereinfacht die sichere elektrische Wartung.
Not-Aus-Schalter
- Motornotausschalter sind vom Boden aus, im Maschinen- und Pumpenraum sowie in der Fahrerkabine zugänglich und ermöglichen so ein schnelles Abschalten im Notfall.
Wir helfen Ihnen, Sicherheit und Produktivität durch Technologie zu verbessern
Zur Steigerung der Produktivität und Rentabilität Ihres Hydraulikbaggers 6015 bieten wir zurzeit Product Link Elite™ als Standardhardware ab Werk an.
Cat Product Link Elite
Mit dem Product Link Elite-Telematiksystem sind Sie beim Maschinenmanagement nicht mehr auf Vermutungen angewiesen.
- Zugriff auf Informationen durch die einfach zu bedienende VisionLink®-Website.
- Optimierung der Maschinenverfügbarkeit durch ständige Verfügbarkeit von Informationen zum Maschinensystem und von Diagnosecodes.
- Verfolgen des Maschinenzustands anhand von Übersichten zu Produktivität, Kraftstoffverbrauch und Nutzlast (bei Verwendung mit ausgerüstetem Muldenkipper).
- Laufend aktuelle Informationen zu Maschinenstandort, Betriebsstunden und Berichtsstatus.
Maschinendatenerfassungssystem (VIMS, Vital Information Management System)
Stellen Sie eine direkte Verbindung zur Maschine her, und greifen Sie auf eine große Bandbreite an Sensorinformationen und erweiterten Maschinendaten zu.
- Detaillierte Datenprotokollierung von Maschinenparametern und Diagnosecodes.
- Überwachung des Maschinenzustands durch Verfolgen von Maschinensensorinformationen mit Trendanalysen und Histogrammen.
Cat MineStar™-Lösungen
Das Cat MineStar System unterstützt Sie beim Erreichen Ihrer Ziele für mehr Sicherheit am Bergbaustandort, verbesserte Effizienz, niedrigere Betriebskosten und höhere Rentabilität und bietet die umfassendste Sammlung von Bergbautechnologieprodukten der Branche. Es besteht aus einer Reihe konfigurierbarer Funktionssätze – Fleet, Terrain, Detect, Health und Command – die es Ihnen ermöglichen, das System an die Anforderungen des Bergbaustandorts anzupassen. Das Cat MineStar System hilft Ihnen bei der Verwaltung von allem, von der Materialverfolgung bis hin zum ausgeklügelten Flottenmanagement in Echtzeit, Maschinenzustandssystemen, autonomen Geräten und mehr.
Der Cat6015 ist für MineStar vorgerüstet und kann vier der Cat MineStar System-Funktionssätze nutzen. Health ist eine vollständig integrierte Option, während Fleet, Terrain für Laden und Detect Nachrüstoptionen sind.
- Health – Health liefert kritische Angaben über den Maschinenzustand auf Ereignisgrundlage sowie Betriebsdaten für die gesamte Flotte. Es beinhaltet umfassende Funktionen zur Überwachung des Maschinenzustands und der Aktiva mit einer breiten Palette von Diagnose-, Analyse- und Berichterstattungstools.
- Fleet – Fleet bietet Maschinenverfolgung in Echtzeit, Aufgabenzuweisung und Produktivitätskontrolle. Sie erhalten damit eine ausführliche Übersicht über sämtliche Betriebsvorgänge von einem beliebigen Standort weltweit.
- Terrain – Terrain ermöglicht durch den Einsatz von Führungssystemen ein sehr präzises Management von Bohr-, Dragline-, Planier- und Ladevorgängen. Die Produktivität der Maschine wird gesteigert und durch die Rückmeldungen in Echtzeit wird die Effizienz verbessert.
- Detect – Detect bietet den Fahrern mit einer Kombination aus Radargeräten, einem Display in der Fahrerkabine und mehreren Kameras ein verbessertes Bewusstsein für erhöhte Standortsicherheit.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort um weitere Informationen zu MineStar für den 6015 zu erhalten.
Motoroption gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU) für den Betrieb in Ländern mit strengen Vorschriften
Der C27-Motor des Hydraulikbaggers 6015 erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe V (EU) und arbeitet zuverlässig und wirtschaftlich bei Großbauprojekten, beim Abbau von Stein im Tagebau/der Handhabung von Zuschlagstoffen und bei Bergbauanwendungen. Er liefert die Leistung und das Drehmoment, die für optimale Leistung und schnelle Taktzeiten erforderlich sind.
Der 6015 erfüllt die Tier 4 Final Emissionsnormen in den USA und Kanada mit:
- Das Cat-Stickoxidreduziersystem fängt eine geringe Menge an Abgas auf und kühlt diese ab, um sie in den Verbrennungsraum zu führen, wo es die Verbrennungstemperaturen senkt und dadurch die Stickoxid-Emissionen verringert.
- Diesel-Oxidationskatalysator (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) – verwendet einen chemischen Prozess namens Oxidation, um Abgase so zu konditionieren, dass sie die Emissionsnormen erfüllen.
- Das MEUI™-C Kraftstoffsystem bietet eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und reduziert gleichzeitig die Stickoxid-Emissionen.
Extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) und aschearmes Öl sind erforderlich. Abgasreinigungsflüssigkeit ist nicht erforderlich.
Motoroptionen gemäß Tier 1 oder Tier 2 für den Betrieb in Ländern mit weniger strengen Emissionsstandards verfügbar
Für den Markt außerhalb der USA und Kanadas sind zwei Motoranordnungen verfügbar: ein nach China NR III zertifiziertes Angebot, das Tier 2 entspricht, sowie ein Angebot mit optimiertem Kraftstoffverbrauch, das Tier 1 entspricht.
Das Ziel für alle Cat-Maschinen ist es, die Anforderungen von heute zu erfüllen, ohne die Anforderungen von morgen zu gefährden. Die Verpflichtung, Ihnen zu helfen, sicher und nachhaltig zu arbeiten, wird bei der Konstruktion des Hydraulikbaggers 6015 bestätigt.
Der 6015 bietet eine Vielzahl an nachhaltigen Vorteilen:
Emissionen
Der 6015 ist mit einem C27-Motor erhältlich, der die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Final für reduzierte Missionen für den nordamerikanischen Markt erfüllt.
Die beim 6015-Motor verwendete isochrone Regelung sorgt dafür, dass der Motor bei allen Lastanwendungen mit der idealen Drehzahl läuft. Dies bedeutet einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Ideal für die Umwelt und das Endergebnis.
Die Motordrehzahlautomatik senkt die Motordrehzahl, wenn die Maschine längere Zeit nicht gearbeitet hat, wodurch Motorgeräusche und Emissionen reduziert und Kraftstoff gespart werden.
Schalldämpfung
Reduzierte Schalldruckpegel am Fahrerohr und reduzierte Schallleistungspegel führen zu geringeren Auswirkungen auf die Gemeinden, in denen der 6015 eingesetzt wird.
Die Fahrerkabine des 6015 bietet dem Fahrer eine ruhige Arbeitsumgebung.
Aufarbeitungen
Senken Sie Ihren Energie- und Materialverbrauch mit einer Maschine, die für die Aufarbeitung konzipiert ist.
Wartung
Vom Boden aus zugängliche Wartungspunkte zum Nachfüllen von Flüssigkeiten gewährleisten ein schnelles, einfaches Nachfüllen von Maschinenflüssigkeiten.
Teile jederzeit verfügbar
Der Erhalt von 6015-Teilen von Ihrem Cat-Händler vor Ort wird durch die optimierte Verwendung von Cat-Komponenten, integrierten Ersatzteilnummern und die Bevorratung von Ersatzteilen in Caterpillar-Lagern vor Ort optimiert. Ihr 6015 wird täglich rund um die Uhr durch ein weltweites Netzwerk von Teilevertrieben, Händler-Servicezentren und Schulungseinrichtungen unterstützt, um ihn auf höchstem Leistungsniveau zu halten
Eine einzige Quelle für alle Service- und Wartungsanforderungen
Durch die durchgängige Verwendung von Cat-Komponenten können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Cat-Händler vor Ort Ihr sachkundigster und vertrauenswürdigster Komplettanbieter für Ihre Service- und Wartungsanforderungen an den 6015 ist. Die fachkundigen Techniker von Cat-Händlern verfügen über das einzigartige Wissen, die Erfahrung, Ausbildung und die Werkzeuge, die erforderlich sind, um Ihren Hydraulikbagger 6015 umfassend zu unterstützen, unabhängig von den Ihren Anforderungen oder Ihrem Standort.
Kontinuierliche Unterstützung während der gesamten Nutzungsdauer Ihres 6015
Genau wie jedes andere Cat-Gerät wurde auch der 6015 so konstruiert und gebaut, dass er über die gesamte Lebensdauer ein Höchstmaß an Produktivität und Wirtschaftlichkeit bietet. Um Sie dabei zu unterstützen, diese Leistungsfähigkeiten mit Ihrem 6015 zu erfüllen, bieten Cat-Händler eine breite Palette an Serviceplänen an, die die Betriebszeit und Rentabilität Ihrer Investition maximieren, wie z. B.:
- Programme zur vorbeugenden Wartung.
- Diagnoseprogramme wie planmäßige Öluntersuchung und technische Analyse.
- Aufarbeitungs- und Reman-Optionen.
- Serviceverträge.
Obwohl der 6015 für eine einfache Bedienung ausgelegt ist, kann Ihr Cat-Händler Schulungsprogramme arrangieren, um Ihren Bedienern dabei zu helfen, die Produktivität zu steigern, die Verfügbarkeit zu erhöhen, Betriebskosten zu senken und die Sicherheit zu verbessern.
Niemand kennt Ihren Hydraulikbagger 6015 besser
Die überwiegende Mehrheit der Cat-Händler auf der ganzen Welt betreut unser Angebot an Hydraulikbaggern schon seit über einem Jahrzehnt, sodass sie mit ihrer unübertroffenen Fachkenntnis der Cat-Hydraulikbagger in einzigartiger Weise ausgestattet sind, um die Leistung Ihres 6015 zu optimieren. Dieses Fachwissen beinhaltet ein tiefgehendes Verständnis dafür, wie der 6015 am besten in allen Arten von Anwendungen angewendet und genutzt wird damit sie Ihre standortspezifischen Faktoren berücksichtigen können, um Ihre Betriebs- und Wartungskosten zu senken.
Entwickelt für sichere, einfache Servicefreundlichkeit und Zugänglichkeit der Komponenten für bessere Verfügbarkeit und gesteigerte Produktivität.
Leicht zugängliche Servicestandorte
- Die Servicestandorte sind leicht von Laufstegen oder vom Boden aus zugänglich, sodass kritische, routinemäßige Wartungsarbeiten schnell, sicher und effizient erledigt werden können.
- Zentrale Schmierstellen vereinfachen die Wartung an schwer zugänglichen Stellen.
- Motorraum und Pumpenraum auf Augenhöhe bieten einen einfachen Zugang zu Motor und Pumpen.
- Plattformen rechts und links mit offenem Gitter bieten Zugang zu Fahrerkabine, Querlaufsteg, Motorwartungsklappen und Motor-/Pumpenraum für eine sichere, einfache Wartung.
- Zugangsklappen öffnen sich zur einfachen Inspektion nach außen.
- Große Wartungsklappen bieten ausreichend Platz für Inspektion und Wartung.
- Handläufe umschließen alle Laufstege und Serviceplattformen für einen zuverlässigen Wartungszugang.
- Schnellbetankungsanlage auf Bodenhöhe und normaler Einfüllstutzen oben auf dem Tank.
- Anschraub-Wechselfilter für Kraftstoff- und Ölsysteme verkürzen die Wechselzeit und sorgen für saubere und dichte Dichtungen.
Robuste Beleuchtung zur Wartung bei Dunkelheit
- Beleuchteter Motorraum und Pumpenraum.
- Optionale Leiterleuchte mit vom Boden aus zugänglichem Schalter, bietet erleuchteten Eingang und Ausgang für die Sicherheit des Wartungspersonals.
- Zusätzliche optionale Arbeitsscheinwerfer bieten überragende Beleuchtung der Lade-, Wartungs- und Arbeitsbereiche bei Dunkelheit.
Vorbeugende Wartung leicht gemacht
- Flüssigkeitsschaugläser für Kühler, Hydraulik, Kraftstoff und Schwenkantriebe sind für tägliche Flüssigkeitsinspektionen von der Mitte der Maschine aus sichtbar.
- Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM) für Hydrauliksystem und Motoröl bieten eine schnelle und bequeme Möglichkeit, nicht kontaminierte Flüssigkeitsproben für eine verbesserte Analyse und Zuverlässigkeit zu entnehmen.
- Ein Füllstandsmesser bei eingeschalteter Zündung ermöglicht die Überwachung des Flüssigkeitsstands auf dem Hauptdisplay der Fahrerkabine vor dem Betrieb.
- Das vorbeugende Wartungsprogramm verfolgt die Zeit bis zum nächsten Serviceintervall und kann optional auf bevorstehende, bald fällige oder überfällige Wartungsintervalle hinweisen.
- Hydraulikdrucktestöffnungen an praktisch jeder erforderlichen Stelle bieten schnellen und einfachen Zugang zum Testen oder Einstellen des Hydraulikdrucks.
- Die standardmäßige automatische Schmierfunktion bietet eine automatische Schmierung in festgelegten Zyklen für einen wartungsfreien Betrieb.
- Die Standard-Schmierpistole ermöglicht die Fernschmierung des vorderen Schaufelgestänges einmal pro Schicht vom Boden aus. Keine empfindlichen automatischen Schmierleitungen auf der Rückseite des Löffels oder des Gestänges, die anfällig für Beschädigungen sind.
Schnelle Montage und effiziente Transportfähigkeit
- Die modulare Konstruktion macht die Montage und Demontage für den Transport schnell und einfach.
- Der modulare Versand ermöglicht einen schnellen und kostengünstigen Transport von Standort zu Standort. – Der Unterwagen kann als Einheit mit betriebsbereitem Motor transportiert werden. – Erfordert nur die Montage der Laufrollenrahmen, des Anbaugeräts (Ausleger, Stiel und Löffel), Kontergewicht und den Anschluss der Hydraulikschläuche.