Komponenten (5)
|
Beifahrersitz in Standardgröße mit Sicherheitsgurt und Arbeitstisch
Beifahrersitz in Standardgröße mit Sicherheitsgurt und Arbeitstisch
|
Innenmaße der Fahrerkabine – Breite
|
5.33 '
1625 mm
|
Komponenten (7)
|
Bedienerschutzvorrichtung (Steinschlagschutz; zugelassen gemäß ISO 10262:1998 [Dachschutz])
Bedienerschutzvorrichtung (Steinschlagschutz; zugelassen gemäß ISO 10262:1998 [Dachschutz])
|
Komponenten (9)
|
Rollos
Rollos
|
Komponenten (11)
|
Zusätzliche Notausstiegsleiter in der Nähe des Notausstiegsfensters
Zusätzliche Notausstiegsleiter in der Nähe des Notausstiegsfensters
|
Innenmaße der Fahrerkabine – Länge
|
7.32 '
2230 mm
|
Komponenten (8)
|
Frontscheibenwischer mit parallelem Wisch-/Wasch-Intervall
Frontscheibenwischer mit parallelem Wisch-/Wasch-Intervall
|
Komponenten (2)
|
Pneumatisch gedämpfter und mehrfach verstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sicherheitsgurt, Kopf- und Armstützen
Pneumatisch gedämpfter und mehrfach verstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sicherheitsgurt, Kopf- und Armstützen
|
Neue BCS-Merkmale (1)
|
Robuste Instrumententafel mit großem 254-mm-Farb-Touchscreen (10'')
Robuste Instrumententafel mit großem 254-mm-Farb-Touchscreen (10'')
|
Neue BCS-Merkmale (3)
|
Grafische Datenprotokollierung
Grafische Datenprotokollierung
|
Neue BCS-Merkmale (4)
|
Fehlerspeicherfunktionen
Fehlerspeicherfunktionen
|
Augenhöhe des Bedieners (ca.)
|
18.04 '
5.5 m
|
Neue BCS-Merkmale (2)
|
Unterstützung bei der Fehlersuche auf dem Bildschirm
Unterstützung bei der Fehlersuche auf dem Bildschirm
|
Komponenten (10)
|
Zugang zur Maschine über einfahrbare Aufstiegstreppen, Zugangstreppenwinkel ca. 45°, hydraulisch betrieben
Zugang zur Maschine über einfahrbare Aufstiegstreppen, Zugangstreppenwinkel ca. 45°, hydraulisch betrieben
|
Neue BCS-Merkmale (5)
|
USB-, Lan (TCP/IP) und CAN-Feldbus-Schnittstellen für den Datenexport
USB-, Lan (TCP/IP) und CAN-Feldbus-Schnittstellen für den Datenexport
|
Komponenten (3)
|
Sicherheitsschalter im Fahrersitz für automatische Bewegungsausschaltung
Sicherheitsschalter im Fahrersitz für automatische Bewegungsausschaltung
|
Innenmaße der Fahrerkabine – Höhe
|
6.79 '
2070 mm
|
Komponenten (1)
|
Großes Bodenfenster in der Fahrerkabine mit abnehmbarem Gitter für einfache Reinigung
Großes Bodenfenster in der Fahrerkabine mit abnehmbarem Gitter für einfache Reinigung
|
Komponenten (4)
|
Joystick in einstellbarer Armlehne integriert
Joystick in einstellbarer Armlehne integriert
|
Merkmale des neuen Bord-Steuersystems (BCS III):
|
Elektronisches Überwachungs-, Datenerfassungs- und Diagnosesystem für Vitalfunktionen und Servicedaten von Motoren, Hydraulik- und Schmiersystem
Elektronisches Überwachungs-, Datenerfassungs- und Diagnosesystem für Vitalfunktionen und Servicedaten von Motoren, Hydraulik- und Schmiersystem
|
Komponenten (6)
|
Klappbarer Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt für dritte Person
Klappbarer Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt für dritte Person
|