Compactación
Ya sea en carreteras, vías urbanas o urbanizaciones, una compactación excelente depende de equipos con un rendimiento superior, menos tiempos de inactividad y menores costos de operación. Esto es exactamente lo que ofrece la gama Cat®, en la medida ideal para cada necesidad.
Compactadores de Suelos Vibratorios
Compactadores de Suelos
Rodillos Neumáticos
Rodillos Vibratorios en Tándem
Compactadores de Rellenos Sanitarios
CS7
Con un sistema de propulsión de bomba doble, el CS7 tiene el tamaño ideal para pequeños trabajos de compactación o para operar en zonas estrechas, como zanjas u obras con espacio limitado.
CP7
Con un sistema de propulsión de bomba doble, proporciona un rendimiento excepcional en terrenos planos o inclinados. Es adecuado para numerosas aplicaciones, desde la preparación hasta la compactación de subbases para estacionamientos o carreteras, y para excavar zanjas de agua y alcantarillado.
CS10 GC – Tier 3
Con un rendimiento y una confiabilidad probados, ofrece equilibrio entre una operación sencilla, bajos costos operativos, tecnología y un sistema vibratorio muy confiable. Su rodillo compactador de tambor liso es ideal para aplicaciones de suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento opcional.
CS10 GC – Tier 4
Disponible solo en Chile y Colombia, este equipo equilibra facilidad de operación, bajos costos operativos, tecnología y un sistema vibratorio de alta confiabilidad. Con el uso de un kit de revestimiento opcional, su rodillo compactador de tambor liso es ideal para aplicaciones en suelos granulares o cohesivos.
CS11
E productivo, confiable y duradero. Su tambor liso es ideal para aplicaciones en suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento opcional. Su sistema de propulsión mejora el rendimiento y la eficiencia, y las soluciones de tecnología de compactación ayudan a alcanzar la densidad deseada más rápidamente.
CS11 GC – Tier 3
Ideal para aplicaciones en suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento opcional, ofrece un rendimiento y una confiabilidad probados. Su sistema vibratorio, su excepcional comodidad y su facilidad de uso proporcionan una producción económica con un rendimiento que supera las expectativas.
CS11 GC – Tier 4
Este equipo equilibra facilidad de operación, bajos costos operativos y tecnología que mejora el trabajo. Su sistema vibratorio ha sido diseñado para ofrecer alta confiabilidad, y el rodillo compactador de tambor liso es ideal para aplicaciones en suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento opcional.
*Disponible solamente en Chile y Colombia
CP11
Productivo, confiable y duradero, su tambor es ideal para aplicaciones en suelos cohesivos y semicohesivos. El sistema de propulsión mejora el rendimiento y la eficiencia, y las soluciones tecnológicas de compactación ayudan a alcanzar la densidad deseada más rápidamente.
CP11 GC – Tier 3
Eficiente y productivo, este equipo equilibra bajos costos operativos, facilidad de operación y tecnología que mejora el rendimiento. Su sistema vibratorio ha sido diseñado para ofrecer una alta confiabilidad, y su rodillo compactador es ideal para aplicaciones en suelos cohesivos y semicohesivos.
CP11 GC – Tier 4
Es productivo, eficiente y equilibra bajos costos operativos, facilidad de operación y tecnología que mejora el rendimiento. Su rodillo compactador es ideal para aplicaciones en suelos cohesivos y semicohesivos, y el sistema vibratorio ha sido diseñado para ofrecer gran confiabilidad.
*Disponible solamente en Chile y Colombia
CP12
Con un tambor ideal para aplicaciones en suelos cohesivos y semicohesivos, dispone de soluciones de tecnología de compactación que permiten alcanzar la densidad deseada más rápidamente, es productivo, confiable y duradero. Su sistema de propulsión mejora el rendimiento y la eficiencia. Sus costos operativos son bajos y los intervalos entre mantenimientos más prolongados.
CS12
Cuenta con un sistema de propulsión confiable que mejora el rendimiento y la eficiencia, y con soluciones de tecnología de compactación que permiten alcanzar la densidad deseada más rápidamente. Productivo y duradero, con bajo costo operativo, su tambor liso es ideal para suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento opcional.
CP13 GC – Tier 3
Productivo y eficiente, es un equipo que equilibra facilidad de uso, bajos costos operativos y tecnología que mejora el rendimiento. Cuenta con un sistema vibratorio de alta confiabilidad y es ideal para aplicaciones en suelos cohesivos y semicohesivo. La función de vibración automática permite mantener la consistencia, posee Modo Eco y sus costos operativos son bajos.
CP13 GC – Tier 4
Reúne tecnología, recursos y opciones de tambor que se reflejan en un excelente rendimiento de compactación. Productivo y eficiente, equilibra la facilidad de operación con bajos costos operativos y de mantenimiento. Dispone de un sistema vibratorio de alta confiabilidad y un rodillo compactador ideal para suelos cohesivos y semicohesivos.
*Disponible solamente en Chile y Colombia
CS13 GC – Tier 3
Confiable, duradero y con bajos costos operativos, posee una tecnología que mejora el rendimiento y su interfaz intuitiva es fácil de usar. Cuenta con un sistema vibratorio de alta confiabilidad y una función de vibración automática que permite mantener la consistencia. Su rodillo compactador de tambor liso es ideal para suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento opcional.
CS13 GC – Tier 4
Con rendimiento y confiabilidad probados, este equipo equilibra facilidad de uso, bajo costo operativo y tecnología. Su sistema vibratorio es muy confiable y el rodillo compactador de tambor liso es ideal para aplicaciones en suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento opcional. Dispone de Modo Eco, función de vibración automática y enganche sin mantenimiento.
CS14
Este equipo equilibra facilidad de uso, economía y tecnología. Su sistema vibratorio es muy confiable y el rodillo compactador de tambor liso es ideal para aplicaciones en suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento opcional. Ofrece una excelente visibilidad del suelo y de los bordes del tambor, función de vibración automática y enganche sin mantenimiento.
CP14
Confiable y productivo, su tambor es ideal para aplicaciones en suelos cohesivos y semicohesivos, tiene un sistema de propulsión confiable que mejora el rendimiento y la eficiencia, además de contar con soluciones tecnológicas de compactación que ayudan a alcanzar la densidad adecuada en menos tiempo. Visibilidad y comodidad mejoradas, bajos costos de operación y enganche sin mantenimiento.
CS16
Proporciona una compactación eficiente y uniforme gracias a su tambor liso, ideal para aplicaciones en suelos granulares o cohesivos mediante el uso de un kit de revestimiento opcional. Cuenta con un sistema de propulsión que mejora el rendimiento y la eficiencia, así como de soluciones de tecnología de compactación. Además, ofrece una visibilidad y un confort excepcionales y bajos costos de operación.
CP16
Con tecnología de medición de compactación a bordo, reduce las pasadas innecesarias y minimiza la duplicación del trabajo. Ofrece una visibilidad y un confort excepcionales, así como un trabajo eficiente y uniforme en suelos cohesivos y semicohesivos. Tiene un enganche ecológico sin mantenimiento y un sistema de propulsión que mejora el rendimiento con bajos costos operativos.
CP17
Su compactación es eficiente y uniforme, tiene un tambor ideal para aplicaciones en suelos cohesivos y semicohesivos. El sistema de propulsión mejora el rendimiento y la eficiencia, y la tecnología de medición de compactación reduce las pasadas innecesarias y minimiza la duplicación del trabajo. Ofrece una visibilidad y un confort excepcionales, así como bajos costos de operación y mantenimiento.
CS19
Con un sistema de propulsión para un mejor rendimiento y eficiencia, proporciona una compactación eficiente y uniforme. Las tecnologías de compactación ayudan a alcanzar la densidad deseada más rápidamente, y el tambor liso es ideal para suelos granulares o cohesivos con un kit de revestimiento opcional. Tiene bajos costos operativos y el enganche no necesita mantenimiento.
CS20
Su compactación es eficiente y uniforme, tiene un tambor liso ideal para suelos granulares o cohesivos con el kit de revestimiento opcional. Su sistema de propulsión mejora el rendimiento y la eficiencia, y las soluciones tecnológicas ayudan a alcanzar la densidad deseada más rápidamente. Ofrece una visibilidad y un confort excepcionales y Modo Eco para reducir el consumo.
CS56B
Productivo y eficiente, proporciona un rendimiento excepcional en aplicaciones de compactación de suelos granulares. Dispone de una amplia gama de funciones, como el sistema único de propulsión de bomba doble Cat que mejora el rendimiento en pendientes, así como la inigualable función de la hoja, que se ha mejorado mediante el control electrónico para tener un rendimiento aún mejor.