GSV425 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 950 litres

Grappins à griffes GSV425 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 950 litres

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Capacité
1.25 yd³
950 l
Capacité de levage maximale
22046 lb
10000 kg
Types d'enveloppes en option
Semi-ouverte
Semi-ouverte

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Hautes performances avec une consommation de carburant réduite

Hautes performances avec une consommation de carburant réduite

  • Déplacez davantage de tonnes par heure grâce à des temps de cycle plus rapides.
  • Augmente la capacité de débit hydraulique jusqu'à 160 % grâce à un nouveau système de rotation.
  • Améliore votre facteur de remplissage global jusqu'à 140 à 200 % grâce à la courbure optimisée des dents.
  • Les machines Cat sont pré-programmées avec des paramètres de performance optimaux pour votre grappin afin d'optimiser le couplage et l'efficacité de la machine et du grappin.
  • Atteignez de nouveaux sommets et augmentez votre contrôle de la tourelle. La faible hauteur des grappins GSH étend vos capacités et les rend parfaitement adaptés à des applications en intérieur.
Qualité durable

Qualité durable

  • La longévité du grappin est prolongée grâce à l'utilisation de pièces moulées et non soudées pour répartir les forces.
  • Évitez toute surextension des vérins et toute usure inutile au niveau des points de charnière et des pointes grâce à l'utilisation de butées supérieures et inférieures extra-robustes résistantes à l'abrasion sur l'enveloppe du grappin.
  • Une robustesse sur laquelle vous pouvez compter. Les dents et pointes intérieures robustes sont fabriquées dans un acier de haute qualité, résistant à l'abrasion et à l'usure métal sur métal. Les points de charnière sont moulés pour éliminer les points faibles du châssis.
  • Augmentez la durée de service de votre outil grâce à des pointes moulées faciles à remplacer.
Facilité d'entretien

Facilité d'entretien

  • Travaillez plus longtemps et réduisez les temps d'entretien. La durée d'utilisation avant le premier entretien présente une augmentation pouvant atteindre 250 % et les points de graissage au niveau du sol sont plus sûrs et plus faciles à utiliser.
  • Les composants hydrauliques intégrés ont été déplacés et sont protégés à l'intérieur des dents, ce qui réduit la tension sur les flexibles tout en évitant les interférences avec les matériaux.
  • Accès facile aux éléments hydrauliques à l'intérieur des dents grâce à des panneaux amovibles. Les panneaux sont équipés de pare-poussière pour protéger les pièces critiques à l'intérieur des dents.
  • Veillez à conserver un environnement de travail sûr en utilisant l'aide au support de montage qui maintient le support en position verticale lors de l'installation du grappin sur la machine.
Options pour applications spécifiques

Options pour applications spécifiques

  • Répondez aux besoins de vos applications avec des modèles à 4 ou 5 dents et des configurations de dents semi-ouvertes ou fermées.
    • Quatre dents : empreinte au sol carrée, nettoyage des coins des wagons et des remorques. Fermeture par poignée sécurisée pour les matériaux volumineux tels que les carrosseries de voiture.
    • Cinq dents : rétention optimale des petits matériaux.
    • Les configurations de dents semi-ouvertes sont mieux adaptées aux applications de manutention de grands rebuts d'acier ou de carrosseries.
    • Les configurations de dents fermées sont optimales pour la manutention de petits matériaux.
  • Les modèles GSH420 et GSH520 sont désormais équipés d'un œilleton de levage standard sur le côté inférieur du carter. Un aimant peut y être monté.
  • Sur d'autres modèles GSH, un œilleton de levage peut être sélectionné en option lors de la commande du grappin.

Spécifications produit pour GSV425 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 950 litres

Capacité 1.25 yd³ 950 l
Capacité de levage maximale 22046 lb 10000 kg
Types d'enveloppes en option Semi-ouverte Semi-ouverte
Poids en ordre de marche 3481 lb 1579 kg
Nombre de dents 4 4
Poids minimum recommandé de la pelle pour manutention 25 ton (US) 25 ton (US)
Poids maximum recommandé de la pelle pour manutention 40 ton (US) 40 ton (US)
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 20 ton (US) 20 ton (US)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 30 ton (US) 30 ton (US)

Découvrez comment GSV425 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 950 litres soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

GSV425-950 avec dents semi-ouvertes

GSV425 avec dents semi-ouvertes

GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut

Conçus pour la manutention de ferraille et de matériaux en vrac, les grappins à griffes excellent dans la manutention de charges lourdes et irrégulières telles que le métal, les roches et les déchets

Les dents hydrauliques offrent une préhension et une pénétration supérieures

La grande capacité et la rotation continue sont idéales pour les dépôts de ferraille et les stations de transfert

GSV425 sur une MH3040

GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut

GSV425-950 avec dents semi-ouvertes
GSV425 avec dents semi-ouvertes
GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut
Conçus pour la manutention de ferraille et de matériaux en vrac, les grappins à griffes excellent dans la manutention de charges lourdes et irrégulières telles que le métal, les roches et les déchets
Les dents hydrauliques offrent une préhension et une pénétration supérieures
La grande capacité et la rotation continue sont idéales pour les dépôts de ferraille et les stations de transfert
GSV425 sur une MH3040
GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut