725

Tombereaux articulés à trois essieux 725

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C13B Cat®
C13B Cat®
Charge utile nominale
26.5 ton (US)
24 t
Capacité à refus (SAE2:1)
19.6 yd³
15 m³

Vue d'ensemble

Repousser les limites

Transportez plus, déchargez plus avec le Tombereau articulé 725 Cat®. Faites-en plus avec moins d'efforts. Les fonctions technologiques automatisées simplifient l'utilisation, tandis que son rapport puissance/poids efficace réduit les coûts de carburant, ce qui vous permet de déplacer plus de matériaux à moindre coût.

Avantages

Fiabilité des performances

La benne basculante redessinée facilite le chargement et offre une charge utile maximale, tandis que le Moteur C13B fournit une puissance de traction accrue.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Conçu pour un accès sûr et pratique avec un entretien au niveau du sol, la fonction de Protection dynamique contre les retournements applique le cas échant les freins pour aider à prévenir les retournements.

PLUS GRANDE EFFICACITÉ DU CONDUCTEUR

Définissez facilement les paramètres de travail grâce à la limitation de la hauteur de la benne et de la vitesse de la machine, tout en améliorant le comportement opérationnel grâce à l'option Coaching du conducteur.

Spécifications produit pour 725

Modèle de moteur C13B Cat® C13B Cat®
Puissance brute (SAE J1995) 352 HP 263 kW
Puissance nette (SAE J1349) 345 HP 257 kW
Puissance moteur (ISO 14396) 347 HP 259 kW
Alésage 5.12 in 130 mm
Course 6.18 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Nota (1) La puissance annoncée est testée à 1700tr/min. La puissance annoncée est testée à 1700tr/min.
Nota (2) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (3) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale.
Nota (4) Lorsque le ventilateur fonctionne à la vitesse maximale, la puissance nette est de 345 hp (257 kW) conformément aux conditions de référence SAE. Lorsque le ventilateur fonctionne à la vitesse maximale, la puissance nette est de 345 hp (257 kW) conformément aux conditions de référence SAE.
Nota (5) Conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA aux États-Unis, StageV de l'UE, 2014 pour le Japon et StageV pour la Corée. Conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA aux États-Unis, StageV de l'UE, 2014 pour le Japon et StageV pour la Corée.
Nota (6) Le liquide d’échappement diesel (AdBlue) utilisé dans les systèmes SCR Cat doit être conforme aux exigences de la norme ISO 22241-1. Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de AdBlue, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API. Le liquide d’échappement diesel (AdBlue) utilisé dans les systèmes SCR Cat doit être conforme aux exigences de la norme ISO 22241-1. Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de AdBlue, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API.
Pas de détarage du moteur en dessous de 12500 ft 3810 m
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) 1431 lbf·ft 1941 N·m
Couple maximal net du moteur (SAE J1349) 1263 lbf·ft 1712 N·m
Régime de couple maximal du moteur 1200 tr/min 1200 tr/min
Charge utile nominale 26.5 ton (US) 24 t
Capacité à refus (SAE2:1) 19.6 yd³ 15 m³
À ras 15 yd³ 11.5 m³
Hayon : chargé à refus SAE 2:1 20.8 yd³ 15.9 m³
Hayon : capacité à ras 15.7 yd³ 12 m³
Marche avant - 1 5 mile/h 8 km/h
Marche avant – 2 9 mile/h 15 km/h
Marche avant – 3 14 mile/h 22 km/h
Marche avant 4 21 mile/h 34 km/h
Marche avant - 5 29 mile/h 47 km/h
Marche avant – 6 34 mile/h 55 km/h
Marche arrière – 1 6 mile/h 9 km/h
Nota (1) Le niveau de pression acoustique dynamique pour le conducteur est de 69±2dB(A) lorsque la norme «ISO6396:2008» est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. La mesure a été effectuée à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. La cabine était correctement montée et entretenue. Le niveau de pression acoustique dynamique pour le conducteur est de 69±2dB(A) lorsque la norme «ISO6396:2008» est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. La mesure a été effectuée à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. La cabine était correctement montée et entretenue.
Nota (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.
Essieu avant, à vide 31438 lb 14260 kg
Essieu central : à vide 10009 lb 4540 kg
Essieu arrière - À vide 9502 lb 4310 kg
Total : à vide 50949 lb 23110 kg
Essieu avant : charge nominale 5564 lb 2524 kg
Essieu central : charge nominale 23673 lb 10738 kg
Essieu arrière : charge nominale 23673 lb 10738 kg
Total : charge nominale 52911 lb 24000 kg
Essieu avant - En charge 37002 lb 16784 kg
Essieu central : en charge 33682 lb 15278 kg
Essieu arrière - En charge 33175 lb 15048 kg
Total : en charge 103860 lb 47110 kg
Type Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure
Plaque avant 0.28 in 7 mm
Plaque de base 0.51 in 13 mm
Plaques latérales 0.43 in 11 mm
Déclive arrière 0.51 in 13 mm
Réservoir de carburant 105.7 gal (US) 400 l
Circuit de refroidissement 21.9 gal (US) 83 l
Circuit hydraulique de direction/de levage 32.5 gal (US) 123 l
Carter moteur 11.4 gal (US) 43 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Carter d'engrenages de transfert de sortie 6.6 gal (US) 25 l
Réducteur – Chacun 33 gal (US) 125 l
Réservoir de DEF 9 gal (US) 34 l
Temps de levage 12 s 12 s
Temps d'abaissement 8 s 8 s
Freins ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO3449 – 2005 niveauII ISO3449 – 2005 niveauII
Cabine - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Direction ISO5010 – 2019 ISO5010 – 2019
Dimensions de braquage : angle de braquage – gauche/droite 45° 45°
Dimensions de braquage : rayon de braquage SAE 294 in 7470 mm
Dimensions de braquage : rayon de dégagement 318 in 8075 mm
Dimensions de braquage : rayon intérieur 153 in 3879 mm
Dimensions de braquage : largeur du couloir de circulation 210 in 5332 mm
Nota Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 23.5R25. Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 23.5R25.
Butée à butée 4,75 secondes à 60 tr/min 4,75 secondes à 60 tr/min
Pelles hydrauliques : 350/352 – Passes 4-5 4-5
Pelles hydrauliques : 336 – Réussite 5-6 5-6
Chargeuses sur pneus : 972/972 XE - Passes 3-4 3-4
Chargeuses sur pneus : 966/9662 XE - Passes 4 4
Chargeuse sur pneus : 962 - Passages 4-5 4-5
Chargeuse sur pneus : 950 - Passes 5 5
Nota Une parfaite adéquation des systèmes vous offre un avantage majeur en termes de productivité. Le 725 est parfaitement adapté aux Pelles hydrauliques 350/352 et 336 Cat ainsi qu'aux Chargeuses sur pneus 972, 966, 962 et 950 Cat. L’utilisation d’équipements de chargement et de transport assortis permet d’augmenter la production et de réduire les coûts du système par unité de volume déplacé. Une parfaite adéquation des systèmes vous offre un avantage majeur en termes de productivité. Le 725 est parfaitement adapté aux Pelles hydrauliques 350/352 et 336 Cat ainsi qu'aux Chargeuses sur pneus 972, 966, 962 et 950 Cat. L’utilisation d’équipements de chargement et de transport assortis permet d’augmenter la production et de réduire les coûts du système par unité de volume déplacé.

725 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Sièges :
    – Conducteur : entièrement réglables, à suspension pneumatique
    – Instructeur : rembourré avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses, intermittents (avant)
  • Affichage à écran tactile intégrant l'affichage vidéo de la caméra de vision arrière
  • Ceinture de sécurité à enrouleur : siège conducteur et second siège
  • Pare-soleil
  • Rétroviseurs : extérieurs
  • Volets d'aération réglables
  • Centrale de surveillance du fonctionnement de la machine avec :
    – Voyant principal
    – Pression de l'huile moteur
    – Circuit de direction principal
    – Clignotant gauche et droit
    – Feux de route
    – Température du liquide de refroidissement
    – Compte-tours
    – Frein de stationnement
    – Niveau de carburant
    – Température de l'huile de transmission
    – Circuit de freinage
    – Maintien du rapport
    – Commande de levage
    – Circuit hydraulique
    – Circuit de charge
    – Ralentisseur
    – Défaillance de la transmission
    – Système de commande de traction
    – Témoin de contrôle du moteur
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Levier de sélection de rapport et levier de commande de levage combinés
  • Vitres :
    – en verre feuilleté teinté à l'avant
    – en verre renforcé et teinté sur les côtés et à l'arrière
  • Climatisation
  • Direction auxiliaire : électrohydraulique
  • Affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) :
    – Témoin
    – Rapport de transmission et sens de marche choisis
    – Vitesse ou Autoshift
    – Consultation du Guide d'utilisation et d'entretien (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Défaillance de la direction principale (avertissement)
    –Avertissement de ceinture de sécurité
    – Avertissement de défaillance de la direction auxiliaire
    – Filtre de régénération DPF (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System) prêt
    – Compteur d'entretien
    – Ralentisseur actif
  • Réchauffeur et dégivreur avec ventilateur quatre vitesses
  • Rangement :
    – porte-gobelets
    – porte-bouteille
    – rangement sous le siège
    – compartiment de porte
    – rangement derrière le siège du conducteur
    – crochet à vêtements
  • Vitres teintées, ouverture des deux côtés

TECHNOLOGIE

  • Système Cat® Detect avec Stability Assist
  • Product Link cellulaire PLE643

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Circuit électrique : 24 V, convertisseur de 24 V à 12 V 5A
  • Coupe-batterie principal
  • Batteries (deux), sans entretien
  • Klaxon
  • Récepteur de démarrage à distance (câbles non fournis)
  • Systèmes d'éclairage :
    – Intérieur de la cabine
    – Deux phares
    – Deux feux de gabarit latéraux
    – Deux feux de recul
    – Projecteur de travail/éclairage d'accès à la cabine
    – Deux feux stop/arrière
    – Clignotants avant et arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Trois essieux, six roues motrices
  • Freins sous carter à bain d'huile double circuit, sur toutes les roues
  • Ralentisseur : frein de compression de moteur
  • Moteur C13B Cat
  • Module d'émissions propres (CEM) et unité de post-traitement des gaz d'échappement
  • Transmission Autoshift à six vitesses en marche avant et une vitesse en marche arrière
  • standard avec blocages de différentiel d'essieux et interpont à embrayage automatique

SÉCURITÉ

  • Alarme de recul
  • Caméra de recul
  • Cabine avec cadre de protection en cas de retournement/Cadre de protection contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS)

PROTECTIONS

  • Radiateur
  • Carter
  • Vitre arrière
  • Protection contre le déversement de la benne basculante avant, partie intégrante de la fabrication des bennes

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Robinets de prélèvement d'échantillons S·O·S
  • montés sur le passage de roue et la caisse, avec tirants pour le transport
  • Cadenas antivandalisme
  • Pneus, six 23.5R25
  • Insonorisation (de série dans certains pays*)
    –*Les pays sont les pays de l’UE ainsi que l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni.

725 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine à vitres infrarouges - température ambiante élevée
  • Rétroviseurs, électriques chauffants
  • Système radio stéréo Bluetooth®
  • Siège chauffé et climatisé
  • Ceinture de sécurité quatre points
  • Stores
  • Essuie-glace et lave-glace, une vitesse (arrière)

TECHNOLOGIE

  • Encadrement du conducteur
  • Centrale de surveillance Cat® Payload
  • Module Product Link double mode PLE683

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Accessoire de démarrage par temps froid (2 batteries supplémentaires)
  • Réchauffeur de bloc-moteur
  • Démarrage à l'éther
  • Gyrophare clignotant à diode
  • Projecteurs de travail à diode montés sur le toit

OPTIONS

  • Installation du système de graissage centralisé pour le graissage automatique des roulements
  • Additif de carburant contre la formation de paraffine
  • Châssis nu (pas de benne) à empattement standard
  • Liquide de refroidissement pour temps froid (-51 °C/-60 °F)
  • Hayon articulé
  • Cales de roues
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Renforts de benne
  • Benne chauffée par les gaz d'échappement

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système Cat Detect avec Stability Assist

    Le système Cat Detect avec Stability Assist améliore la perception de la stabilité de la machine pendant son utilisation en avertissant le conducteur si la machine s'approche d'un angle dangereux, ce qui accroît au bout du compte la sécurité et la disponibilité de la machine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Detect avec Stability Assist améliore la perception de la stabilité de la machine pendant son utilisation en avertissant le conducteur si la machine s'approche d'un angle dangereux, ce qui accroît au bout du compte la sécurité et la disponibilité de la machine.

Découvrir la technologie
  • Cat Payload pour tombereaux articulés

    Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

Découvrir la technologie
  • Cat Detect - Système sécurité des conducteurs (DSS)

    Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 725 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MRG Standard 725

Tombereau articulé à trois essieux 725

Tombereau articulé à trois essieux 725

Tombereau articulé à trois essieux 725

Tombereau articulé à trois essieux 725

MRG Standard 725
Tombereau articulé à trois essieux 725
Tombereau articulé à trois essieux 725
Tombereau articulé à trois essieux 725
Tombereau articulé à trois essieux 725

Découvrez les offres disponibles pour  725

Afficher davantage d'offres