730

730 Tombereaux articulés à trois essieux

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C13B Cat®
C13B Cat®
Charge utile nominale
31 ton (US)
28 t
Capacité à refus (SAE2:1)
23 yd³
17.5 m³

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

        
  • Le moteur C13B Cat offre un rendement de machine élevé dans une grande variété d'applications.
  •     
  • Fiabilité accrue via l'intercompatibilité et la simplicité de la conception, avec une durée de vie prolongée jusqu'à la prochaine révision générale.
  •     
  • L'impact réduit des systèmes d'émissions permet une excellente réponse et une puissance importante.
  •     
  • Le ralentisseur à frein de compression du moteur améliore la réactivité et augmente la puissance de ralentissement pour une descente contrôlée des pentes.
  •     
  • Les technologies de post-traitement réduisent les émissions, notamment celles des oxydes d'azote, de 80%.
RENTABILITÉ À LONG TERME ET LONGUE DURÉE DE VIE

RENTABILITÉ À LONG TERME ET LONGUE DURÉE DE VIE

        
  • L'ensemble des structures et des composants ont été éprouvés au moyen de tests approfondis et de l'expérience des clients.
  •     
  • La suspension avancée permet une plus grande vitesse sur les terrains accidentés tout en amortissant les chocs.
  •     
  • La suspension avant oscille de ±6° pour une conduite plus souple.
  •     
  • Les châssis ont été conçus pour encaisser les charges de couple, réduire les contraintes dans la zone d'articulation et optimiser la géométrie de suspension.
  •     
  • Les châssis sont soudés par des robots pour une résistance maximale.
  •     
  • La benne basculante redessinée offre un rebord supérieur renforcé sur le longeron latéral.
PRODUCTIVITÉ ACCRUE

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

        
  • La commande de traction automatique avancée (AATC, Advanced Automatic Traction Control) réduit le patinage des roues pour une traction et une productivité maximales. Entièrement automatique, sans intervention du conducteur.
  •     
  • La limitation de la hauteur de la benne permet aux conducteurs de définir des paramètres de hauteur supérieure et inférieure, ce qui contribue à augmenter le rendement du cycle et à garantir que la machine fonctionne conformément aux contraintes du chantier.
  •     
  • La commande de ralentisseur automatique (ARC, Automatic Retarder Control) gère le ralentisseur sans aucune intervention du conducteur. Entièrement automatique, 100 % du temps.
  •     
  • La commande de levage assistée permet de basculer et d'abaisser automatiquement la benne basculante d'une simple action sur le contacteur.
  •     
  • Le levier combiné de levage/transmission, une exclusivité Caterpillar, regroupe plusieurs commandes sur le levier de transmission afin de permettre une commande facile et intuitive des vitesses et des fonctions de levage, réduisant ainsi de près de 50 % les interventions du conducteur.
  •     
  • La solution de chauffage de benne disponible en option réduit le retour dans certaines applications spécifiques.
PUISSANCE ET EFFICACITÉ

PUISSANCE ET EFFICACITÉ

        
  • Le mode Économie réduit la consommation de carburant sans affecter la productivité et peut être activé à l'aide d'un seul bouton.
  •     
  • La conception de machine de nouvelle génération améliore consommation de carburant tout en minimisant les coûts d'entretien et en conservant la même puissance et la même réactivité exceptionnelles.
  •     
  • Les systèmes de gestion de l'air innovants optimisent le débit d'air pour davantage de puissance et un meilleur rendement énergétique.
  •     
  • Les plate-formes d'injecteurs mécaniques à injecteurs-pompes électroniques avancées (MEUI)™-C (Advanced Mechanically-Actuated Electronically Controlled Unit Injection) offrent des pressions d'injection accrues et des taux d'injection plus précis.
MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

        
  • L'espace intérieur est conçu pour simplifier au maximum tous les aspects d'utilisation de la machine pour chaque conducteur.
  •     
  • Un pavé tactile améliore l'expérience conducteur, tandis qu'une molette permet une commande intuitive de l'interface à écran tactile mise à jour.
  •     
  • Un système optionnel utilise quatre caméras discrètes pour améliorer la visibilité du conducteur autour de la machine, tandis qu'un système de détection intégré émet des alertes visuelles et sonores pour signaler la présence d'objets à proximité.
  •     
  • Colonne de direction inclinable et télescopique conçue pour le confort et la commande du conducteur. Cette colonne réglable permet aux conducteurs d'ajuster avec précision la position du volant pour une ergonomie optimale, en particulier lors de longs postes ou d'opérations sur terrain accidenté.
  •     
  • La disposition simple et intuitive des commandes et des affichages permet au conducteur de se concentrer sur une utilisation sécurisée de la machine tout en maintenant la productivité.
  •     
  • L'affichage à écran tactile facilite la surveillance et le réglage des systèmes.
  •     
  • Passez et recevez des appels en mode mains libres grâce à la stéréo équipée Bluetooth® en option.
  •     
  • Le système de chauffage/ventilation/climatisation se gère désormais via l'affichage principal, avec des commandes accessibles via la molette ou l'écran tactile pour un confort accru du conducteur.
  •     
  • La cabine est équipée de solutions de rangement spécifiques aux affaires du quotidien, garantissant confort et organisation pour le conducteur.
UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

        
  • Les systèmes intégrés vous permettent de prendre des décisions optimales au bon moment afin d'augmenter le rendement et la productivité, tout en réduisant les coûts.
  •     
  • Le système Product Link™ se connecte sans fil à la machine, ce qui vous permet de surveiller son emplacement, ses heures d'utilisation, sa consommation de carburant, sa productivité, son temps au ralenti et ses codes de diagnostic.
  •     
  • Une technologie de charge utile améliorée permet aux conducteurs de visualiser en temps réel le poids des charges sur l'affichage intégré. Les logiciels et capteurs mis à jour fournissent des données précises.
  •     
  • Les témoins de charge utile externes indiquent au conducteur quand interrompre le chargement pour éviter les risques de surcharge.
  •     
  • Le logiciel d'assistance à la stabilité transmet des informations via VisionLink™, ce qui permet de mieux connaître l'historique de la machine en cas de retournement.

Spécifications produit pour 730

Modèle de moteur C13B Cat® C13B Cat®
Puissance brute (SAE J1995) 375 HP 280 kW
Puissance nette (SAE J1349) 367 HP 274 kW
Puissance moteur (ISO 14396) 370 HP 276 kW
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Cylindrée 762.8 in³ 12.5 l
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance annoncée est testée à 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée à 1 800 tr/min.
Nota (3) Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur à vitesse minimale. Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur à vitesse minimale.
Nota (4) Lorsque le ventilateur fonctionne à vitesse maximale, la puissance nette est de 367 hp (274 kW), conformément aux conditions de référence SAE. Lorsque le ventilateur fonctionne à vitesse maximale, la puissance nette est de 367 hp (274 kW), conformément aux conditions de référence SAE.
Nota (5) Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE, 2014 pour le Japon et Stage V pour la Corée. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE, 2014 pour le Japon et Stage V pour la Corée.
Nota (6) Le fluide d’échappement diesel (DEF) utilisé dans les systèmes SCR Cat doit être conforme aux exigences de la norme ISO 22241-1:2006. Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de AdBlue, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API. Le fluide d’échappement diesel (DEF) utilisé dans les systèmes SCR Cat doit être conforme aux exigences de la norme ISO 22241-1:2006. Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de AdBlue, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API.
Pas de détarage du moteur en dessous de 12500 ft 3810 m
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 Nm
Couple maximal net du moteur (SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 Nm
Régime de couple maximal du moteur 1200 tr/min 1200 tr/min
Charge utile nominale 31 ton (US) 28 t
Capacité à refus (SAE2:1) 23 yd³ 17.5 m³
À ras 18.2 yd³ 13.9 m³
Hayon : chargé à refus SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Hayon : capacité à ras 19.1 yd³ 14.6 m³
Marche avant - 1 5 mile/h 8 km/h
Marche avant – 2 9 mile/h 15 km/h
Marche avant – 3 14 mile/h 22 km/h
Marche avant 4 21 mile/h 34 km/h
Marche avant - 5 29 mile/h 47 km/h
Marche avant – 6 34 mile/h 55 km/h
Marche arrière – 1 6 mile/h 9 km/h
Nota (1) Le niveau de pression acoustique dynamique déclaré est de 70 +/- 1 lorsque la norme ISO 6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. La cabine était correctement montée et entretenue. Le niveau de pression acoustique dynamique déclaré est de 70 +/- 1 lorsque la norme ISO 6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. La cabine était correctement montée et entretenue.
Nota (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.
Essieu avant, à vide 31658 lb 14360 kg
Essieu central : à vide 10340 lb 4690 kg
Essieu arrière - À vide 9833 lb 4460 kg
Total : à vide 51831 lb 23510 kg
Essieu avant : charge nominale 7165 lb 3250 kg
Essieu central : charge nominale 27282 lb 12375 kg
Essieu arrière : charge nominale 27282 lb 12375 kg
Total : charge nominale 61729 lb 28000 kg
Essieu avant - En charge 38823 lb 17610 kg
Essieu central : en charge 37622 lb 17065 kg
Essieu arrière - En charge 37115 lb 16835 kg
Total : en charge 113560 lb 51510 kg
Type Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure
Plaque avant 0.28 in 7 mm
Plaque de base 0.51 in 13 mm
Plaques latérales 0.43 in 11 mm
Réservoir de carburant 106 gal (US) 400 l
Réservoir de DEF 9 gal (US) 34 l
Circuit de refroidissement 22 gal (US) 83 l
Circuit hydraulique 32 gal (US) 123 l
Carter moteur 11.4 gal (US) 43 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Réducteurs/différentiel 33 gal (US) 125 l
Carter d'engrenages de transfert de sortie 7 gal (US) 25 l
Temps de levage 12 s 12 s
Temps d'abaissement 8 s 8 s
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabine - FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cabine - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Direction ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Dimensions de braquage : angle de braquage – gauche/droite 45° 45°
Dimensions de braquage : rayon de braquage SAE 294 in 7470 mm
Dimensions de braquage : rayon de dégagement 318 in 8075 mm
Dimensions de braquage : rayon intérieur 153 in 3879 mm
Dimensions de braquage : largeur du couloir de circulation 210 in 5332 mm
Nota Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 23.5R25. Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 23.5R25.
Butée à butée 4,75 secondes à 60 tr/min 4,75 secondes à 60 tr/min
Pelles hydrauliques : 350/352 – Conforme 4-5 4-5
Pelles hydrauliques : 336 – Réussite 5-6 5-6
Chargeuses sur pneus : 972/972 XE - Passes 3-4 3-4
Chargeuses sur pneus : 966/9662 XE - Passes 4 4
Chargeuse sur pneus : 962 - Passages 4-5 4-5
Chargeuse sur pneus : 950 - Passes 5 5
Nota Une parfaite adéquation des systèmes vous offre un avantage majeur en termes de productivité. Le 730 est parfaitement adapté aux pelles hydrauliques 350/352 et 336 Cat, ainsi qu'aux chargeuses sur pneus 972, 966, 962 et 950 Cat. L’utilisation d’équipements de chargement et de transport assortis permet d’augmenter la production et de réduire les coûts du système par unité de volume déplacé. Une parfaite adéquation des systèmes vous offre un avantage majeur en termes de productivité. Le 730 est parfaitement adapté aux pelles hydrauliques 350/352 et 336 Cat, ainsi qu'aux chargeuses sur pneus 972, 966, 962 et 950 Cat. L’utilisation d’équipements de chargement et de transport assortis permet d’augmenter la production et de réduire les coûts du système par unité de volume déplacé.

730 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Pare-soleil
  • Affichage à écran tactile intégrant l'affichage vidéo de la caméra de vision arrière
  • Volets d'aération réglables
  • Centrale de surveillance du fonctionnement de la machine avec :
    – Voyant principal
    – Pression de l'huile moteur
    – Circuit de direction principal
    – Clignotant gauche et droit
    – Feux de route
    – Température du liquide de refroidissement
    – Compte-tours
    – Frein de stationnement
    – Niveau de carburant
    – Température de l'huile de transmission
    – Circuit de freinage
    – Maintien du rapport
    – Commande de levage
    – Circuit hydraulique
    – Circuit de charge
    – Ralentisseur
    – Défaillance de la transmission
    – Système de commande de traction
    – Témoin de contrôle du moteur
  • Sièges :
    – Conducteur : entièrement réglables, à suspension pneumatique
    – Instructeur : rembourré avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses, intermittents (avant)
  • Affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) :
    – Témoin
    – Rapport de transmission et sens de marche choisis
    – Vitesse ou Autoshift
    – Consultation du Guide d'utilisation et d'entretien (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Défaillance de la direction principale (avertissement)
    –Avertissement de ceinture de sécurité
    – Avertissement de défaillance de la direction auxiliaire
    – Filtre de régénération DPF (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System) prêt
    – Compteur d'entretien
    – Ralentisseur actif
  • Rétroviseurs : extérieurs
  • Direction auxiliaire : électrohydraulique
  • Climatisation
  • Vitres :
    – en verre feuilleté teinté à l'avant
    – en verre renforcé et teinté sur les côtés et à l'arrière
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Levier de sélection de rapport et levier de commande de levage combinés
  • Rangement :
    – porte-gobelets
    – porte-bouteille
    – rangement sous le siège
    – compartiment de porte
    – rangement derrière le siège du conducteur
    – crochet à vêtements
  • Vitres teintées, ouverture des deux côtés
  • Ceinture de sécurité à enrouleur : siège conducteur et second siège
  • Réchauffeur et dégivreur avec ventilateur quatre vitesses

TECHNOLOGIE

  • Système Cat® Detect avec Stability Assist
  • Product Link cellulaire PLE643

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Circuit électrique : 24 V, convertisseur de 24 V à 12 V 10A
  • Récepteur de démarrage à distance (câbles non fournis)
  • Klaxon
  • Systèmes d'éclairage :
    – Intérieur de la cabine
    – Deux phares
    – Deux feux de gabarit latéraux
    – Deux feux de recul
    – Projecteur de travail/éclairage d'accès à la cabine
    – Deux feux stop/arrière
    – Clignotants avant et arrière
  • Coupe-batterie principal
  • Batteries (deux), sans entretien

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Transmission CX31
  • Freins sous carter à bain d'huile double circuit, sur toutes les roues
  • Ralentisseur : frein de compression de moteur
  • Six vitesses avant et une vitesse arrière avec transmission Autoshift
  • standard avec blocages de différentiel d'essieux et interpont à embrayage automatique
  • Module d'émissions propres (CEM) et unité de post-traitement des gaz d'échappement
  • Moteur C13B Cat
  • Trois essieux, six roues motrices

SÉCURITÉ

  • Cabine avec cadre de protection en cas de retournement/Cadre de protection contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS)
  • Alarme de recul
  • Caméra de recul

PROTECTIONS

  • Radiateur
  • Vitre arrière
  • Protection contre le déversement de la benne basculante avant, partie intégrante de la fabrication des bennes
  • Carter

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Robinets de prélèvement d'échantillons S·O·S
  • Pneus : six 23.5R25 à carcasse radiale
  • montés sur le passage de roue et la caisse, avec tirants pour le transport
  • Insonorisation (de série dans certains pays*)
    *Les pays concernés sont les pays de l'UE ainsi que l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni.
  • Cadenas antivandalisme

730 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine à vitres infrarouges - température ambiante élevée
  • Rétroviseurs, électriques chauffants
  • Système radio stéréo Bluetooth®
  • Siège chauffé et climatisé
  • Ceinture de sécurité à quatre points pour le conducteur
  • Stores
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses (arrière)

TECHNOLOGIE

  • Centrale de surveillance Cat Payload
  • Encadrement du conducteur
  • Module Product Link double mode PLE683

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Équipement de démarrage par temps froid
  • Réchauffeur de bloc-moteur
  • Démarrage à l'éther
  • Gyrophare clignotant à diode
  • Projecteurs de travail à diode montés sur le toit

OPTIONS

  • Installation du système de graissage centralisé pour le graissage automatique des roulements
  • Châssis nu (pas de benne) à empattement long
  • Châssis nu (pas de benne) à empattement standard
  • Renforts de benne
  • Liquide de refroidissement pour temps froid (-51 °C/-60 °F)
  • Benne chauffée par les gaz d'échappement
  • Additif de carburant contre la formation de paraffine
  • Cales de roues
  • Pneus, six 29.5R25, à carcasse radiale
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Hayon articulé

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Detect avec Stability Assist améliore la perception de la stabilité de la machine pendant son utilisation en avertissant le conducteur si la machine s'approche d'un angle dangereux, ce qui accroît au bout du compte la sécurité et la disponibilité de la machine.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 730 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Tombereau articulé à trois essieux 730

Tombereau articulé à trois essieux 730

Tombereau articulé à trois essieux 730

Tombereau articulé à trois essieux 730

Tombereau articulé à trois essieux 730

Tombereau articulé à trois essieux 730
Tombereau articulé à trois essieux 730
Tombereau articulé à trois essieux 730
Tombereau articulé à trois essieux 730
Tombereau articulé à trois essieux 730