730 EJ

Tombereaux articulés à trois essieux 730 EJ

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C13B Cat®
C13B Cat®
Charge utile nominale
30 ton (US)
27.1 t
Capacité à refus (SAE2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

        
  • Le moteur C13B Cat est un moteur à la fiabilité éprouvée sur diverses applications.
  •     
  • La commande de l'accélérateur basée sur le terrain lisse l'admission sur les terrains accidentés afin d'améliorer la qualité de la conduite.
  •     
  • Fiabilité accrue via l'intercompatibilité et la simplicité de la conception, avec une durée de vie prolongée jusqu'à la prochaine révision générale.
  •     
  • L'impact réduit du système de contrôle des missions permet une excellente réponse et une puissance importante.
  •     
  • Le frein de compression du moteur améliore la réactivité et augmente la puissance de ralentissement pour une descente contrôlée des pentes.
  •     
  • Les technologies de post-traitement réduisent les émissions, notamment celles des oxydes d'azote, de 80%.
DÉVELOPPEZ VOS CAPACITÉS

DÉVELOPPEZ VOS CAPACITÉS

        
  • Le tombereau peut évacuer et disperser le matériau tout en se déplaçant, ce qui évite l'utilisation d'autres équipements d'épandage et de refoulement. L'éjection « à la volée » permet d'accélérer les temps de cycle.
  •     
  • L'éjection de la charge sans relever la benne assure la stabilité de la machine, ce qui permet de répandre la charge sur des plans inclinés ou sur des pentes et dans des conditions de sol meuble, notamment dans les décharges sanitaires.
  •     
  • Le tombereau peut éjecter sa charge dans des endroits offrant peu d'espace au-dessus de la machine, comme à proximité de lignes électriques aériennes, dans des tunnels et dans le cadre d'opérations souterraines.
  •     
  • Grâce à la conception virtuelle de la benne, il ne reste pas de résidu de matériau dans la benne, ce qui augmente la productivité, optimise le rendement énergétique et réduit par conséquent le coût par tonne.
  •     
  • La lame de l'éjecteur est en acier haute résistance et s'appuie sur une technologie similaire à celle qui a fait ses preuves sur les décapeuses automotricesCat.
  •     
  • Un vérin à double effet, à haute vitesse et à trois étages a été spécifiquement conçu pour un montage horizontal permettant une éjection régulière de la charge.
RENTABILITÉ À LONG TERME ET LONGUE DURÉE DE VIE

RENTABILITÉ À LONG TERME ET LONGUE DURÉE DE VIE

        
  • L'ensemble des structures et des composants ont été éprouvés au moyen de tests approfondis et grâce à l'expérience des clients.
  •     
  • La suspension avancée permet une plus grande vitesse sur les terrains accidentés tout en amortissant les chocs.
  •     
  • La suspension avant oscille de ±6° pour une conduite plus souple.
  •     
  • Les châssis ont été conçus pour encaisser les charges de couple, réduire les contraintes dans la zone d'articulation et optimiser la géométrie de suspension.
  •     
  • Les châssis sont soudés par des robots pour une résistance maximale.
PRODUCTIVITÉ ACCRUE

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

        
  • La commande de traction automatique avancée (AATC) réduit le patinage des roues, et apporte une traction maximale et productivité maximum. Entièrement automatique, sans intervention du conducteur.
  •     
  • La commande de ralentisseur automatique (ARC, Automatic Retarder Control) gère le ralentisseur sans aucune intervention du conducteur. Entièrement automatique, 100 % du temps.
  •     
  • Le système de levage assisté permet l’éjection automatique de la charge.
  •     
  • Le levier d'éjection/transmission combiné (une exclusivité Caterpillar), comporte plusieurs commandes, intègre le frein de stationnement, facilite la charge du conducteur et réduit les interactions de ce dernier de plus de 50 %.
PUISSANCE ET EFFICACITÉ

PUISSANCE ET EFFICACITÉ

        
  • Le mode Économie réduit la consommation de carburant sans affecter la productivité et peut être engagé à l'aide d'un seul bouton.
  •     
  • La conception de cette machine améliore la consommation de carburant tout en minimisant les coûts d'entretien et en conservant la même puissance et la même réactivité exceptionnelles.
  •     
  • Les systèmes de gestion de l'air innovants optimisent le débit d'air pour davantage de puissance et un meilleur rendement énergétique.
  •     
  • La commande de ralentisseur entièrement automatique contribue à éviter les surrégimes du moteur et protège les composants du groupe motopropulseur sans aucune intervention du conducteur.
MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

        
  • Colonne de direction inclinable et télescopique conçue pour augmenter le confort et la maîtrise du conducteur. Cette colonne réglable permet aux conducteurs d'ajuster avec précision la position du volant pour une ergonomie optimale, en particulier lors de longs postes ou d'opérations sur terrain accidenté.
  •     
  • La disposition simple et intuitive des commandes et des affichages permet au conducteur de se concentrer sur une utilisation sécurisée de la machine tout en maintenant la productivité.
  •     
  • Cabine spacieuse avec des sièges positionnés pour offrir une visibilité optimale à l’opérateur et au conducteur.
  •     
  • L'écran tactile permet une surveillance et un réglage aisés des systèmes.
  •     
  • Passez et recevez des appels en mode mains libres grâce à la stéréo équipée Bluetooth® en option.
  •     
  • Le système de chauffage/ventilation/climatisation se gère désormais via l'affichage principal avec des commandes accessibles via la molette ou l'écran tactile pour un confort accru du conducteur.
  •     
  • La cabine est équipée de solutions de rangement spécifiques aux affaires du quotidien, garantissant confort et organisation pour le conducteur.

Spécifications produit pour 730 EJ

Modèle de moteur C13B Cat® C13B Cat®
Puissance brute (SAE J1995) 361 HP 269 kW
Puissance nette (SAE J1349) 351 HP 262 kW
Puissance moteur (ISO 14396) 370 HP 276 kW
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance annoncée est testée à 1 800 tr/min. La puissance annoncée est testée à 1 800 tr/min.
Nota (3) Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur à vitesse minimale. Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur à vitesse minimale.
Nota (4) Lorsque le ventilateur fonctionne à vitesse maximale, la puissance nette s'élève à 262 kW (351 HP), conformément aux conditions de référence SAE. Lorsque le ventilateur fonctionne à vitesse maximale, la puissance nette s'élève à 262 kW (351 HP), conformément aux conditions de référence SAE.
Nota (5) Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE, 2014 pour le Japon et Stage V pour la Corée. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE, 2014 pour le Japon et Stage V pour la Corée.
Nota (6) Le fluide d’échappement diesel (DEF) utilisé dans les systèmes SCR Cat doit être conforme aux exigences de la norme ISO 22241-1:2006. Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de AdBlue, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API. Le fluide d’échappement diesel (DEF) utilisé dans les systèmes SCR Cat doit être conforme aux exigences de la norme ISO 22241-1:2006. Les exigences définies par la norme ISO 22241-1 sont appliquées par de nombreuses marques de AdBlue, y compris celles disposant des certifications AdBlue ou API.
Pas de détarage du moteur en dessous de 12500 ft 3810 m
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 N·m
Couple maximal net du moteur (SAE J1349) 1564 lbf·ft 2120 N·m
Régime de couple maximal du moteur 1200 tr/min 1200 tr/min
Charge utile nominale 30 ton (US) 27.1 t
Capacité à refus (SAE2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
À ras 17.7 yd³ 13.5 m³
Marche avant - 1 5 mile/h 8 km/h
Marche avant – 2 9 mile/h 15 km/h
Marche avant – 3 14 mile/h 22 km/h
Marche avant 4 21 mile/h 34 km/h
Marche avant - 5 29 mile/h 47 km/h
Marche avant – 6 34 mile/h 55 km/h
Marche arrière – 1 6 mile/h 9 km/h
Nota (1) Le niveau de pression acoustique dynamique déclaré est de 72 ±2 dB(A) lorsque la norme ISO6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. La cabine était correctement montée et entretenue. Le niveau de pression acoustique dynamique déclaré est de 72 ±2 dB(A) lorsque la norme ISO6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. La cabine était correctement montée et entretenue.
Nota (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte (qui n'est pas correctement entretenue ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.
Essieu avant, à vide 33356 lb 15130 kg
Essieu central : à vide 12368 lb 5610 kg
Essieu arrière - À vide 11839 lb 5370 kg
Total : à vide 57563 lb 26110 kg
Essieu avant : charge nominale 1433 lb 650 kg
Essieu central : charge nominale 29156 lb 13225 kg
Essieu arrière : charge nominale 29156 lb 13225 kg
Total : charge nominale 59156 lb 27100 kg
Essieu avant - En charge 34789 lb 15780 kg
Essieu central : en charge 41524 lb 18835 kg
Essieu arrière - En charge 40995 lb 18595 kg
Total : en charge 117308 lb 53210 kg
Type Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure Acier haute résistance HB450 Brinell résistant à l'usure
Temps d'éjection 12 s 12 s
Temps de rappel 15 s 15 s
Réservoir de carburant 106 gal (US) 400 l
Réservoir de DEF 9 gal (US) 34 l
Circuit de refroidissement 21.9 gal (US) 83 l
Circuit hydraulique 32.5 gal (US) 123 l
Carter moteur 11.4 gal (US) 43 l
Transmission 12.4 gal (US) 47 l
Réducteurs/différentiel 33 gal (US) 125 l
Carter d'engrenages de transfert de sortie 6.6 gal (US) 25 l
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabine - FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cabine - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Direction ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Dimensions de braquage : angle de braquage – gauche/droite 45° 45°
Dimensions de braquage : rayon de braquage SAE 294 in 7470 mm
Dimensions de braquage : rayon de dégagement 318 in 8075 mm
Dimensions de braquage : rayon intérieur 148 in 3749 mm
Dimensions de braquage : largeur du couloir de circulation 214 in 5424 mm
Nota Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus R25 750/65. Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus R25 750/65.
Butée à butée 4,75 secondes à 60 tr/min 4,75 secondes à 60 tr/min
Pelles hydrauliques : 350/352 – Passes 4-5 4-5
Pelles hydrauliques : 336 – Réussite 5-6 5-6
Chargeuses sur pneus : 972/972 XE - Passes 3-4 3-4
Chargeuses sur pneus : 966/9662 XE - Passes 4 4
Chargeuse sur pneus : 962 - Passages 4-5 4-5
Chargeuse sur pneus : 950 - Passes 5 5
Nota Une parfaite adéquation des systèmes vous offre un avantage majeur en termes de productivité. Le 730 s’associe parfaitement aux pelles hydrauliques 350/352 et 336 Cat, ainsi qu’aux chargeuses sur pneus 972, 966, 962 et 950 Cat. L’utilisation d’équipements de chargement et de transport assortis permet d’augmenter la production et de réduire les coûts du système par unité de volume déplacé. Une parfaite adéquation des systèmes vous offre un avantage majeur en termes de productivité. Le 730 s’associe parfaitement aux pelles hydrauliques 350/352 et 336 Cat, ainsi qu’aux chargeuses sur pneus 972, 966, 962 et 950 Cat. L’utilisation d’équipements de chargement et de transport assortis permet d’augmenter la production et de réduire les coûts du système par unité de volume déplacé.

730 EJ Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Volets d'aération réglables
  • Levier de sélection de rapport et levier de commande de levage combinés
  • Vitres :
    – en verre feuilleté teinté à l'avant
    – en verre renforcé et teinté sur les côtés et à l'arrière
  • Climatisation
  • Réchauffeur et dégivreur avec ventilateur quatre vitesses
  • Rétroviseurs, extérieurs
  • Centrale de surveillance du fonctionnement de la machine avec :
    – Voyant principal
    – Pression de l'huile moteur
    – Circuit de direction principal
    – Clignotants gauches et droits
    – Feux de route
    – Température du liquide de refroidissement
    – Compte-tours
    – Frein de stationnement
    – Niveau de carburant
    – Température de l'huile de transmission
    – Circuit de freinage
    – Maintien du rapport
    – Commande d'éjection
    – Circuit hydraulique
    – Circuit de charge
    – Ralentisseur
    – Défaillance de la transmission
    – Système de commande de traction
    – Témoin de contrôle du moteur
  • Affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) :
    – Témoin
    – Rapport de transmission et sens de marche choisis
    – Vitesse ou Autoshift
    – Consultation du Guide d'utilisation et d'entretien (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Défaillance de la direction principale (avertissement)
    –Avertissement de ceinture de sécurité
    – Avertissement de défaillance de la direction auxiliaire
    – Filtre de régénération DPF (DPF, Diesel Particulate Filter)
    – Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System) prêt
    – Compteur d'entretien
    – Ralentisseur actif
  • Sièges :
    – Conducteur : entièrement réglables, à suspension pneumatique
    – Instructeur : rembourré avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Direction auxiliaire : électrohydraulique
  • Rangement :
    – porte-gobelets
    – porte-bouteille
    – rangement sous le siège
    – compartiment de porte
    – rangement derrière le siège du conducteur
    – crochet à vêtements
  • Pare-soleil
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Écran tactile 10 pouces avec caméra de recul Cat®
  • Ceinture de sécurité à enrouleur : siège conducteur et second siège
  • Vitres teintées, ouverture des deux côtés
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses, intermittents (avant)
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses (arrière)

TECHNOLOGIE

  • Product Link cellulaire PLE643
  • Système Cat Detect avec Stability Assist

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Batteries (x2), sans entretien
  • Circuit électrique : 24 V, convertisseur de 24 V à 12 V 5A
  • Klaxon
  • Systèmes d'éclairage :
    – Intérieur de la cabine
    – Deux phares
    – Deux feux de gabarit latéraux
    – Deux feux de recul
    – Projecteur de travail/éclairage d'accès à la cabine
    – Deux feux stop/arrière
    – Clignotants avant et arrière
  • Coupe-batterie principal
  • Récepteur de démarrage à distance (câbles non fournis)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Transmission Autoshift à six vitesses en marche avant et une vitesse en marche arrière
  • Moteur C13B Cat
  • Module d'émissions propres (CEM) et unité de post-traitement des gaz d'échappement
  • standard avec blocages de différentiel d'essieux et interpont à embrayage automatique
  • Freins sous carter à bain d'huile double circuit, sur toutes les roues
  • Ralentisseur : frein de compression de moteur
  • Trois essieux, six roues motrices

SÉCURITÉ

  • Alarme de recul
  • Caméra de recul
  • Cabine avec cadre de protection en cas de retournement/Cadre de protection contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS)
  • Protection dynamique contre le retournement

PROTECTIONS

  • Vitre arrière
  • Radiateur
  • Carter
  • Protection contre le déversement de la benne basculante avant, partie intégrante de la fabrication des bennes

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • montés sur le passage de roue et la caisse, avec tirants pour le transport
  • Robinets de prélèvement d'échantillons S·O·S
  • Pneus, six 750/65 R25, à carcasse radiale
  • Cadenas antivandalisme
  • Insonorisation (de série dans certains pays*)
    *Les pays concernés sont les pays de l'UE ainsi que l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni.
  • Hayon avec ouverture vers le bas

730 EJ Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine à vitres infrarouges - température ambiante élevée
  • Système radio stéréo Bluetooth®
  • Stores
  • Rétroviseurs, électriques chauffants
  • Écran tactile secondaire
  • Ceinture de sécurité quatre points pour le siège du conducteur
  • Siège chauffé et climatisé

TECHNOLOGIE

  • Centrale de surveillance Cat Payload
  • Module Product Link double mode PLE683
  • Encadrement du conducteur

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Projecteurs de travail à diode montés sur le toit
  • Démarrage à l'éther
  • Accessoire de démarrage par temps froid (2 batteries supplémentaires)
  • Réchauffeur de bloc-moteur
  • Gyrophare clignotant à diode

OPTIONS

  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Installation du système de graissage centralisé pour le graissage automatique des roulements
  • Liquide de refroidissement pour temps froid (-51 °C/-60 °F)
  • Benne chauffée par les gaz d'échappement
  • Additif de carburant contre la formation de paraffine
  • Cales de roues

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Detect avec Stability Assist améliore la perception de la stabilité de la machine pendant son utilisation en avertissant le conducteur si la machine s'approche d'un angle dangereux, ce qui accroît au bout du compte la sécurité et la disponibilité de la machine.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 730 EJ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ
Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ
Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ
Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ
Tombereau articulé à trois essieux 730 EJ

Découvrez les offres disponibles pour  730 EJ

Afficher davantage d'offres