Vue d'ensemble
Plus de charge utile. Plus de puissance. Meilleure rentabilité.
Le tombereau souterrain AD63 Cat® AD63 est conçu pour vous permettre d'obtenir une forte production, de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité. De construction robuste, il peut supporter les conditions difficiles de votre chantier ; de plus, il bénéficie d'un certain nombre d'améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment une charge utile supérieure de 5 % et un couple supérieur. La cabine ultramoderne offre au conducteur sécurité et confort tout au long de la journée de travail, et de nouvelles améliorations garantissent la sécurité des personnes travaillant sur ou autour de la machine. Il est alimenté par un moteur C27 Cat conforme à la norme européenne Stage V sur les émissions pour des performances plus propres, ainsi que des coûts de ventilation réduits. De plus, sa structure robuste et son entretien simplifié rallongent sa durée de vie et réduisent ses coûts d'exploitation, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre investissement.