623

Décapeuses élévatrices 623

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
304 kW (407 HP)
304 kW (407 HP)
Capacité de la décapeuse - À refus
23 yd³
17.6 m³
Vitesse maximale - En charge
33.5 mile/h
53.9 km/h

Vue d'ensemble

Une machine polyvalente

Les décapeuses automotrices sur pneus Cat se caractérisent par des temps de cycle rapides grâce à des chargements rapides, des vitesses de translation élevées et la capacité de chargement et de vidage à la volée, pour une productivité élevée constante et le meilleur coût à la tonne.

Avantages

Meilleure confort

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Plus de couple de l'élévateur

La structure d'élévateur plus robuste réduit l'usure de la chaîne et améliore le couple disponible

Plus de sécurité

De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

        
  • Plus de couple de l'élévateur.
  •     
  • Plus de durée de vie de la chaîne.
  •     
  • Roues d'entraînement améliorées réduisant l'usure de la chaîne. Système de tension de la chaîne de type ciseaux perfectionné réduisant l'usure des roues d'entraînement et de la chaîne ainsi que les déraillements de la chaîne.
  •     
  • Le Moteur C13 Cat offre une puissance volumique supérieure avec une combinaison de circuits électroniques, de carburant et d'air qui ont fait leurs preuves.
  •     
  • Réglez la vitesse maximale souhaitée avec la commande de vitesse au sol et la machine déterminera le rapport le plus approprié au moteur et à la transmission tout en garantissant une consommation de carburant moindre.
  •     
  • La fonction de limite de vitesse de la machine remplace la sélection du rapport maximal.
  •     
  • Le système de commande électronique de productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permet une communication de haut niveau entre le moteur et la transmission. Cette communication permet à la machine de mieux utiliser la puissance et le couple produits par le moteur. Le résultat final est un plus grand déplacement de matériau.
  •     
  • Grâce à la fonction de calage automatique, au démarrage, la transmission atteint plus rapidement la température de fonctionnement lorsque la machine est utilisée dans des régions à climat froid.
  •     
  • Cat Payload pour décapeuses est une solution de terrassement permettant une charge utile et un rendement du chantier optimaux. Cat Payload mesure la pesée à la volée en utilisant la pression du vérin de levage de la benne pendant le segment de transport en charge. Cat Payload est optimisé pour une utilisation avec l'aide séquentielle, ce qui permet d'augmenter la productivité avec moins d'efforts de la part du conducteur.
  •     

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

        
  • Réduisez jusqu'à 14 commandes individuelles de conducteur par cycle grâce à
    Sequence Assist (équipement en option).
  •     
  • Braquez plus facilement avec le circuit de direction haute pression entièrement
    repensé.
  •     
  • Profitez des améliorations intérieures et d'un environnement
    de travail plus ergonomique avec 21 % d'espace supplémentaire dans la cabine par rapport à la série G.
  •     
  • Les commandes ergonomiques et intuitives aident les conducteurs à rester concentrés sur leur travail.
  •     
  • Conservez la température souhaitée à l'intérieur de la cabine grâce à la commande de température automatique.
    .
CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

 
        
  • Permettez au conducteur de mieux connaître les zones aux alentours du chantier avec les systèmes de visibilité sur la
    zone de travail (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • L'indicateur de ceinture de sécurité fournit des avertissements visuels et sonores lorsque la ceinture
    de sécurité n'est pas utilisée.
  •     
  • Lorsqu'il est activé, le contacteur d'arrêt du moteur, au niveau du sol, interrompt l'alimentation
    du moteur en carburant et arrête la machine.
  •     
  • L'amortisseur d'attelage avancé permet à l'amortisseur d'attelage d'empêcher la fin de course
    par sa capacité à prévoir les cas de fin de course et à
    gérer le taux d'amortissement, l'entretien de l'attelage est ainsi réduit et la marche
    est améliorée sur terrains accidentés.
FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

  • La cabine spacieuse intègre des commandes intuitives, faciles d'utilisation et offre une excellente
    visibilité. La cabine offre un environnement de travail confortable pour
    une journée de travail productive.
  • La suspension de siège Cat Advanced Ride Management (ARM) réduit
    le mouvement de la course d'extrémité du cylindre de charge pour une marche plus régulière.
  • Une protection contre le surrégime du moteur s'engage automatiquement
    sans entrée du conducteur quand la machine est en huitième. La machine
    fournit une assistance en réduisant sa vitesse au moyen d'une
    annulation de la commande d'accélération et d'un engagement du frein de compression du moteur.
TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

        
  • Surveillez, gérez et améliorez les opérations sur le chantier.
  •     
  • Objectif de nivellement atteint plus rapidement et avec plus de précision grâce aux technologies Cat GRADE. Moins de passes et moins d'effort de la part du conducteur nécessaires pour réaliser le travail afin de gagner du temps et d'augmenter les bénéfices.
  •     
  • Product Link™ collecte les données de la machine, qui sont ensuite accessibles en ligne via des applications Web et mobiles (équipement en option).
  •     
  • VisionLink® permet d'accéder aux informations partout et à tout moment afin de prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier.
  •     
  • Réduisez la courbe d'apprentissage des conducteurs inexpérimentés grâce aux fonctions Aide séquentielle et Aide au chargement (incluses avec l'accessoire
    Cat Grade).
EXÉCUTEZ LE TRAVAIL EFFICACEMENT

EXÉCUTEZ LE TRAVAIL EFFICACEMENT

EXÉCUTEZ LE TRAVAIL EFFICACEMENT

        
  • Le ventilateur hydraulique à vitesse variable du tracteur contribue à la réduction de la consommation de carburant.
  •     
  • Le Moteur C13 Cat du tracteur et le Moteur C9.3 de la décapeuse sont conformes aux normes américaine EPA
    Tier 4 Final et européenne Stage V sur les émissions, ou normes équivalentes aux normes
    américaine EPA Tier 2, ou EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA.
  •     
  • Cat Grade Control (équipement en option) permet intelligemment à la machine de ne pas couper en dessous du niveau souhaité dans la zone de coupe ou de trop remplir la zone de remplissage.

Spécifications produit pour 623

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP)
Modèle de moteur C13 Cat® C13 Cat®
Régime moteur nominal (tr/min) 2000 tr/min 2000 tr/min
Puissance au volant - Tracteur 407 HP 304 kW
Nota Conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V sur les émissions, ou normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 2, ou EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA. Conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V sur les émissions, ou normes équivalentes aux normes américaine EPA Tier 2, ou EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA.
Capacité de la décapeuse - À refus 23 yd³ 17.6 m³
Vitesse maximale - En charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Largeur hors tout 11.8 ft 3.57 m
Hauteur d'expédition hors tout 12.37 ft 3.77 m
Capacité de la décapeuse - À refus 23 yd³ 17.6 m³
Capacité de la décapeuse - À ras 18.8 yd³ 14.4 m³
Charge nominale 25038kg (55200lb); 25,1tonnes (27,6tonnesUS) 25038kg (55200lb); 25,1tonnes (27,6tonnesUS)
Largeur de coupe 10.4 ft 3.14 m
Profondeur de coupe maximale 10.3 in 262 mm
Profondeur d'épandage maximale 18.3 in 465 mm
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 38.71 ft 11.8 m
Pneus - Entraînement du tracteur 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Pneus - Décapeuse 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Poids en ordre de marche - À vide 88061 lb 39937 kg
Nombre de raclettes 15 15
Ouverture maxi du plancher 4.4 ft 1.34 m
Longueur hors tout 45.18 ft 13.77 m
Espacement des raclettes 20 in 520 mm
Déploiement de l'éjecteur 6.5 s 6.5 s
Rappel de l'éjecteur 9.7 s 9.7 s
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s
Relevage de la benne 3 s 3 s
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6395:2008) est de 114 dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6395:2008) est de 114 dB(A).
Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes ISO Conforme aux normes ISO
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb)
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Alarme de recul ISO9533:2010 ISO9533:2010
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Ceinture de sécurité SAEJ386:JUN1985 SAEJ386:JUN1985
Vitesse maximale - En charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Rapport de transmission - Première 3.1 mile/h 5 km/h
Rapport de transmission - Seconde 5.5 mile/h 8.9 km/h
Rapport de transmission - Troisième 7.5 mile/h 12.1 km/h
Rapport de transmission - Quatrième 10.1 mile/h 16.3 km/h
Rapport de transmission - Cinquième 13.6 mile/h 21.9 km/h
Rapport de transmission - Sixième 18.4 mile/h 29.6 km/h
Rapport de transmission - Septième 24.8 mile/h 39.9 km/h
Rapport de transmission - Huitième 33.5 mile/h 53.9 km/h
Rapport de transmission - Marche arrière 5.7 mile/h 9.2 km/h
Réducteur – Chacun 5 gal (US) 19 l
Carter 9.7 gal (US) 37 l
Circuit de transmission 25.5 gal (US) 97 l
Réservoir de carburant 216.09 gal (US) 818 l
Circuit hydraulique 21.926 gal (US) 83 l
Différentiel 41.7 gal (US) 158 l
Hauteur - D'expédition hors tout 158.9 in 4037 mm
Longueur - Hors tout de la machine 542 in 13767 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 17 in 432 mm
Largeur - Hors tout de la machine 141.1 in 3585 mm
Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée 149.2 in 3790 mm
Hauteur au sommet de la cabine 142.6 in 3621 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20.5 in 520 mm
Largeur du tracteur 133.1 in 3381 mm
Largeur - Intérieur de la benne 120 in 3048 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 128.9 in 3275 mm
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 122.8 in 3119 mm
Empattement 329.5 in 8370 mm
Essieu arrière - Arrière de la machine 89.7 in 2278 mm
Garde au sol - Tracteur 21.9 in 557 mm
Largeur des axes des pneus arrière 90.2 in 2290 mm
Hauteur - Sommet de l'élévateur 148.3 in 3768 mm

623 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Aide séquentielle, Cat Payload

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR

  • C13 Cat
  • Frein moteur Cat
  • Démarreur électrique, 24V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Silencieux (uniquement pour les versions de moteur en région peu ou pas réglementée)
  • Aide au démarrage à l'éther

CIRCUIT DE FREINAGE

  • Primaire et secondaire, disque humide, hydraulique
  • Primaire et secondaire, disque humide, hydraulique
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Frein de stationnement actionné par ressort, desserré par pression hydraulique

TRANSMISSION

  • Sélection de rapport supérieur programmable
  • Commande de vitesse au sol
  • Limite de vitesse de la machine
  • Protection, groupe motopropulseur
  • Protection contre le blocage de différentiel
  • Blocage de différentiel
  • Maintien du rapport
  • Commande ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, commande électronique de pression d'embrayage)
  • Réduction standard du patinage des pneus
  • Transmission Powershift à trains planétaires à 8 vitesses
  • Logiciel APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy, stratégie de commande électronique de productivité avancée)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prise de charge/démarrage

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE - TRACTEUR

  • Phares halogènes
  • Projecteurs à diode
  • Clignotants de direction avec fonction de détresse
  • Benne (1)
  • Lame de coupe (2)
  • Vision latérale halogène (2)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE - DÉCAPEUSE

  • Clignotants de direction avec fonction de détresse, à diode
  • Feux stop à diodes

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger

COMMUTATEURS DE CLAVIER

  • Mode information sur l'affichage Messenger
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Feux de détresse
  • Sélection du niveau de ralentissement
  • Marche/arrêt des projecteurs
  • Essuie-glaces/lave-glaces

INTERRUPTEURS À BASCULE AVEC ERGOT DE SÉCURITÉ

  • Frein de stationnement
  • Commande de régénération

LES INDICATEURS ET AVERTISSEMENTS INCLUENT :

  • Température du liquide de refroidissement
  • Sélection des rapports
  • Niveau du carburant
  • Étrier abaissé
  • Amortisseur d'attelage
  • Température d'huile moteur
  • Circuit de freinage
  • Tension du circuit
  • Régénération requise
  • Feux de route
  • Verrouillage des équipements
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Éjecteur automatique
  • Frein de stationnement
  • Voyant principal
  • Température d'huile hydraulique
  • Blocage de différentiel (1)
  • Direction auxiliaire
  • Maintien du rapport
  • Position libre du tablier
  • Régime moteur, tr/min

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37 °C (-34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Jantes (2)
  • Tige de remorquage avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)

BENNE

  • 17,6 m³ (23 yd³), à refus
  • 13,5 m3 (17,6 yd3), à ras

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Verrous antivandalisme
  • Élévateur avec 15 déflecteurs
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

623 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Product Link
  • Cat Grade Control, Cat Payload, Sequence Assist (Aide séquentielle) et Load Assist (Aide au chargement)

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra - WAVS
  • Verrou de direction - externe
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Garde-boue, décapeuse
  • Ensemble de câblage
  • Plaque d'année de fabrication

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTEURS

  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID)

VERSIONS DE CAPACITÉ À TEMPÉRATURE AMBIANTE

  • Refroidissement, température ambiante élevée HRC
  • Liquide de refroidissement longue durée, -50 °C (-58 °F)
  • Refroidissement, température ambiante élevée LRC
  • Refroidissement, température ambiante basse LRC

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film - États-Unis (ANSI)
  • Version du film - international (ISO)

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623