627

627 Décapeuses à benne ouverte

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
304kW (407HP)/216kW (290HP)
304kW (407HP)/216kW (290HP)
Capacité de la décapeuse - À refus
24 yd³
18.4 m³
Vitesse maximale - En charge
33.5 mile/h
53.9 km/h

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

        
  • Le système de commande électronique de productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permet une communication de haut niveau entre le moteur et la transmission. Cette communication permet à la machine de mieux utiliser la puissance et le couple produits par le moteur. Le résultat final est un plus grand déplacement de matériau.
  •     
  • Réglez la vitesse maximale souhaitée avec la commande de vitesse au sol et la machine déterminera le rapport le plus approprié au moteur et à la transmission tout en garantissant une consommation de carburant moindre.
  •     
  • La fonction de limite de vitesse de la machine remplace la sélection du rapport maximal.
  •     
  • Grâce à la fonction de calage automatique, au démarrage, la transmission atteint plus rapidement la température de fonctionnement lorsque la machine est utilisée dans des régions à climat froid.
  •     
  • Améliorez votre productivité grâce à l'utilisation de Cat Payload avec
    l'aide séquentielle.
  •     
  • Cat Payload pour décapeuses est une solution de terrassement permettant une charge utile et un rendement du chantier optimaux. Cat Payload mesure la pesée à la volée en utilisant la pression du vérin de levage de la benne pendant le segment de transport en charge. Cat Payload est optimisé pour une utilisation avec l'aide séquentielle, ce qui permet d'augmenter la productivité avec moins d'efforts de la part du conducteur.




MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

        
  • Réduisez jusqu'à 14 commandes individuelles de conducteur par cycle grâce à
    Sequence Assist.
  •     
  • Braquez plus facilement avec le circuit de direction haute pression entièrement
    repensé.
  •     
  • Profitez des améliorations intérieures et d'un environnement
    de travail plus ergonomique avec 21 % d'espace supplémentaire dans la cabine par rapport à la série G.
  •     
  • Les commandes ergonomiques et intuitives aident les conducteurs à rester concentrés sur leur travail.
  •     
  • Conservez la température souhaitée à l'intérieur de la cabine grâce à la commande de température automatique.
    .
CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

        
  • Permettez au conducteur de mieux connaître les zones aux alentours du chantier avec le système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • L'indicateur de ceinture de sécurité émet des avertissements visuels et sonores si la ceinture de sécurité n'est pas utilisée.
  •     
  • L'amortisseur d'attelage avancé permet à l'amortisseur d'attelage d'empêcher la fin de course par sa capacité à prévoir les cas de fin de course et à contrôler le taux d'amortissement, l'entretien de l'attelage est ainsi réduit et la marche est améliorée sur terrains accidentés.
FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

        
  • La cabine spacieuse intègre des commandes intuitives, faciles d'utilisation et offre une excellente
    visibilité. La cabine offre un environnement de travail confortable pour
    une journée de travail productive.
  •     
  • La suspension de siège Cat Advanced Ride Management (ARM) réduit
    le mouvement de fin de course du cylindre de charge pour une marche plus régulière.
  •     
  • Une protection contre le surrégime du moteur s'engage automatiquement
    sans entrée du conducteur quand la machine est en huitième. La machine
    fournit une assistance en réduisant sa vitesse au moyen d'une
    annulation de la commande d'accélération et d'un engagement du frein de compression du moteur.

TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

        
  • Surveillez, gérez et améliorez les opérations sur le chantier.
  •     
  • Objectif de nivellement atteint plus rapidement et avec plus de précision grâce aux technologies Cat Grade. Moins de passes et moins d'effort de la part du conducteur nécessaires pour réaliser le travail afin de gagner du temps et d'augmenter les bénéfices.
  •     
  • Product Link™ collecte les données de la machine, qui sont ensuite accessibles en ligne
    via des applications Web et mobiles (accessoire en option).
  •     
  • VisionLink® permet d'accéder aux informations partout et à tout moment afin de prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur votre
    chantier.
  •     
  • Réduisez la courbe d'apprentissage des conducteurs inexpérimentés grâce aux fonctions
    Aide séquentielle et Aide au chargement (incluses avec l'accessoire Cat Grade).
EXÉCUTEZ LE TRAVAIL EFFICACEMENT

EXÉCUTEZ LE TRAVAIL EFFICACEMENT

EXÉCUTEZ LE TRAVAIL EFFICACEMENT

        
  • Le Ventilateur hydraulique à vitesse variable du tracteur contribue à la réduction de la consommation de carburant.
  •     
  • Le Moteur de tracteur Cat C13 et le moteur de la décapeuse sont conformes aux normes sur les émissions
    Tier 4 Final de l'EPA américaine et Stage V de l'UE, ou aux normes d'émissions Tier 2 de l'EPA américaine/
    équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA américaine et Stage IIIA de l'UE,
    contribuant ainsi à réduire la consommation de carburant.
  •     
  • Les protections du bras d'attelage contre les chutes de matériaux dévient le matériau de la benne et l'empêchent ainsi de se coincer entre les bras de traction et les flancs de la benne.
  •     
  • Cat Grade Control (équipement en option) permet intelligemment à la
    machine de ne pas couper en dessous du niveau souhaité dans la zone de coupe ou de trop remplir la zone de remblai.

Spécifications produit pour 627

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 304kW (407HP)/216kW (290HP) 304kW (407HP)/216kW (290HP)
Capacité de la décapeuse - À refus 24 yd³ 18.4 m³
Vitesse maximale - En charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Modèle de moteur - Tracteur C13 Cat® C13 Cat®
Modèle de moteur - Décapeuse C9.3 Cat® C9.3 Cat®
Nota (1) Le moteur C13 Cat® est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines EPA Tier 2/européennes Stage II ou Tier 3/Stage III. Le moteur C13 Cat® est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines EPA Tier 2/européennes Stage II ou Tier 3/Stage III.
Nota (2) Les émissions du moteur C9.3 Cat® sont conformes à la norme équivalente aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne ou Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis/Stage III pour l'Union européenne. Les émissions du moteur C9.3 Cat® sont conformes à la norme équivalente aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis/Stage II pour l'Union européenne ou Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis/Stage III pour l'Union européenne.
Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur 2000 tr/min 2000 tr/min
Puissance au volant - Tracteur 407 HP 304 kW
Régime nominal du moteur (tr/min) - Décapeuse 2150 tr/min 2150 tr/min
Puissance au volant de la décapeuse 290 HP 216 kW
Capacité de la décapeuse - À ras 17.1 yd³ 13 m³
Capacité de la décapeuse - À refus 24 yd³ 18.4 m³
Largeur de coupe 10.3 ft 3.14 m
Profondeur de coupe maximale 12.4 in 315 mm
Profondeur d'épandage maximale 21.3 in 540 mm
Vitesse maximale - En charge 33.5 mile/h 53.9 km/h
Charge nominale 26 127 kg (57 610 lb) ; 26,19 tonnes (28,81 tonnes US) 26 127 kg (57 610 lb) ; 26,19 tonnes (28,81 tonnes US)
Largeur hors tout 11.71 ft 3.57 m
Hauteur d'expédition hors tout 13.22 ft 4.03 m
Pneus - Entraînement du tracteur 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Pneus - Décapeuse 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 38.71 ft 11.8 m
Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse 336 gal (US) 1272 l
Largeur - Hors tout de la machine 141.1 in 3585 mm
Largeur du tracteur 133.1 in 3381 mm
Largeur - Intérieur de la benne 120 in 3048 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 128.9 in 3275 mm
Hauteur - D'expédition hors tout 158.6 in 4029 mm
Hauteur au sommet de la cabine 142.6 in 3621 mm
Garde au sol - Tracteur 21.9 in 557 mm
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 122.8 in 3119 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 21.3 in 540 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20.5 in 520 mm
Empattement 314.9 in 7998 mm
Essieu arrière - Arrière de la machine 114.1 in 2898 mm
Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée 149.2 in 3790 mm
Largeur des axes des pneus arrière 90.2 in 2290 mm
Longueur hors tout de la machine - Standard 551.8 in 14015 mm
Longueur maximale (extracteur-emmancheur) 613.2 in 15576 mm
Rapport de transmission - Première 3.1 mile/h 5 km/h
Rapport de transmission - Seconde 5.5 mile/h 8.9 km/h
Rapport de transmission - Troisième 7.5 mile/h 12.1 km/h
Rapport de transmission - Quatrième 10.1 mile/h 16.3 km/h
Rapport de transmission - Cinquième 13.6 mile/h 21.9 km/h
Rapport de transmission - Sixième 18.4 mile/h 29.6 km/h
Rapport de transmission - Septième 24.8 mile/h 39.9 km/h
Rapport de transmission - Huitième 33.5 mile/h 53.9 km/h
Rapport de transmission - Marche arrière 5.7 mile/h 9.2 km/h
Carter - Tracteur 8.08 gal (US) 30.58 l
Système de transmission - Tracteur 24.76 gal (US) 93 l
Circuit de refroidissement - Tracteur 11.89 gal (US) 45 l
Liquide d'échappement diesel - Tracteur 8.1 gal (US) 30.5 l
Réservoir de carburant 336.03 gal (US) 1272 l
Circuit hydraulique 21.926 gal (US) 83 l
Carter - Décapeuse 7.3968 gal (US) 28 l
Système de transmission - Décapeuse 12.944 gal (US) 49 l
Circuit de refroidissement - Décapeuse 16.114 gal (US) 61 l
Refroidissement des freins (décapeuse) 8.7 gal (US) 33.00 l
Liquide d'échappement diesel - Décapeuse 5.8 gal (US) 22 l
Nota *Si présent sur la machine *Si présent sur la machine
Différentiel 41.7 gal (US) 158 l
Réducteur – Chacun 5 gal (US) 19 l
Différentiel 8.98 gal (US) 34 l
Réducteur – Chacun 5 gal (US) 19 l
Longueur hors tout 45.9 ft 14.02 m
Poids en ordre de marche - À vide 90213 lb 40913 kg
Longueur hors tout - Étrier de suspension vers le bas 51.1 ft 15.58 m
Poids en ordre de marche - À vide 92980 lb 42168 kg
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 119 dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 119 dB(A).
Cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes ISO Conforme aux normes ISO
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb)
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ceinture de sécurité SAEJ386:JUN1985 SAEJ386:JUN1985
Alarme de recul ISO9533:2010 ISO9533:2010
Notas *Si la machine est équipée de la direction auxiliaire en option *Si la machine est équipée de la direction auxiliaire en option
Relevage de la benne 3 s 3 s
Relevage du bouclier 2.95 s 2.95 s
Déploiement de l'éjecteur 5.2 s 5.2 s
Flèche d'attelage relevée 1.8 s 1.8 s
Rappel de l'éjecteur 6.7 s 6.7 s
Flèche d'attelage abaissée 3.2 s 3.2 s
Abaissement du bouclier 3.8 s 3.8 s
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s

627 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR

  • C13 Cat®
  • Frein moteur Cat
  • Démarreur électrique, 24V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Silencieux (uniquement pour les versions de moteur en région peu ou pas réglementée)
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage:
    – Primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique
    – Stationnement, relâchement hydraulique, engagement par ressort
    – Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission:
    – Powershift à trains planétaires 8vitesses
    – Commande ECPC
    – Logiciel APECS
    – Sélection de rapport supérieur programmable
    – Maintien du rapport de transmission
    – Blocage de différentiel
    – Protection, groupe motopropulseur
    – Réduction de la rotation des pneus de série
    – Commande de vitesse au sol
    – Limite de vitesse de la machine
    – Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE

  • Le Moteur C9.3 Cat® avec haute pression :
    – Rampe de carburant commune
    – Frein moteur Cat
    – Démarreur électrique, 24 V
    – Ventilateur, arbre de transmission
    – Arrêt moteur au sol
    – Silencieux (uniquement pour les versions de moteur en région peu ou pas réglementée)
    – Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage:
    – Primaire et secondaire, disque à bain d'huile, hydraulique
    – 4vitesses (prise du convertisseur de couple)
    – Transmission Powershift à trains planétaires

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage:
    – Phares, 3 ×3halogènes
    – Clignotants de direction avec fonction de détresse, projecteurs à diode (2) 3 ×3, lame de coupe (1) 3 ×3, benne, vision latérale (2) 3 ×3halogène
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 65A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Éclairage:
    – Feux stop à diodes
    – Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes
  • Prise de charge/démarrage

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Contacteurs du clavier:
    – Démarrage moteur arrière
    – Verrouillage de l'accélérateur
    – Essuie-glaces/lave-glaces
    – Feux de détresse
    – Sélection du niveau de ralentissement
    – Feux de travail marche, arrêt
    – Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité:
    – Commande de régénération (Tier4 Final de l'EPA/NiveauIV de l'UE uniquement)
    – Frein de stationnement
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les indicateurs et avertissements incluent:
    – Température du liquide de refroidissement
    – Température de l'huile moteur
    – Température de l'huile hydraulique
    – Niveau de carburant
    – Frein de stationnement
    – Verrouillage des équipements
    – Circuit de freinage
    – Régénération requise
    – Verrouillage du papillon
    – Tension du circuit
    – Direction auxiliaire
    – Barre abaissée
    – Blocage de différentiel
    – Position libre du tablier
    – Blocage du rapport de transmission
    – Suspension d'attelage
    – Feux de route
    – Voyant principal
    – Régime moteur, tr/min
    – Sélection des rapports

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37 °C (-34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Jantes (2)
  • Tige de remorquage avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Benne
    – 18,4m³ (24yd³), à refus
    – 14,1m³ (18,4yd³), à ras
    – Vidange d'huile rapide
    – Verrous antivandalisme
    – Protection, chute de matériaux
    – Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120V
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

VERSIONS SPÉCIALES

  • Versions de tracteur/décapeuse
    – Version extracteur-emmancheur
  • Versions de ravitaillement en carburant
    – Groupe à système de remplissage rapide

627 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Version à aide séquentielle
  • Aide au chargement
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement
  • Installation Product Link™

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTEURS

  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID)

VERSIONS DE CAPACITÉ À TEMPÉRATURE AMBIANTE

  • Refroidissement, température ambiante élevée HRC
  • Refroidissement, température ambiante basse HRC
  • Refroidissement, température ambiante élevée LRC
  • Refroidissement, température ambiante basse LRC

FILTRE

  • Préfiltre de cabine

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra : WAVS
  • Verrou de direction - externe
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Ensemble de câblage
  • Plaque d'année de fabrication

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film – États-Unis (ANSI)
  • Version du film : International (ISO)

Découvrez comment 627 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627

Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627
Décapeuse à benne ouverte 627

Découvrez les offres disponibles pour  627

Afficher davantage d'offres