Moteur de tracteur
| Puissance au volant - Tracteur/décapeuse | 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP) |
Spécifications clés
Les décapeuses automotrices sur pneus Cat se caractérisent par des temps de cycle rapides grâce à des chargements rapides, des vitesses de translation élevées et la capacité de chargement et de vidage à la volée, pour une productivité élevée constante et le meilleur coût à la tonne.
Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant
Les améliorations du rendement énergétique et les commandes de transmission APECS assurent une hausse de la productivité dans la plupart des applications.
De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.
| Puissance au volant - Tracteur/décapeuse | 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP) |
| Rapport de transmission - Première | 3.1 mile/h 5 km/h |
| Rapport de transmission - Seconde | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
| Rapport de transmission - Troisième | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| Rapport de transmission - Quatrième | 10.1 mile/h 16.3 km/h |
| Rapport de transmission - Cinquième | 13.6 mile/h 21.9 km/h |
| Rapport de transmission - Sixième | 18.4 mile/h 29.6 km/h |
| Rapport de transmission - Septième | 24.8 mile/h 39.9 km/h |
| Rapport de transmission - Huitième | 33.5 mile/h 53.9 km/h |
| Rapport de transmission - Marche arrière | 5.7 mile/h 9.2 km/h |
| Capacité de la décapeuse - À refus | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Largeur - Hors tout de la machine | 141.1 in 3585 mm |
| Largeur du tracteur | 133.1 in 3381 mm |
| Largeur - Intérieur de la benne | 120 in 3048 mm |
| Largeur à l'extérieur des pneus arrière | 128.9 in 3275 mm |
| Hauteur - D'expédition hors tout | 158.6 in 4029 mm |
| Hauteur au sommet de la cabine | 146.2 in 3714 mm |
| Garde au sol - Tracteur | 21.9 in 557 mm |
| De l'avant du tracteur à l'essieu avant | 122.8 in 3119 mm |
| De l'essieu à l'axe d'articulation vertical | 21.3 in 540 mm |
| Hauteur maximale de la lame de décapeuse | 21.3 in 540 mm |
| Empattement | 314.9 in 7998 mm |
| Essieu arrière - Arrière de la machine | 114.1 in 2898 mm |
| Longueur maximale (extracteur-emmancheur) | 613.2 in 15576 mm |
| Longueur hors tout de la machine - Standard | 551.8 in 14015 mm |
| Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée | 149.2 in 3790 mm |
| Largeur des axes des pneus arrière | 90.2 in 2290 mm |
| Vitesse maximale - En charge | 33.5 mile/h 53.9 km/h |
| 1 Marche avant | 3.1 mile/h 5 km/h |
| 2 Marche avant | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
| 3 Marche avant | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| Marche avant 4 | 10.1 mile/h 16.3 kl/h |
| 5 Marche avant | 13.6 mile/h 21.9 km/h |
| 6 Marche avant | 18.4 mile/h 29.6 kl/h |
| 7 Marche avant | 24.8 mile/h 39.9 kl/h |
| 8 Marche avant | 33.5 mile/h 53.9 kl/h |
| Liquide de refroidissement pour transimission – Chacun | 8.7 gal (US) 33 l |
| Circuit de refroidissement | 11 US gal 42 l |
| Carter | 9.7 gal (US) 37 l |
| Circuit de transmission | 25.5 gal (US) 97 l |
| Liquide d'échappement diesel (DEF) | 8.1 US gal 30.5 l |
| Réservoir de carburant | 216.1 gal (US) 818 l |
| Circuit hydraulique | 21.9 gal (US) 83 l |
| Capacité de la décapeuse - À refus | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Largeur hors tout | 11.8 ft 3.57 m |
| Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse | 216.1 gal (US) 818 l |
| Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° | 38.71 ft 11.8 m |
| Vitesse maximale - En charge | 33.5 mile/h 53.9 km/h |
| Largeur de coupe | 10.4 ft 3.14 m |
| Profondeur de coupe maximale | 12.4 in 315 mm |
| Profondeur d'épandage maximale | 21.3 in 540 mm |
| Capacité de la décapeuse - À ras | 17.1 yd³ 13 m³ |
| Charge nominale | 26 127 kg (57 600 lb) ; 26,19 tonnes (28,81 tonnes US) 26 127 kg (57 600 lb) ; 26,19 tonnes (28,81 tonnes US) |
| Pneus - Entraînement du tracteur | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Hauteur d'expédition hors tout | 13.22 ft 4.03 m |
| Pneus - Décapeuse | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Modèle de moteur - Tracteur | C13 Cat C13 Cat |
| Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur | 2000 tr/min 2000 tr/min |
| Puissance au volant - Tracteur | 407 HP 304 kW |
| Nota | Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine/Phase V de l'UE, ou non certifié et équivalent à Tier 2 de l'EPA américaine, ou non certifié et équivalent à Tier 3 de l'EPA américaine/Phase IIIA de l'UE. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine/Phase V de l'UE, ou non certifié et équivalent à Tier 2 de l'EPA américaine, ou non certifié et équivalent à Tier 3 de l'EPA américaine/Phase IIIA de l'UE. |
| Longueur hors tout | 45.9 ft 14.02 m |
| Poids en ordre de marche - À vide | 79774 lb 36385 kg |
| Longueur hors tout - Étrier de suspension vers le bas | 51.1 ft 15.58 m |
| Poids en ordre de marche - À vide | 83138 lb 37711 kg |
| Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine | Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6395:2008) est de 114 dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6395:2008) est de 114 dB(A). |
| Cadre ROPS/FOPS | Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO |
| Circuit de direction | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Freins | ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 |
| Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 17 084 kg (37 664 lb) |
| Cadre de protection contre les chutes d'objets | ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II |
| Ceinture de sécurité | SAEJ386:JUN1985 SAEJ386:JUN1985 |
| Alarme de recul | ISO9533:2010 ISO9533:2010 |
| Flèche d'attelage abaissée | 3.2 s 3.2 s |
| Relevage du bouclier | 3 s 3 s |
| Abaissement du bouclier | 3.8 s 3.8 s |
| Déploiement de l'éjecteur | 5.2 s 5.2 s |
| Flèche d'attelage relevée | 1.8 s 1.8 s |
| Rappel de l'éjecteur | 6.7 s 6.7 s |
| Relevage de la benne | 3.3 s 3.3 s |
| Abaissement de la benne | 3.5 s 3.5 s |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.