651

Décapeuses à benne ouverte 651

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Moteur de tracteur
C18 Cat®
C18 Cat®
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
469kW (629 hp)
469kW (629 hp)
Capacité de la décapeuse - À refus
44 yd³
33.6 m³

Vue d'ensemble

Productivité élevée / solution à faible coût

C'est avec enthousiasme que Caterpillar annonce le retour de la 651 dans sa gamme de décapeuses automotrices sur pneus en 2022. Offrant de hauts niveaux de productivité, le système de terrassement à un seul moteur de la 651 est un choix judicieux pour de nombreux projets de grande envergure avec des temps de cycle rapides lors du travail dans des applications à faibles pentes et à faible résistance au roulement. Introduite pour la première fois dans la gamme des décapeuses automotrices sur pneus Cat® en 1962, la 651 reste fidèle à sa réputation parmi nos machines phares. Sa puissance moteur unique permet de travailler avec un Tracteur-bouteur D10 ou D11 Cat délivrant des temps de charge ultra-rapides et la possibilité de travailler dans des conditions abrasives et rocheuses. Des améliorations en termes de productivité combinées avec un meilleur confort pour le conducteur et de nouvelles fonctions de sécurité (système d'accès motorisé et disques à bain d'huile efficaces) pour une machine offrant des retours élevés en termes de profits et de temps

Avantages

Confort du conducteur amélioré

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Sécurité productivité Productivité accrue

Les améliorations du rendement énergétique, l'utilisation d'un estimateur de charge utile ainsi que les nouvelles commandes de transmission garantissent une hausse de la productivité

Sécurité inégalée

Des fonctionnalités de sécurité permettent d'améliorer le niveau de confiance des conducteurs en offrant un environnement plus sûr pour les opérations : disques à bain d'huile efficaces, système de visibilité sur la zone de travail (WAVS) et entrée de cabine à accès motorisé

Spécifications produit pour 651

Moteur de tracteur C18 Cat® C18 Cat®
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 469kW (629 hp) 469kW (629 hp)
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Puissance brute (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Puissance nette (ISO 14396) 585 HP 436 kW
Puissance nette 469 kW/629 hp (ISO 14369:2002) 469 kW/629 hp (ISO 14369:2002)
Capacité de la décapeuse - À refus 44 yd³ 33.6 m³
Charge nominale 104,000 lb 47,174 kg
Capacité - À ras 32 yd³ 24.5 m³
Profondeur de coupe - Maximale 17.3 in 417 mm
Largeur - coupe - couteaux de guidage 12.5 ft 3.8 m
Garde au sol - Maximum 2.3 ft 0.7 m
Profondeur d'épandage - Maximale 26 in 660 mm
Ouverture du tablier 92 in 2337 mm
Force de fermeture du tablier 39200 lb 176 kN
Hyd. Force de pénétration - 657G 121000 lb 542 kN
Vitesse maximale - En charge 34.9 mile/h 56.1 km/h
1 Marche avant 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 Marche avant 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 Marche avant 7.8 mile/h 12.5 km/h
Marche avant 4 10.6 mile/h 17 km/h
5 Marche avant 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 Marche avant 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 Marche avant 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 Marche avant 34.9 mile/h 56.1 km/h
Marche arrière 6.7 mile/h 10.8 km/h
Total d'expédition 160505 lb 72804 kg
D'expédition du tracteur 93635 lb 42472 kg
D'expédition de la décapeuse 64068 lb 29061 kg
Poids total en ordre de marche – À vide 164,244. lb 74500 kg
Essieu avant 93842 lb 42566 kg
Essieu arrière 66663 lb 30238 kg
Total en ordre de marche - En charge 268,302. lb 121700 kg
Essieu avant - En charge 134165 lb 60856 kg
Essieu arrière - En charge 130340 lb 59121 kg
Largeur - Hors tout de la machine 14.3 ft 4.36 m
Largeur du tracteur 11.87 ft 3.62 m
Largeur - Axes des pneus arrière 9.21 ft 2.81 m
Largeur - Intérieur de la benne 12.07 ft 3.68 m
Largeur - Extérieur de la benne - Largeur d'expédition 12.98 ft 3.91 m
Hauteur - D'expédition hors tout 15.29 ft 4.42 m
Hauteur au sommet de la cabine 12.77 ft 3.89 m
Garde au sol - Tracteur 2.3 ft 0.7 m
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 14.93 ft 3.88 m
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 1.8 ft 0.55 m
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 2.17 ft 0.66 m
Empattement 32.68 ft 9.96 m
Longueur - Hors tout de la machine 58.96 ft 17.97 m
Essieu arrière - Arrière de la machine 8.07 ft 2.46 m
Largeur - Braquage à 180° - À droite 44.6 ft 13.6 m
Largeur - Braquage à 180° - À gauche 47.57 ft 14.5 m
Angle de braquage - À droite 90 90
Angle de braquage - À gauche 85 85
Carter 13.7 gal (US) 52 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Différentiel 36 gal (US) 136 l
Réducteur – Chacun 6.3 gal (US) 24 l
Circuit de refroidissement 23.4 gal (US) 88.6 l
Réservoir hydraulique 39.6 gal (US) 150 l
Lave-glace de pare-brise 0.5 gal (US) 5 l
Alésage de la benne 7.08 in 180 mm
Course du vérin de la benne 37.4 in 950 mm
Alésage du tablier 7.08 in 180 mm
Course du vérin du tablier 29.92 in 759.5 mm
Circuit de direction (au régime maxi à vide) 76.08 US gal/min 288 l/min
Circuit d'amortisseur d'attelage 19.54 US gal/min 74 l/min
Circuit de direction secondaire 14.52 gal/h 55 l/h
Clapet de décharge - Circuit de direction 1959 psi 13500 kPa
Clapet de décharge - Circuit d'équipement 1999 psi 13780 kPa
Réglages du compensateur - Circuit d'amortisseur d'attelage 3002 psi 20700 kPa
Carter 8.9 gal (US) 34 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Circuit de refroidissement 16.6 gal (US) 63.2 l
Réducteur – Chacun 7.8 gal (US) 30 l
Réservoir de carburant 430 gal (US) 1628 l
Différentiel 44 gal (US) 168 l

651 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 115 A - moteur de tracteur
  • Alternateur, 65 A - moteur de décapeuse
  • Batteries de tracteur (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Batteries de décapeuse (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage - Tracteur
  • Éclairage - Décapeuse
  • Prise de démarrage - moteur de tracteur et de décapeuse

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur (avec réchauffeur et dégivreur)
  • Panneau de fusibles de style automobile avec extracteur de fusibles
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Port de connexion pour diagnostic (12 V)
  • Plafonnier
  • Verrou de régime moteur
  • Dégivreur de ventilateur
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon
  • Manipulateur de commande d'équipement
  • Rétroviseurs
  • Prééquipement radio d'ambiance
  • 2 ouvertures radio, haut-parleurs, convertisseur 5 A
  • Cabine ROPS avec insonorisation et pressurisation
  • Ceinture de sécurité statique, 2 parties
  • Commandes moteur de décapeuse
  • Siège, suspension pneumatique, Gestion de conduite avancée Cat.
  • Volant inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Maintien du rapport
  • Vitres latérales coulissantes
  • Pare-brise - verre feuilleté
  • Essuie-glace/lave-glace - avant et arrière
  • Repose-poignet/poignée

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Tracteur
  • Décapeuse

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Tracteur
  • Décapeuse

Découvrez comment 651 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

651

651

651

651

651

651

651

651

651
651
651
651
651
651
651
651

Découvrez les offres disponibles pour  651

Afficher davantage d'offres