Benne à charbon 657

Benne à charbon 657 Décapeuses avec benne à charbon

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Moteur de tracteur
C18 Cat®
C18 Cat®
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
469kW (629 HP) / 353 kW (473 HP)
469kW (629 HP) / 353 kW (473 HP)
Moteur de décapeuse
C15 Cat®
C15 Cat®

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Benne à charbon spécialisée

Benne à charbon spécialisée

Benne à charbon spécialisée

• Les décapeuses avec benne à charbon à grande capacité sont plus longues et plus hautes que les
décapeuses à benne ouverte standard.
• Les décapeuses à deux moteurs avec benne à charbon spécialisées offrent des temps de
cycle réduits et des charges utiles optimales.
• Vitesse au sol élevée permettant de gérer plusieurs tas.
• La machine est conçue pour le chargement, le transport et le compactage avec
toutes les fonctions utiles.
• Opère efficacement sur les terrains difficiles, grimpe les tas
glissants et le charbon en vrac grâce à la traction intégrale (AWD).
• Les décapeuses avec benne à charbon compactent efficacement le charbon,
ce qui réduit les risques de combustion spontanée du charbon en tas,
car elles suppriment les trous d'air.
• Les décapeuses avec benne à charbon spécialisées sont conçues pour une productivité
et une efficacité maximales.
Soyez plus productif

Soyez plus productif

Soyez plus productif

        
  • Le système de commande électronique de productivité avancé (APECS)
    permet la communication entre le moteur et la transmission pour
    optimiser efficacement la puissance et le couple. Cette intégration
    améliore l'efficacité et permet de déplacer davantage
    de matériau.
  •     
  • Réglez la vitesse maximale souhaitée avec la commande de vitesse au sol et la machine déterminera le rapport le plus approprié au moteur et à la transmission tout en garantissant une consommation de carburant moindre.
  •     
  • La fonction de limitation de vitesse de la machine permet à celle-ci de maintenir une
    vitesse maximale définie au lieu de se fier au sélecteur de vitesse maximale.
  •     
  • Grâce à la fonction de calage automatique, la transmission atteint plus rapidement
    la température de fonctionnement au démarrage, lorsque la machine est utilisée dans des régions au climat froid.








Meilleur confort de travail

Meilleur confort de travail

        
  • Braquez plus facilement avec le circuit de direction haute pression entièrement
    repensé.
  •     


  • Réduisez jusqu'à 14 commandes individuelles de conducteur par cycle grâce à
    Sequence Assist (équipement en option).
  •     




  • Profitez des améliorations intérieures et d'un environnement de travail plus ergonomique
    avec 21 % d'espace supplémentaire dans la cabine par rapport à celles de la série G 657.
  •     






  • Les commandes ergonomiques et intuitives avec affichage multifonction aident les conducteurs à rester
    concentrés sur leur travail.
  •     








  • Conservez la température souhaitée à l'intérieur de la cabine grâce à la commande de température automatique
    .

Conçue pour la sécurité

Conçue pour la sécurité

        
  • L'échelle d'accès électrique, équipée en standard, permet d'entrer et de sortir plus facilement de la cabine.
  •     
  • La perception que l'utilisateur a de l'environnement est améliorée par le
    système de visibilité sur la zone de travail (WAVS). L'accès pratique au niveau du sol au remplissage de carburant et à plusieurs
    points d'entretien accroît la sécurité et l'efficacité lors des entretiens.
  •     
  • L'indicateur de ceinture de sécurité émet des avertissements visuels et sonores si la ceinture de sécurité n'est pas utilisée.
  •     
  • Le point de remplissage de carburant, le filtre à carburant, le filtre à huile moteur, le point de vidange d'huile et d'eau sont facilement accessibles au niveau du sol.






Facile à utiliser

Facile à utiliser

Facile à utiliser

        
  • Une protection contre le surrégime du moteur s'engage automatiquement sans entrée du conducteur quand la machine est en huitième. La machine fournit une assistance en réduisant sa vitesse au moyen d'une annulation de la commande d'accélération et d'un engagement du frein de compression du moteur.
  •     
  • La cabine spacieuse intègre des commandes intuitives, faciles d'utilisation et offre une excellente visibilité. La cabine offre un environnement de travail confortable pour une journée de travail productive.




Technologies Cat intégrées

Technologies Cat intégrées

Technologies Cat intégrées

        
  • Vision Link® permet d'accéder aux informations partout et à tout moment afin de prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier
    .
  •     


  • Product Link™ collecte les données de la machine, qui sont ensuite accessibles en ligne via des applications Web et mobiles.

Spécifications produit pour Benne à charbon 657

Moteur de tracteur C18 Cat® C18 Cat®
Moteur de décapeuse C15 Cat® C15 Cat®
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 469kW (629 HP) / 353 kW (473 HP) 469kW (629 HP) / 353 kW (473 HP)
Puissance nette 469 kW/637 HP 469 kW/637 HP
Puissance brute (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Puissance nette (ISO 14396) 637 HP 469 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Capacité de la décapeuse - À refus 73 yd³ 55.8 m³
Charge nominale 104,058 lb 49,895 kg
Capacité - À ras 59 yd³ 45.1 m³
Profondeur de coupe - Maximale 16.4 in 417 mm
Largeur - coupe - couteaux de guidage 12.5 ft 3.8 m
Garde au sol - Maximum 2.3 ft 0.7 m
Profondeur d'épandage - Maximale 26 in 660 mm
Ouverture du tablier 92 in 2337 mm
Force de fermeture du tablier 39200 lb 176 kN
Hyd. Force de pénétration - 657G 121000 lb 542 kN
Vitesse maximale - En charge 33 mile/h 56.1 km/h
1 Marche avant 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 Marche avant 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 Marche avant 7.8 mile/h 12.5 km/h
Marche avant 4 10.6 mile/h 17 km/h
5 Marche avant 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 Marche avant 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 Marche avant 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 Marche avant 34.9 mile/h 56.1 km/h
Marche arrière 6.7 mile/h 10.8 km/h
Puissance nette 353 kW/447 HP 353 kW/447 HP
Puissance brute (SAE J1995) 481 HP 359 kW
Puissance nette (ISO 14396) 480 HP 353 kW
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6.75 in 171.5 mm
Cylindrée 928 in³ 15.2 l
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 452 HP 333 kW
Total d'expédition 160505 lb 72804 kg
D'expédition du tracteur 93635 lb 42472 kg
D'expédition de la décapeuse 64068 lb 29061 kg
Poids total en ordre de marche – À vide 164,244. lb 74500 kg
Essieu avant 93842 lb 42566 kg
Essieu arrière 66663 lb 30238 kg
Total en ordre de marche - En charge 268,302. lb 121700 kg
Essieu avant - En charge 134165 lb 60856 kg
Essieu arrière - En charge 130340 lb 59121 kg
Largeur - Hors tout de la machine 14.3 ft 4.36 m
Largeur du tracteur 12.3 ft 3.62 m
Largeur - Axes des pneus arrière 9.23 ft 2.81 m
Largeur - Intérieur de la benne 12.07 ft 3.68 m
Largeur - Extérieur de la benne - Largeur d'expédition 12.98 ft 3.91 m
Hauteur - D'expédition hors tout 15.27 ft 4.66 m
Hauteur au sommet de la cabine 12.86 ft 3.92 m
Garde au sol - Tracteur 2.36 ft 0.7 m
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 12.72 ft 3.88 m
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 1.8 ft 0.55 m
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 2.17 ft 0.66 m
Empattement 32.68 ft 11.01 m
Longueur - Hors tout de la machine 58.96 ft 17.35 m
Essieu arrière - Arrière de la machine 8.07 ft 2.46 m
Largeur - Braquage à 180° - À droite 45.4 ft 13.85 m
Largeur - Braquage à 180° - À gauche 47.57 ft 14.5 m
Angle de braquage - À droite 90 90
Angle de braquage - À gauche 85 85
Carter 13.7 gal (US) 52 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Différentiel 36 gal (US) 136 l
Circuit de refroidissement 23.4 gal (US) 88.6 l
Réservoir hydraulique 39.6 gal (US) 150 l
Lave-glace de pare-brise 0.5 gal (US) 5 l
Réducteur – Chacun 6 gal (US) 29.5 l
Alésage de la benne 7.08 in 180 mm
Course du vérin de la benne 37.4 in 950 mm
Alésage du tablier 7.08 in 180 mm
Course du vérin du tablier 29.92 in 759.5 mm
Circuit de direction (au régime maxi à vide) 76.08 US gal/min 288 l/min
Circuit d'amortisseur d'attelage 19.54 US gal/min 74 l/min
Circuit de direction secondaire 14.52 gal/h 55 l/h
Clapet de décharge - Circuit de direction 1959 psi 13500 kPa
Clapet de décharge - Circuit d'équipement 1999 psi 13780 kPa
Réglages du compensateur - Circuit d'amortisseur d'attelage 3002 psi 20700 kPa
Réservoir de carburant - 657G 430 gal (US) 1628 l
Carter 8.9 gal (US) 34 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Différentiel 44 gal (US) 168 l
Circuit de refroidissement 16.6 gal (US) 63.2 l
Réducteur – Chacun 7.8 gal (US) 30 l

Benne à charbon 657 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 115 A - moteur de tracteur
  • Alternateur, 65 A - moteur de décapeuse
  • Batteries de tracteur (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Batteries de décapeuse (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage - Tracteur
  • Éclairage - Décapeuse
  • Prise de démarrage - moteur de tracteur et de décapeuse

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur (avec réchauffeur et dégivreur)
  • Panneau de fusibles de style automobile avec extracteur de fusibles
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Port de connexion pour diagnostic (12 V)
  • Plafonnier
  • Verrou de régime moteur
  • Dégivreur de ventilateur
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon
  • Manipulateur de commande d'équipement
  • Rétroviseurs
  • Prééquipement radio d'ambiance
  • 2 ouvertures radio, haut-parleurs, convertisseur 5 A
  • Cabine ROPS avec insonorisation et pressurisation
  • Ceinture de sécurité statique, 2 parties
  • Commandes moteur de décapeuse
  • Siège, suspension pneumatique, Gestion de conduite avancée Cat.
  • Volant inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Maintien du rapport
  • Vitres latérales coulissantes
  • Pare-brise - verre feuilleté
  • Essuie-glace/lave-glace - avant et arrière
  • Repose-poignet/poignée

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Tracteur
  • Décapeuse

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Tracteur
  • Décapeuse

Découvrez comment Benne à charbon 657 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

657

657

657

657

657
657
657
657

Découvrez les offres disponibles pour  Benne à charbon 657

Afficher davantage d'offres