657

657 Décapeuses à benne ouverte

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Moteur de tracteur
C18 Cat®
C18 Cat®
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
469kW (637 hp) / 353 kW (479 hp)
469kW (637 hp) / 353 kW (479 hp)
Moteur de décapeuse
C15 Cat®
C15 Cat®

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

SOYEZ PLUS PRODUCTIF

        
  • Le système de commande électronique de productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permet une communication de haut niveau entre le moteur et la transmission. Cette communication permet à la machine de mieux utiliser la puissance et le couple produits par le moteur. Le résultat final est un plus grand déplacement de matériau.
  •     
  • Réglez la vitesse maximale souhaitée avec la commande de vitesse au sol et la machine déterminera le rapport le plus approprié au moteur et à la transmission tout en garantissant une consommation de carburant moindre.
  •     
  • La fonction de limite de vitesse de la machine remplace la sélection du rapport maximal.
  •     
  • La fonction Calage automatique aide à amener rapidement la transmission à sa température de fonctionnement au démarrage lorsque la machine est utilisée dans des régions à climat froid.
  •     
  • Cat Payload Estimator (estimateur de charge utile Cat) pour décapeuses est une solution de terrassement permettant une charge utile et un rendement du chantier optimaux. Cat Payload mesure la pesée à la volée en utilisant la pression du vérin de levage de la benne pendant le segment de transport en charge. Cat Payload est optimisé pour une utilisation avec l'aide séquentielle, ce qui permet d'augmenter la productivité avec moins d'efforts de la part du conducteur.
MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

        
  • Braquez plus facilement avec le circuit de direction haute pression entièrement repensé.
  •     
  • Réduisez jusqu'à 14 commandes individuelles de conducteur par cycle grâce à
    Sequence Assist (équipement en option).
  •     
  • Profitez des améliorations intérieures et d'un environnement de travail plus ergonomique
    avec 21 % d'espace supplémentaire dans la cabine par rapport à celles de la série G 657.
  •     
  • Les commandes ergonomiques et intuitives avec affichage multifonction aident les conducteurs à rester concentrés sur leur travail.
  •     
  • Conservez la température souhaitée à l'intérieur de la cabine grâce à la commande de température
    automatique.
CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

CONÇU POUR LA SÉCURITÉ

        
  • Entrez et sortez plus facilement de la cabine grâce au nouveau système d'échelle
    motorisé.
  •     
  • Améliorez la perception du conducteur sur l'environnement du chantier grâce au
    système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • Accès pratique au niveau du sol pour le ravitaillement en carburant et plusieurs
    points d'entretien, garantissant un entretien plus sûr et plus efficace.
  •     
  • L'indicateur de ceinture de sécurité émet des avertissements visuels et sonores si la ceinture de sécurité n'est pas utilisée.
  •     
  • Le point de remplissage de carburant, le filtre à carburant, le filtre à huile moteur, le point de vidange d'huile et d'eau sont facilement accessibles au niveau du sol.


FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

FACILITÉ D'UTILISATION

        
  • La suspension de siège Cat Advanced Ride Management (ARM) réduit le mouvement de la fin de course du cylindre de charge pour une marche plus régulière.
  •     
  • Une protection contre le surrégime du moteur s'engage automatiquement sans entrée du conducteur quand la machine est en huitième. La machine fournit une assistance en réduisant sa vitesse au moyen d'une annulation de la commande d'accélération et d'un engagement du frein de compression du moteur.
  •     
  • La cabine spacieuse intègre des commandes intuitives, faciles d'utilisation et offre une excellente
    visibilité. La cabine offre un environnement de travail confortable pour
    une utilisation tout au long de la journée.
TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

        
  • Accédez à l'information à tout moment et en tout lieu grâce à VisionLinkTM –
    utilisez-le pour prendre des décisions éclairées qui améliorent la productivité, réduisent
    les coûts, simplifient l'entretien et améliorent la sécurité et la sûreté
    sur votre chantier.
  •     
  • Product Link™ collecte les données de la machine, qui sont ensuite accessibles en ligne
    via des applications Web et mobiles (accessoire en option).
  •     
  • Atteignez plus rapidement et plus précisément le niveau cible grâce aux technologies Cat Grade
    . Réalisez vos travaux en moins de passes et avec moins
    d'efforts de la part du conducteur, ce qui vous permet de gagner du temps et d'augmenter vos bénéfices.
  •     
  • Surveillez, gérez et améliorez les travaux sur le chantier.
EXÉCUTEZ LE TRAVAIL EFFICACEMENT

EXÉCUTEZ LE TRAVAIL EFFICACEMENT

EXÉCUTEZ LE TRAVAIL EFFICACEMENT

        
  • Le moteur de tracteur C18 et le moteur de décapeuse C15 Cat sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne, visant
    la réduction de la consommation de carburant.
  •     
  • Le ventilateur hydraulique à vitesse variable du tracteur contribue à réduire
    la consommation de carburant.
  •     
  • Cat Grade Control (équipement en option) permet intelligemment à la
    machine de ne pas couper en dessous du niveau souhaité dans la zone de coupe ou de trop remplir la zone de remblai.

Spécifications produit pour 657

Moteur de tracteur C18 Cat® C18 Cat®
Moteur de décapeuse C15 Cat® C15 Cat®
Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 469kW (637 hp) / 353 kW (479 hp) 469kW (637 hp) / 353 kW (479 hp)
Puissance nette 469 kW/637 HP 469 kW/637 HP
Puissance brute (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Puissance nette (ISO 14396) 637 HP 469 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 584 HP 436 kW
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Capacité de la décapeuse - À refus 44 yd³ 33.6 m³
Charge nominale 104,000 lb 47,174 kg
Capacité - À ras 32 yd³ 24.5 m³
Profondeur de coupe - Maximale 16.4 in 417 mm
Largeur - coupe - couteaux de guidage 12.5 ft 3.8 m
Garde au sol - Maximum 2.3 ft 0.7 m
Profondeur d'épandage - Maximale 26 in 660 mm
Ouverture du tablier 92 in 2337 mm
Force de fermeture du tablier 39200 lb 176 kN
Hyd. Force de pénétration - 657G 121000 lb 542 kN
Vitesse maximale - En charge 33 mile/h 56.1 km/h
Puissance nette 353 kW/447 HP 353 kW/447 HP
Puissance brute (SAE J1995) 481 HP 359 kW
Puissance nette (ISO 14396) 480 HP 353 kW
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6.75 in 171.5 mm
Cylindrée 928 in³ 15.2 l
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 415 HP 333 kW
Total d'expédition 160505 lb 72804 kg
D'expédition du tracteur 93635 lb 42472 kg
D'expédition de la décapeuse 64068 lb 29061 kg
Poids total en ordre de marche – À vide 164,244. lb 74500 kg
Essieu avant 93842 lb 42566 kg
Essieu arrière 66663 lb 30238 kg
Total en ordre de marche - En charge 268,302. lb 121700 kg
Essieu avant - En charge 134165 lb 60856 kg
Essieu arrière - En charge 130340 lb 59121 kg
Largeur - Hors tout de la machine 14.3 ft 4.36 m
Largeur du tracteur 12.3 ft 3.62 m
Largeur - Axes des pneus arrière 9.21 ft 2.81 m
Largeur - Intérieur de la benne 12.07 ft 3.68 m
Largeur - Extérieur de la benne - Largeur d'expédition 12.84 ft 3.91 m
Hauteur - D'expédition hors tout 15.29 ft 4.66 m
Hauteur au sommet de la cabine 12.86 ft 3.92 m
Garde au sol - Tracteur 2.3 ft 0.7 m
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 14.93 ft 4.63 m
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 1.8 ft 0.55 m
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 2.17 ft 0.66 m
Empattement 32.68 ft 9.96 m
Longueur - Hors tout de la machine 58.96 ft 17.05 m
Essieu arrière - Arrière de la machine 8.07 ft 2.46 m
1 Marche avant 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 Marche avant 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 Marche avant 7.8 mile/h 12.5 km/h
Marche avant 4 10.6 mile/h 17 km/h
5 Marche avant 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 Marche avant 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 Marche avant 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 Marche avant 34.9 mile/h 56.1 km/h
Marche arrière 6.7 mile/h 10.8 km/h
Vitesse maximale - En charge 33 mile/h 56.1 km/h
Largeur - Braquage à 180° - À droite 45.4 ft 13.85 m
Largeur - Braquage à 180° - À gauche 47.57 ft 14.5 m
Angle de braquage - À droite 90 90
Angle de braquage - À gauche 85 85
Carter 13.7 gal (US) 38 l
Transmission 35.9 gal (US) 136 l
Réducteur – Chacun 6 gal (US) 29.5 l
Circuit de refroidissement 23.4 gal (US) 88.6 l
Réservoir hydraulique 39.6 gal (US) 150 l
Lave-glace de pare-brise 0.5 gal (US) 5 l
Différentiel 36 gal (US) 136 l
Alésage de la benne 7.08 in 180 mm
Course du vérin de la benne 37.4 in 950 mm
Alésage du tablier 7.08 in 180 mm
Course du vérin du tablier 29.92 in 759.5 mm
Course du vérin de l'éjecteur (Stage 1/Stage 2) 38.32 in 973.5 mm
Circuit de direction (au régime maxi à vide) 76.08 US gal/min 288 l/min
Circuit d'équipement (au régime maxi à vide) 517 l/min 517 l/min
Circuit d'amortisseur d'attelage 19.54 US gal/min 74 l/min
Circuit de direction secondaire 14.52 gal/h 55 l/h
Clapet de décharge - Circuit de direction 1959 psi 13500 kPa
Clapet de décharge - Circuit d'équipement 1999 psi 13780 kPa
Réglages du compensateur - Circuit d'amortisseur d'attelage 3002 psi 20700 kPa
Réservoir de carburant 430 gal (US) 1628 l
Carter 8.9 gal (US) 34 l
Transmission 31.9 gal (US) 121 l
Réducteur – Chacun 7.8 gal (US) 30 l
Circuit de refroidissement 16.6 gal (US) 63.2 l
Différentiel 44 gal (US) 168 l

657 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 115 A - moteur de tracteur
  • Alternateur, 65 A - moteur de décapeuse
  • Batteries de tracteur (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Batteries de décapeuse (4), 12 V sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage - Tracteur
  • Éclairage - Décapeuse
  • Prise de démarrage - moteur de tracteur et de décapeuse

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur (avec réchauffeur et dégivreur)
  • Panneau de fusibles de style automobile avec extracteur de fusibles
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Port de connexion pour diagnostic (12 V)
  • Plafonnier
  • Verrou de régime moteur
  • Dégivreur de ventilateur
  • Groupe d'indicateurs
  • Klaxon
  • Manipulateur de commande d'équipement
  • Rétroviseurs
  • Prééquipement radio d'ambiance
  • 2 ouvertures radio, haut-parleurs, convertisseur 5 A
  • Cabine ROPS avec insonorisation et pressurisation
  • Ceinture de sécurité statique, 2 parties
  • Commandes moteur de décapeuse
  • Siège, suspension pneumatique, Gestion de conduite avancée Cat.
  • Volant inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Maintien du rapport
  • Vitres latérales coulissantes
  • Pare-brise - verre feuilleté
  • Essuie-glace/lave-glace - avant et arrière
  • Repose-poignet/poignée

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Tracteur
  • Décapeuse

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Tracteur
  • Décapeuse

Découvrez comment 657 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

657

657

657

657

657
657
657
657