Moteur de tracteur
| Puissance au volant - Tracteur/décapeuse | 570 HP 425 kW |
Spécifications clés
La Décapeuse automotrice sur pneus 637 Cat a été conçue pour relever les défis auxquels les conducteurs font face dans le monde entier. Sa résistance et sa robustesse lui permettent de fonctionner dans les conditions et les matériaux les plus difficiles.
Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant
Les améliorations du rendement énergétique et les nouvelles commandes de transmission APECS assurent une hausse de la productivité dans la plupart des applications.
De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.
| Puissance au volant - Tracteur/décapeuse | 570 HP 425 kW |
| Capacité de la décapeuse - À refus | 34 yd³ 26 m³ |
| Vitesse maximale - En charge | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
| Émissions | Les moteurs C9.3 et C18 Cat sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne. Les moteurs C9.3 et C18 Cat sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne. |
| Modèle de moteur - Tracteur | C18 Cat® C18 Cat® |
| Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur | 1900 tr/min 1900 tr/min |
| Puissance au volant - Tracteur | 570 HP 425 kW |
| Modèle de moteur - Décapeuse | C9.3 Cat® C9.3 Cat® |
| Régime nominal du moteur (tr/min) - Décapeuse | 2150 tr/min 2150 tr/min |
| Puissance au volant de la décapeuse | 290 HP 215 kW |
| Rapport de transmission - Première | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
| Rapport de transmission - Seconde | 6.2 mile/h 10 km/h |
| Rapport de transmission - Troisième | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
| Rapport de transmission - Quatrième | 10.5 mile/h 16.9 km/h |
| Rapport de transmission - Cinquième | 14.1 mile/h 22.7 km/h |
| Rapport de transmission - Sixième | 19 mile/h 30.6 km/h |
| Rapport de transmission - Septième | 25.7 mile/h 41.95 km/h |
| Rapport de transmission - Huitième | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
| Rapport de transmission - Marche arrière | 6.2 mile/h 9.9 km/h |
| Roues arrière (chacune) | 2.37 gal (US) 9 l |
| Carter - Tracteur | 13.7 gal (US) 52 l |
| Système de transmission - Tracteur | 29 gal (US) 110 l |
| Circuit de refroidissement - Tracteur | 18.75 gal (US) 71 l |
| Circuit de refroidissement - Décapeuse | 10.8 gal (US) 41 l |
| Réservoir de carburant | 370 gal (US) 1400 l |
| Circuit hydraulique | 37.5 gal (US) 142 l |
| Carter - Décapeuse | 6.5 gal (US) 24.5 l |
| Liquide d'échappement diesel (DEF)* | 8 gal (US) 30.5 l |
| Liquide d'échappement diesel - Décapeuse | 5.8 gal (US) 22 l |
| Système de transmission - Décapeuse | 12.9 gal (US) 49 l |
| Liquide d'échappement diesel - Tracteur | 8 gal (US) 30.5 l |
| Largeur - Hors tout de la machine | 155 in 3937 mm |
| Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée | 152.7 in 3878 mm |
| Largeur du tracteur | 137.8 in 3499 mm |
| Largeur des axes des pneus arrière | 96.9 in 2462 mm |
| Largeur - Intérieur de la benne | 134 in 3404 mm |
| Largeur - Extérieur de la benne - Largeur d'expédition | 143.1 in 3635 mm |
| Hauteur au sommet de la cabine | 149.8 in 3805 mm |
| De l'avant du tracteur à l'essieu avant | 142.2 in 3612 mm |
| Garde au sol - Tracteur | 26.1 in 664 mm |
| De l'essieu à l'axe d'articulation vertical | 20 in 509 mm |
| Hauteur maximale de la lame de décapeuse | 20 in 510 mm |
| Empattement | 346.8 in 8808 mm |
| Longueur hors tout de la machine - Standard | 597 in 15164 mm |
| Longueur maximale (extracteur-emmancheur) | 655.1 in 16640 mm |
| Essieu arrière - Arrière de la machine | 90.2 in 2292 mm |
| Largeur à l'extérieur des pneus arrière | 143.2 in 3636 mm |
| Bloc poussoir sorti (assistance réciproque) | 108 in 2744 mm |
| Hauteur - D'expédition hors tout | 163.2 in 4145 mm |
| Longueur hors tout | 49.34 ft 15.04 m |
| Poids en ordre de marche - À vide | 114950 lb 52140 kg |
| Poids en ordre de marche - À vide | 119060 lb 54005 kg |
| Longueur hors tout - Étrier de suspension vers le bas | 54.59 ft 16.64 m |
| Largeur hors tout | 12.93 ft 3.94 m |
| Hauteur d'expédition hors tout | 13.7 ft 4.15 m |
| Capacité de la décapeuse - À ras | 24 yd³ 18.3 m³ |
| Capacité de la décapeuse - À refus | 34 yd³ 26 m³ |
| Charge nominale | 37200kg (82200lb); 37,2tonnes (41,1tonnesUS) 37200kg (82200lb); 37,2tonnes (41,1tonnesUS) |
| Largeur de coupe | 11.50 ft 3.51 m |
| Profondeur de coupe maximale | 17.7 in 450 mm |
| Profondeur d'épandage maximale | 21.1 in 535 mm |
| Vitesse maximale - En charge | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
| Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° | 40.12 ft 12.23 m |
| Pneus - Tracteur | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Pneus - Décapeuse | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse | 370 gal (US) 1400 l |
| Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine | Le niveau de puissance acoustique extérieur de la machine standard (ISO 6393) est de 119 dB(A). Le niveau de puissance acoustique extérieur de la machine standard (ISO 6393) est de 119 dB(A). |
| Cadre ROPS/FOPS | Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux «normes ISO». Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux «normes ISO». |
| Circuit de direction | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Cadre de protection contre les chutes d'objets | ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II |
| Freins | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) | ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) |
| Alarme de recul | ISO9533:2010 ISO9533:2010 |
| Ceinture de sécurité | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
| Relevage de la benne | 3.5 s 3.5 s |
| Abaissement de la benne | 3.5 s 3.5 s |
| Relevage du bouclier | 4 s 4 s |
| Abaissement du bouclier | 3.8 s 3.8 s |
| Déploiement de l'éjecteur | 8.5 s 8.5 s |
| Rappel de l'éjecteur | 8.5 s 8.5 s |
| Flèche d'attelage relevée | 1.5 s 1.5 s |
| Flèche d'attelage abaissée | 2.1 s 2.1 s |