631

Décapeuses à benne ouverte 631

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse
570 HP
425 kW
Capacité de la décapeuse - À refus
34 yd³
26 m³
Vitesse maximale - En charge
34.7 mile/h
55.8 km/h

Vue d'ensemble

Résultats à l'appui

Les décapeuses automotrices sur pneus Cat se caractérisent par des temps de cycle rapides grâce à des chargements rapides, des vitesses de translation élevées et la capacité de chargement et de vidage à la volée, pour une productivité élevée constante et le meilleur coût à la tonne.

Avantages

Meilleure confort

Des commandes ergonomiques et un intérieur de cabine remodelé procurent un environnement de travail plus confortable et efficace toute la journée durant

Sécurité productivité

Les améliorations du rendement énergétique et les nouvelles commandes de transmission APECS assurent une hausse de la productivité dans la plupart des applications.

Plus de sécurité

De nouvelles fonctionnalités de sécurité améliorent la productivité et l'efficacité des conducteurs tout au long de la journée.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Soyez plus productif

Soyez plus productif

Soyez plus productif

        
  • Le système de commande électronique de productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permet
    une communication de haut niveau entre le moteur et la transmission. Cette
    communication permet à la machine de mieux utiliser la puissance
    et le couple produits par le moteur. Le résultat final est un plus grand déplacement de
    matériau.
  •     
  • Réglez la vitesse maximale souhaitée avec la commande de vitesse au sol et la machine déterminera le rapport le plus approprié au moteur et à la
    transmission tout en garantissant une consommation de carburant réduite.
  •     
  • La fonction de limitation de vitesse de la machine permet à celle-ci de maintenir une
    vitesse maximale définie au lieu de se fier au sélecteur de vitesse maximale.
  •     
  • Grâce à la fonction de calage automatique, la transmission atteint plus rapidement
    la température de fonctionnement au démarrage, lorsque la machine est utilisée dans des régions au climat froid.
  •     
  • Cat® Payload pour décapeuses est une solution de terrassement optimisant la charge utile et le rendement du chantier. Cat Payload mesure la pesée à la volée en utilisant la pression du vérin de levage de la benne pendant le segment de transport en charge. Cat Payload est optimisé pour une utilisation avec l'aide séquentielle, ce qui permet d'augmenter la productivité avec moins d'efforts
    de la part du conducteur.
  •     
  • Améliorez votre productivité grâce à l'utilisation de Cat Payload avec
    l'aide séquentielle.









Travaillez confortablement

Meilleur confort de travail

Travaillez confortablement

        
  • Réduisez jusqu'à 14 commandes individuelles du conducteur par cycle grâce à l'aide séquentielle.
  •     
  • Braquez plus facilement avec le circuit de direction haute pression entièrement repensé.
  •     
  • Profitez des améliorations intérieures et d'un environnement de travail plus ergonomique
    avec 21 % d'espace supplémentaire dans la cabine par rapport à la série G.
  •     
  • Les commandes ergonomiques et intuitives aident les conducteurs à rester concentrés sur leur travail.
  •     
  • Conservez la température souhaitée à l'intérieur de la cabine grâce à la commande de température automatique.





Conçue pour la sécurité

Conçue pour la sécurité

Conçue pour la sécurité

        
  • Permettez au conducteur de mieux connaître les zones aux alentours du chantier avec le système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System).


  •     
  • Entrez et sortez plus facilement de la cabine grâce au nouveau système d'échelle d'accès motorisé (équipement en option).
  •     
  • L'indicateur de ceinture de sécurité émet des avertissements visuels et sonores si la ceinture de sécurité n'est pas utilisée.
  •     
  • L'amortisseur d'attelage avancé permet à l'amortisseur d'attelage d'empêcher la fin de course par sa capacité à prévoir les incidents de fin de course et à gérer le taux d'amortissement, ce qui réduit l'entretien de l'attelage et améliore la conduite sur terrains accidentés.
  •     
  • Le point de remplissage de carburant, le filtre à carburant, le filtre à huile moteur, le point de vidange d'huile et d'eau sont facilement accessibles au niveau du sol.








Facile à utiliser

Facile à utiliser

Facile à utiliser

        
  • La cabine spacieuse intègre des commandes intuitives, faciles d'utilisation et offre une excellente visibilité
    . La cabine offre un environnement de travail confortable pour
    une journée de travail productive.
  •     
  • La suspension de siège


    Cat Advanced Ride Management (ARM) réduit
    le mouvement de la fin de course du cylindre de charge pour une marche plus régulière.
  •     





  • Une protection contre le surrégime du moteur s'engage automatiquement, sans intervention
    du conducteur, quand la machine est en huitième. La machine fournit une assistance en réduisant sa vitesse au moyen d'une annulation de la commande d'accélération et d'un engagement du frein de compression du moteur.
Technologies Cat intégrées

Technologies Cat intégrées

Technologies Cat intégrées

        
  • Surveillez, gérez et améliorez les travaux sur le chantier.
  •     
  • Objectif de nivellement atteint plus rapidement et avec plus de précision grâce aux technologies Cat Grade. Moins de passes et moins d'effort de la part du conducteur nécessaires pour réaliser le travail afin de gagner du temps et d'augmenter les bénéfices.
  •     
  • Product Link™ collecte les données de la machine, qui sont ensuite accessibles en ligne via des applications Web et mobiles (équipement en option).
  •     
  • VisionLink® permet d'accéder aux informations partout et à tout moment afin de prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le
    chantier.
  •     
  • Réduisez la courbe d'apprentissage des conducteurs inexpérimentés grâce aux fonctions
    Sequence Assist et Load Assist (incluses avec les accessoires
    Cat Grade).





Exécutez le travail efficacement

Exécutez le travail efficacement

Exécutez le travail efficacement

        
  • Le nouveau ventilateur hydraulique à vitesse variable du tracteur contribue à réduire la consommation de carburant.
  •     
  • Les protections du bras d'attelage contre les chutes de matériaux dévient le matériau de la benne et l'empêchent ainsi de se coincer entre les bras de traction et les flancs de la benne.
  •     
  • Cat Grade (équipement en option) veille intelligemment à ce que la machine ne coupe pas en dessous du niveau souhaité dans une zone de coupe ou ne remblaie pas trop la zone de remblayage.


Spécifications produit pour 631

Puissance au volant - Tracteur/décapeuse 570 HP 425 kW
Capacité de la décapeuse - À refus 34 yd³ 26 m³
Vitesse maximale - En charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Émissions Le Moteur C18 Cat® est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage IV pour l'Union européenne. Le Moteur C18 Cat® est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage IV pour l'Union européenne.
Modèle de moteur - Tracteur C18 Cat® C18 Cat®
Régime nominal du moteur (tr/min) - Tracteur 1900 tr/min 1900 tr/min
Puissance au volant - Tracteur 570 HP 425 kW
Rapport de transmission - Première 3.4 mile/h 5.5 km/h
Rapport de transmission - Seconde 6.2 mile/h 10 km/h
Rapport de transmission - Troisième 7.7 mile/h 12.4 km/h
Rapport de transmission - Quatrième 10.5 mile/h 16.9 km/h
Rapport de transmission - Cinquième 14.1 mile/h 22.7 km/h
Rapport de transmission - Sixième 19 mile/h 30.6 km/h
Rapport de transmission - Septième 25.7 mile/h 41.4 km/h
Rapport de transmission - Huitième 34.7 mile/h 55.8 km/h
Rapport de transmission - Marche arrière 6.2 mile/h 9.9 km/h
Largeur hors tout 12.11 ft 3.94 m
Hauteur d'expédition hors tout 12.9 ft 3.89 m
Capacité de la décapeuse - À ras 24 yd³ 18.3 m³
Capacité de la décapeuse - À refus 34 yd³ 26 m³
Charge nominale 37200kg (82200lb); 37,2tonnes (41,1tonnesUS) 37200kg (82200lb); 37,2tonnes (41,1tonnesUS)
Largeur de coupe 17.7 ft 3.51 m
Profondeur de coupe maximale 12.4 in 450 mm
Profondeur d'épandage maximale 21.1 in 535 mm
Vitesse maximale - En charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 40.12 ft 12.23 m
Pneus - Décapeuse 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Pneus - Tracteur 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Contenance du réservoir de carburant - Décapeuse 231 gal (US) 874 l
Roues arrière (chacune) 2.37 gal (US) 9 l
Carter - Tracteur 13.7 gal (US) 52 l
Circuit de transmission 29 gal (US) 110 l
Circuit de refroidissement 18.75 gal (US) 71 l
Réservoir de carburant 231 gal (US) 874 l
Circuit hydraulique 37.5 gal (US) 142 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 8 gal (US) 30.5 l
Réservoir de lave-glace de pare-brise 1.3 gal (US) 5 l
Différentiel 40.41 gal (US) 153 l
Réducteur – Chacun 8.71 gal (US) 33 l
Largeur - Hors tout de la machine 155 in 3937 mm
Largeur hors tout de la machine - Échelle abaissée 159.3 in 4045 mm
Largeur du tracteur 144.2 in 3662 mm
Largeur des axes des pneus arrière 96.9 in 2462 mm
Largeur - Intérieur de la benne 134 in 3404 mm
Largeur - Extérieur de la benne - Largeur d'expédition 143.1 in 3635 mm
Hauteur - D'expédition hors tout 153.2 in 3892 mm
Hauteur au sommet de la cabine 149.8 in 3805 mm
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 142 in 3608 mm
Garde au sol - Tracteur 26.1 in 664 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 20 in 509 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20 in 510 mm
Empattement 346.8 in 8808 mm
Longueur hors tout de la machine - Standard 596.8 in 15160 mm
Longueur maximale (extracteur-emmancheur) 655.2 in 16643 mm
Essieu arrière - Arrière de la machine 108 in 2744 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 143.2 in 3636 mm
Longueur hors tout 49.34 ft 15.04 m
Poids en ordre de marche - À vide 102750 lb 46600 kg
Poids en ordre de marche - À vide 106430 lb 48275 kg
Longueur hors tout - Étrier de suspension vers le bas 54.59 ft 16.64 m
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 116dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO6393) est de 116dB(A).
Cadre ROPS/FOPS Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux «normes ISO». Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux «normes ISO».
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb)
Ceinture de sécurité SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Alarme de recul ISO9533:2010 ISO9533:2010
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Relevage de la benne 3.5 s 3.5 s
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s
Relevage du bouclier 4 s 4 s
Abaissement du bouclier 3.8 s 3.8 s
Déploiement de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s
Rappel de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s
Flèche d'attelage relevée 1.5 s 1.5 s
Flèche d'attelage abaissée 2.1 s 2.1 s

631 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR

  • C18 Cat®
  • Frein moteur de compression
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage :
    • Primaire et secondaire, disque humide, hydraulique
    • Stationnement, actionné par ressort, à relâchement hydraulique
    • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission :
    • Transmission Powershift à trains planétaires à 8 vitesses
    • Commande ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, commande électronique de pression d'embrayage)
    • Logiciel APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy, stratégie de commande électronique de productivité avancée)
    • Sélection de rapport supérieur programmable
    • Maintien du rapport
    • Blocage de différentiel
    • Protection, groupe motopropulseur
    • Réduction standard du patinage des pneus
    • Commande de vitesse au sol
    • Limite de vitesse de la machine
    • Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE

  • Circuit de freinage :
    • Primaire et secondaire, étrier sec, à actionnement hydraulique

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage :
    • Phares à diodes
    • Clignotants avec fonction de détresse, projecteurs à diodes (2), lame de coupe (1), benne, vision latérale halogène (2)
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul
  • Système d'éclairage :
    • Feux stop à diodes
    • Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Commutateurs de clavier :
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Essuie-glaces/lave-glaces
    • Feux de détresse
    • Sélection du niveau de ralentissement
    • Marche/arrêt des projecteurs
    • Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les indicateurs et avertissements incluent :
    • Température du liquide de refroidissement
    • Température d'huile moteur
    • Température d'huile hydraulique
    • Température du filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    • Niveau du carburant
    • Frein de stationnement
    • Verrouillage des équipements
    • Circuit de freinage
    • Régénération requise
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Tension du circuit
    • Direction auxiliaire
    • Étrier abaissé
    • Éjecteur automatique
    • Blocage de différentiel
    • Position libre du tablier
    • Maintien du rapport
    • Amortisseur d'attelage
    • Feux de route
    • Voyant principal
    • Régime moteur, tr/min
    • Sélection des rapports
    • Niveaux de remplissage de DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel)

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37 °C (-34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Jantes (2)
  • Crochets de remorquage, avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Verrous de direction

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Benne:
    • Capacité à ras: 18,3m3 (24yd3)
    • Capacité à refus: 26m3 (34yd3)
  • Verrous antivandalisme
  • Jantes (2)
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

631 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Version à aide séquentielle avec calculateur de charge utile
  • Aide au chargement
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement
  • Réduction améliorée du patinage des pneus

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra: système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System)
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Garde-boue, décapeuse
  • Protection, débordement
  • Ensemble de câblage
  • Assistance réciproque

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film – États-Unis (ANSI)
  • Version du film : International (ISO)

Découvrez comment 631 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Décapeuse à benne ouverte 631

Décapeuse à benne ouverte 631

Décapeuse à benne ouverte 631

Décapeuse à benne ouverte 631
Décapeuse à benne ouverte 631
Décapeuse à benne ouverte 631