Application | Construction de routes, entretien des routes, services publics, travaux souterrains, construction de voies de circulation/pistes, construction de barrages, construction de logements Construction de routes, entretien des routes, services publics, travaux souterrains, construction de voies de circulation/pistes, construction de barrages, construction de logements |
Compatibilité de la machine | Pelles hydrauliques Pelles hydrauliques |
Features
- L'utilisation d'un levier unique réduit les interventions manuelles, les erreurs et la fatigue, ce qui améliore la régularité pour les conducteurs à tous les niveaux d'expérience.
- Votre pelle et la technologie de nivellement fonctionnent comme un système maintenant une puissance maximale avec un contrôle précis tout au long de la coupe.
- Profitez d'un fonctionnement simple intégré au système de guidage du nivellement, à l'écran et aux manipulateurs. Il suffit d'entrer la profondeur et l'inclinaison, d'appuyer sur Auto et de se mettre au travail.
- Permet d'éviter de façon automatique la surcoupe d'une ligne de niveau cible.
- Travaillez en toute confiance, sans approximation et sans devoir remblayer à nouveau.
- Protégés contre l'endommagement, les composants intégrés garantissent une longue durée de vie, une commande fiable et des réductions des coûts.
- Réduisez les coûts en respectant vos objectifs de nivellement et réduisez les coûts liés au temps, à la main-d'œuvre, à la consommation de carburant et de matériaux.
- Des alertes de hauteur et de profondeur depuis l'intérieur de la cabine indiquent les obstacles qui pourraient endommager votre pelle et vous coûter de l'argent.
- Travaillez en toute sécurité avec moins de personnel au sol chargé du contrôle du nivellement dans la tranchée ou autour de votre pelle hydraulique.
- La pelle hydraulique reprend le contrôle des fonctions de la flèche et du godet afin de maintenir la profondeur et la pente désirées ; il vous suffit de tirer le manipulateur de droite pour l'excavation à levier unique.
- Définissez votre objectif de nivellement et contrôlez simplement la vitesse du bras avec une main, en utilisant un seul levier pour un contrôle précis.
1 sur Éléments