Cat® CW16 adalah Roller Pneumatik 9 roda standar dengan rentang bobot kerja 5200 kg hingga 15.000 kg (11.164 lb - 33.069 lb) dan lebar pemadatan 1754 mm (69"). Opsi 11 roda opsional meningkatkan lebar pemadatan hingga 2132 mm (84").

CW16 Roller Pneumatik

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Alat Berat Dasar 9 Roda
11466 lb
5200 kg
Bobot Kerja - Ballast Maksimum
33069 lb
15000 kg
Lebar Pemadatan
69 in
1754 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Kinerja Pemadatan

Kinerja Pemadatan

        
  • Sembilan roda standar CW16 menghasilkan lebar pemadatan 1,75 m (69") dan rentang bobot kerja 5200 kg hingga 15.000 kg (11.464 lb hingga 33.000 lb).
  •     
  • Opsi 11 roda menawarkan lebar pemadatan 2,13 m (84") dan rentang bobot 5300 kg hingga 15.000 kg (11.685 lb hingga 33.000 lbs).
  •     
  • Opsi ballast termasuk baja, pasir, dan/atau air, mempermudah pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menyesuaikan bobot kerja agar sesuai dengan persyarayan lokasi kerja.
  •     
  • Roda depan osilasi membantu mencegah penyumbatan pada permukaan yang tidak rata untuk hasil pemadatan yang optimal.
  •     
  • Bobot per roda untuk CW16 9 roda standar dapat disetel dari 580 kg hingga 1670 kg (1280 lbs hingga 3680 lbs).
  •     
  • Bobot per roda untuk versi 11 roda opsional dapat disetel dari 480 kg hingga 1350 kg (1060 lbs hingga 2975 lbs).
  •     
  • Akses mudah ke pengisian udara satu titik menyeimbangkan tekanan ban untuk membantu memenuhi target kualitas dan persyaratan lokasi kerja lainnya.
Pencegahan Pengambilan

Pencegahan Pengambilan

        
  • Sistem penyemprotan air bertekanan standar dilengkapi dengan tiga filtrasi dan pengaturan penyemprotan intermiten dan dapat disetel untuk membantu mengatur aliran.
  •     
  • Setiap roda dilengkapi dengan nozzle penyemprot, scraper berkekuatan tinggi, dan cocoa mat tahan air yang membantu menjaga roda tetap bersih.
  •     
  • Apron termal opsional membantu memerangkap panas untuk mencegah aspal dan agregat menempel ke ban.
Kenyamanan, Visibilitas, dan Kontrol

Kenyamanan, Visibilitas, dan Kontrol

        
  • Display berwarna layar sentuh dengan kontrol navigasi yang mudah digunakan memungkinkan operator menyesuaikan layar untuk memonitor kondisi pengoperasian terbaru termasuk kecepatan travel, tingkat bahan bakar, kecepatan engine, dan tekanan oli engine.
  •     
  • Ruang operasi pivot berputar 42° ke kiri 35º untuk memberikan opsi visibilitas apabila bekerja di dekat rintangan.
  •     
  • Pijakan dua sisi memberikan akses jalur keluar dan masuk.
  •     
  • Kontrol touchpad memberikan kemudahan aktivasi mode Eco, rentang kecepatan pendorong, penyesuaian kecepatan travel, dan sistem penyemprotan ban.
  •     
  • ROPS adalah kabin standar dan dapat dilengkapi dengan kanopi matahari opsional.
Pengoperasian Powertrain yang Mulus

Pengoperasian Powertrain yang Mulus

        
  • Tersedia engine untuk memenuhi persyaratan emisi regional
  •     
  • Mode eco bekerja di 1900 rpm untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan tingkat suara yang lebih rendah.
  •     
  • Sistem pendorong hidrostatik dua kecepatan menghadirkan kecepatan hingga 19 km/hr (12 mph).
  •     
  • Sistem pendorong elektronik berpindah dengan mulus di antara kisaran kecepatan sekaligus juga memberikan kemampuan untuk meluncur guna meningkatkan efisiensi bahan bakar.
  •     
  • Pedal perlambatan memungkinkan operator secara bertahap mengurangi kecepatan saat memendekkan tuas pendorong.
Operasi yang Lebih Aman

Operasi yang Lebih Aman

        
  • Sistem kamera maju dan mundur yang dipasang di depan dan belakang kabin ROPS memberikan visibilitas yang sangat baik ketika mendekati rintangan. Pandangan kamera terintegrasi ke tampilan pengoperasian khusus.
  •     
  • Sistem peringatan sabuk pengaman menggunakan suar hijau yang dipasang di atas kabin ROPS untuk menunjukkan apabila sabuk pengaman digunakan. Selain itu, alarm suara dan indikator pada layar membantu mendorong operasi yang lebih aman.
  •     
  • Sabuk pengaman visibilitas tinggi standar 75 mm (3") memungkinkan konfirmasi visual yang lebih mudah.
  •     
  • Lampu kerja LED standar yang terletak di depan dan belakang bumper menghadirkan penerangan maju dan mundur.
  •     
  • Lampu LED bantu opsional yang dipasang di kabin ROPS meningkatkan keseluruhan penerangan di lokasi kerja.
VisionLink™

VisionLink™

        
  • VisionLink™adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menyediakan data dengan lancar ke desktop atau perangkat seluler Anda, menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan.
  •     
  • Sistem ini menyediakan data kebutuhan perawatan, jam alat berat, lokasi, penggunaan bahan bakar, waktu idle, kode diagnostik, dan data alat berat lainnya ke perangkat seluler Anda, desktop, atau melalui API ke aplikasi perangkat lunak lain.

Spesifikasi Produk untuk CW16

Bobot Kerja - Alat Berat Dasar 9 Roda 11466 lb 5200 kg
Bobot Kerja - Ballast Maksimum 33069 lb 15000 kg
Lebar Pemadatan 69 in 1754 mm
Lebar Pemadatan 9 Roda - Dengan Ban Radial 68 in 1728 mm
Kecepatan Travel - Maksimum 12 mile/h 19 km/h
Jarak Bebas ke Tanah 9.5 in 241 mm
Radius Putar Sisi Dalam - 9 Roda 148 in 3761 mm
Radius Belok - Luar 255 in 6455 mm
Panjang Keseluruhan 14.1 ft 4290 mm
Tinggi - ROPS 9.8 ft 3000 mm
Tinggi - Roda Kemudi 91 in 2320 mm
Model Engine Cat C3.6 Cat C3.6
Daya Kotor 100.6 hp 75 kW
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 38 gal (AS) 146 l
Kapasitas Tangki Penyemprot Air 92 gal (AS) 348 l

CW16 Perlengkapan Standar

Lingkungan Operasi

  • Platform ROPS/FOPS
  • Tuas pendorong dengan kontrol 4 tombol
  • Power steering
  • Ruang pengoperasian berputar
  • Sabuk pengaman, visibilitas tinggi, 76 mm (3")
  • Kursi bersuspensi
  • Perlindungan dari kejahatan
  • Sandaran lengan yang dapat disetel

Powertrain

  • Cat C3.6, 4 silinder
  • Transmisi kecepatan variabel

Sistem Listrik

  • Alternator 120 amp
  • Sistem pengisian daya 12 volt
  • Sistem sekring tipe otomotif
  • Baterai - bebas perawatan
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)
  • Start jarak jauh/soket pengisian daya

Sistem Roda dan Penyemprotan

  • Sistem 9 roda
  • Osilasi roda depan
  • Sistem penyemprot bertekanan

Servis dan Perawatan

  • Filter yang dikelompokkan dengan akses dari permukaan tanah
  • Saluran kuras akses jarak jauh
  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal
  • Pengukur Inspeksi

Keselamatan

  • Klakson peringatan (depan & belakang)
  • Lampu Kerja LED
  • Pijakan, pengisian bahan bakar drum depan
  • Peringatan, suar keselamatan LED

CW16 Perlengkapan Opsional

Lingkungan Operasi

  • Kaca Spion
  • Kanopi matahari
  • Kursi bersuspensi - dengan pemanas

Teknologi

  • Sensor temperatur aspal inframerah
  • Pemetaan GNSS - Temperatur dan Jumlah Lintasan
  • VisonLink™

Powertrain

  • Hitch - offset

Sistem Roda dan Penyemprotan

  • Sistem 11 roda
  • Ballast_blok baja yang dipasang di pabrik
  • Manajemen tepi - cutoff, bevel
  • Fender belakang_11 roda
  • Ban cadangan
  • Apron termal
  • Ban_12-ply Radial
  • Ban_14-ply Bias

Servis dan Perawatan

  • Oli hidraulik_ramah lingkungan

Keselamatan

  • Kamera - depan dan belakang
  • Lampu Kerja LED dengan sinyal belok
  • Lampu Bantu LED 1000/2000 Lumin
  • Paket spion
  • Pijakan, pengisian semprotan air drum belakang

Lihat bagaimana CW16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Pneumatic Compactor CW16

Pneumatic Roller CW16

Pneumatic Roller CW16

Pneumatic Compactor CW16
Pneumatic Roller CW16
Pneumatic Roller CW16

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CW16

Lihat Penawaran Lainnya